Une paire de bornes à vis-connecteurs pour le raccordement au module d'interface VIP avec le repérage 17-24.
Répartition des signaux pour systèmes E/S universels
Concevez votre Universal Marshalling (répartition universelle) avec le système de répartition E/S flexible VIP I/O-Marshalling. Le système allie la répartition et le traitement des signaux dans une solution indépendante de l'automate pour votre système d'E/S universel. Des accessoires d'entrée/sortie enfichables avec diverses fonctions d'interface permettent une configuration universelle des différents canaux. C'est ce qu'on appelle Universal Marshalling, du terrain au niveau de commande.
Une paire de bornes à vis-connecteurs pour le raccordement au module d'interface VIP avec le repérage 1-8.
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 25 à 32 et peinture.
Séparateur VIP I/O-Marshalling pour la séparation sûre entre des modules embase équipés non Ex i et Ex i, dans des systèmes Honeywell. Le séparateur est montée directement sur le rail DIN, à l'extrémité du module embase.
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 1 à 8 et peinture.
Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O-Marshalling, avec fusible de 2 A remplaçable dans le circuit d'alimentation des appareils de terrain. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent de mesurer les signaux sans interruption. HART transparent.
Jeu de connecteurs pour les applications standard à utiliser avec élément de base VIP I/O-Marshalling à raccordement Push-in BASE-MSTB/D37M/16CH/EX.
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 16 canaux pour une utilisation universelle. Modules d'approvisionnement et de terrain enfichables disponibles en tant qu'accessoires. Avec technologie de raccordement Push-in. Compatible avec la série Tricon CX DCS (D-SUB 50).
Kit de fusibles, nombre: 10 Quantité, intensité nominale: 2,5 A, caractéristiques de déclenchement: temporisé (T)
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 17 à 24 et peinture.
Avantages
- Réduction de la durée du projet grâce à une approche E/S universelle
- Modifications de l'attribution des E/S possibles pendant toutes les phases du projet grâce aux accessoires d'entrée et de sortie enfichables
- Moins d'armoires électriques, car aucune armoire Marshalling supplémentaire nécessaire
- Réduction du câblage grâce aux différentes solutions de précâblage pour le raccordement aux systèmes DCS
- Migration facile dans les installations existantes en réduisant les temps d'arrêt lors des travaux de modernisation
Le système flexible de répartition E/S pour votre Universal Marshalling
Comparaison de la topologie du câblage des E/S classiques et universelles
Universal Marshalling du terrain à l'automate
Le système flexible de répartition E/S VIP I/O-Marshalling est la combinaison compacte du système de précâblage, de l'interface et du Marshalling en un seul module.
- Système de précâblage : câblage avec des plateformes E/S universelles
- Interfaces : assemblage flexible avec des Input-Output-Accessories (IOAs) analogiques et numériques, tels que des amplificateurs-séparateurs, des convertisseurs de mesure et des relais
- Marshalling : raccordement aux appareils de terrain et répartition des signaux
Les fonctions de l'interface pour votre Universal Marshalling
Les Input-Output-Accessories (IOA) enfichables et flexibles sont des blocs dotés de différentes fonctions électriques pour le traitement des signaux : Universal Marshalling du terrain à l'automate.
Les IOAs suivants sont à votre disposition:
- Modules passifs
- Relais
- Relais de sécurité
- Amplificateurs-séparateurs
- Convertisseur de mesure
- Modules de fusible
- Fonctions spéciales