VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
Module embase
2908788
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 16 canaux pour une utilisation universelle. Modules d'approvisionnement et de terrain enfichables disponibles en tant qu'accessoires. Avec technologie de raccordement Push-in. Compatible avec la série Tricon CX DCS (D-SUB 50).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | VIP I/O-Marshalling |
| Nombre de voies | 16 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II, III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service maximale Umax | 30 V DC (Bornes de terrain) |
| 230 V AC (Bornes de terrain) | |
| 30 V DC (Blocs de jonction A et B ) | |
| 30 V DC (Connecteur D-SUB 50) | |
| Courant max. admissible | 3 A (Blocs de jonction A et B ) |
| Courant total max. admissible | 10 A (par module) |
| Intensité admissible max. par branche | 3 A (Signal de terrain) |
| 0,5 A (Contacts de commande) |
| Niveau terrain | |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Type de raccordement | enfichable |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de pôles | 16 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension d'entrée Ui | 30 V (par voie) |
| Courant d'entrée Ii | 0,5 A (par voie) |
| Inductance Li | 0 mH |
| Capacité Ci | 0 µF |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC/DC (Blocs de jonction A et B et D-SUB 50) |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 142,3 mm |
| Profondeur | 78 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | < 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 95 % (pas de condensation) |
| ATEX | |
| Repérage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | JSHP 24ATEX0051X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx JSH 24.0014X |
| UKEX | |
| Repérage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIF23UKEX2908788X |
| CCC/Chine Ex | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | 2025122308124416 |
| CSA, USA/Canada | |
| Repérage | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Quelconque sur profilé de 35 mm selon EN 60715 |
| Référence | 2908788 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK115A |
| Product key | DK115A |
| GTIN | 4055626477992 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 755,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 730,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
Produits compatibles
-
VIP/P/FKC/KIT CX - Jeu de fiches 2910417
-
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX - Séparateur 2910139
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Relais de couplage 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Amplificateur-séparateur d'entrée/d'alimentation 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Les convertisseurs de température 1085766
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Amplificateur-séparateur d'entrée/d'alimentation 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Les convertisseurs de température 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Module d'entrée/sortie 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Convertisseur 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Module d'entrée/sortie 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Connecteur de traversée 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Connecteur de traversée 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Module d'entrée/sortie 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Module d'entrée/sortie 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Module à relais 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Module à relais 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Module à relais 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Module à relais 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Module à relais 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Module à relais 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Module à relais 2910154
Avantages
Support de fixation intégré pour utilisation et fixation de l'IOA
Les jeux de connecteurs vissés et Push-in (PT) sont disponibles comme références séparées
Blocs de jonction pour alimentation redondante avec fusible
Chaque canal dispose de quatre raccordements côté champ (A, B, C, D)
Les modules IOA sont vendus séparément
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem