B-STIFT - Crayon de marquage
1051993

Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Nous proposons trois versions pour ce repérage manuel
Un repérage de qualité des matériaux de repérage vierges est également possible sans utiliser d'appareils de repérage
Crayon à usage unique : B-STIFT
Crayon à usage unique : P-PEN, avec adaptateur également utilisable pour le repérage au traceur
Crayon rechargeable : X-PEN