Module à relais pour les signaux de sorties numériques, pour la commutation des charges d'une intensité nominale max. de 3 A, et d'une tension maximale de 230 V AC. Le contact de commutation est protégé par un fusible intégré, remplaçable, de 3 A. Un fusible défectueux est signalé par une LED. Du côté terrain, un contact NF est disponible. Le module se met en place par un contact enfichable, sur un élément de base VIP I/O adapté. L'installation en zone 2, mode de protection « ec », est autorisée.
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX
-
Module à relais
2910422
Module à relais pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour la commutation des charges de 230 V AC jusqu'à max. 3 A. Fusible intégré avec indicateur de défaillance. Contact NF utilisable.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
CSA
Identifiant de lhomologation: 70134758cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 196811CSAus
Identifiant de lhomologation: 70134758IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIR 17.0078XProduits compatibles
Avantages
Affichage de défaillance de fusible de sortie
Affichage d'activité de bobine de relais
La validation à deux niveaux permet de guider la tension dans les appareils fonctionnant au courant de champ
Canal pour marquage d'accessoires
Fusible amovible de type TE5
Option d'agencement interne (230 V) des appareils de terrain raccordés
Une synchronisation intégrée réduit les erreurs éventuellement réalisées par l'utilisateur au cours du remplacement
Relais à contact NO
Option d'agencement interne (230 V) des appareils de terrain raccordés