Module interface VIP I/O-Marshalling à 16 canaux, avec connecteur D-SUB à 37 pôles, destiné à une utilisation universelle. Modules d'approvisionnement et de terrain enfichables disponibles en tant qu'accessoires. Côté terrain, quatre points de connexion sont disponibles par canal (nA, nB, nC, nD). L'alimentation des modules de fonction enfichés peut être effectuée via deux bus d'alimentation en tension (P1 et P2). Avec technologie de raccordement Push-in. Au choix pour applications Ex i et Non-Ex i.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Module embase
1065476
Module interface VIP I/O-Marshalling à 16 canaux, avec connecteur D-SUB à 37 pôles, destiné à une utilisation universelle. Modules d'approvisionnement et de terrain enfichables disponibles en tant qu'accessoires. Avec technologie de raccordement Push-in. Au choix pour applications Ex i et Non-Ex i.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Porte-modules |
| Gamme de produits | VIP I/O-Marshalling |
| Nombre de voies | 16 |
| Tension de service Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| Courant (par branche) | ≤ 3 A (Signal de terrain) |
| ≤ 1 A (Raccordements de commande) | |
| Courant (Bloc de jonction P1 ou P2) | ≤ 15 A |
| Courant (Courant total de tous les canaux) | ≤ 15 A |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Embase pour circuit imprimé |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de pôles | 16 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Couple de serrage | 0,3 Nm ... 0,34 Nm |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Embase pour circuit imprimé |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Blindage | |
| Type de raccordement | Embase pour circuit imprimé |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 199 mm |
| Hauteur | 142,3 mm |
| Profondeur | 78 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 95 % (pas de condensation) |
| ATEX | |
| Repérage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Repérage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Repérage | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | CSA 22CA80084549X |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Quelconque sur profilé de 35 mm selon EN 60715 |
| Référence | 1065476 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK115A |
| Product key | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 635,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 635,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Produits compatibles
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Jeu de connecteurs 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Jeu de connecteurs 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Élément de surveillance 1048209
-
IOA MCR-EX-NAM-C300 - Amplificateur-séparateur NAMUR 1085770
-
IOA MCR-EX-NAM-NAM - Amplificateur-séparateur NAMUR 1085769
-
IOA MCR-EX-NAM-RUSIO - Amplificateur-séparateur NAMUR 1085772
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Relais de couplage 2702971
-
IOA MCR-EX-IDS-I-I - Amplificateur séparateur de sortie 1044642
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Amplificateur-séparateur d'alimentation 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température 1085764
-
IOA MCR-EX-SD-16-50 - Bloc de commande de vanne 1095564
-
IOA MCR-EX-SD-20-25 - Bloc de commande de vanne 1095563
-
IOA MCR-EX-SD-21-48 - Bloc de commande de vanne 1291156
-
IOA MCR-EX-SD-23-38 - Bloc de commande de vanne 1085763
-
IOA MCR-EX-TC-I - Les convertisseurs de température 1085766
-
IOA MCR-EX-T-I - Les convertisseurs de température 1085760
-
IOA MCR-IDS-I-I - Amplificateur séparateur de sortie 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Amplificateur-séparateur d'alimentation 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Les convertisseurs de température 1007722
-
IOA MCR-T-I - Les convertisseurs de température 1176866
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Module d'entrée/sortie 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Convertisseur 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Module d'entrée/sortie 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Blocs de jonction simple 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Connecteur de traversée 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Module d'entrée/sortie 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Module d'entrée/sortie 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Module à relais 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Module à relais 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Module à relais 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Module à relais 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Module à relais 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Module à relais 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Module à relais 2910154
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem