Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

La durabilité liée aux données La durabilité grâce à des solutions liées aux données : prendre des décisions éclairées, optimiser les opérations, renforcer l'activité et assurer une réussite durable - pas à pas, ensemble, vers le Net zéro.

Parties prenantes de l'usine durable

La transparence des données est la clé d'une plus grande efficacité et durabilité

Les données constituent la base d'une usine durable. Pour obtenir la plus grande transparence possible sur les consommations et les processus, il faut d'abord les collecter et les analyser. C'est le premier pas vers la durabilité. Seul celui qui sait où ses ressources sont utilisées peut développer des leviers pour minimiser les consommations et optimiser les processus. Outre la mise en œuvre de nouvelles technologies soumises à des exigences particulièrement élevées en matière de cybersécurité et de connectivité entre l'OT et l'informatique, les exigences légales augmentent également dans le sens de la durabilité. Avec l'usine connectée maintenant, nous proposons à tous les décideurs des solutions évolutives pour réaliser les défis quotidiens de l'usine du futur, qu'il s'agisse d'installations existantes ou de nouvelles installations.

Grâce au caractère ouvert de PLCnext Technology, il est facile de relier l'OT et l'informatique en toute sécurité ainsi que d'utiliser différentes interfaces. Désormais, nous pouvons non seulement produire de manière plus efficace et donc plus durable, mais aussi protéger notre IP.

M. Vishal Patil, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation du Serum Institute of India

Pas à pas vers un avenir durable Solutions d'usine connectée ouvertes, évolutives et sécurisées pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin d'augmenter le bilan de durabilité - modulaire et flexible, du simple bloc de jonction aux services intelligents

Icône Données de consommation
Icône Analyser les données
Icône Cybersécurité dans l'usine connectée
Icône Tableau de bord MLnext
Icône Données de consommation

Une durabilité accrue grâce à l'évolutivité et à la digitalisation :
les coûts énergétiques peuvent représenter environ 10 % des coûts de production. Dans les industries à forte consommation d'énergie, cela peut même atteindre 40 %. Une utilisation plus efficace des ressources précieuses ne réduit pas seulement vos coûts. Elle contribue également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmente le bilan écologique de votre entreprise.
Avec nos solutions d'usine connectée maintenant, nous vous aidons à obtenir la transparence sur toutes les données de consommation.

  • Intégration et interopérabilité : nos solutions d'armoires électriques s'intègrent parfaitement aux systèmes existants, ce qui est idéal pour les applications Brownfield, où les infrastructures existantes doivent être modernisées sans perturber les opérations en cours.
  • Modularité et flexibilité : nos produits modulaires offrent une grande flexibilité et s'adaptent aux besoins spécifiques, du bloc de jonction aux services intelligents complexes.
  • Pérennité grâce à la digitalisation : nos solutions de digitalisation et d'automatisation en tant que Toolbox permettent des solutions sur mesure pour chaque application.

Icône Analyser les données

Améliorez votre installation existante sans intervention majeure et sans perdre vos certifications et homologations. Du simple bloc de jonction aux services intelligents complexes, nous proposons des solutions évolutives pour les petits et grands systèmes industriels. Citons par exemple la Data Collection Box polyvalente et les Secure Edge Box pour une communication de données sécurisée.

Solutions évolutives :
la Data Collection Box offre notamment la solution adéquate pour une intégration intelligente. La combinaison intelligente et personnalisable de PLCnext Control, d'E/S ainsi que de modules de mesure dans un boîtier compact permet une installation rapide et simple sur les machines et installations existantes de votre usine connectée - et ce, sans aucune perte de certification CE et UL.

En combinant l'évolutivité et la digitalisation, nos solutions optimisent les processus tout en augmentant l'efficacité et la sécurité.

En savoir plus sur la Data collection
Icône Cybersécurité dans l'usine connectée

Traitement des données dans l'OT, la périphérie, l'informatique ou le cloud : utilisez les données stockées et normalisées pour améliorer l'OEE et la durabilité. Que ce soit pour des applications « Greenfield » ou « Brownfield », nous vous aidons à optimiser l'utilisation de vos données avec un minimum d'efforts invasifs.
Transmettez vos données à n'importe quel système OT, informatique ou cloud, le traitement transparent de n'importe quel type de données ne connaît aucune limite grâce à nos solutions ouvertes et évolutives. Sécurisez vos données avec les solutions de périphérie selon CRA.

En savoir plus sur « Quand l'OT rencontre l'IT »
Icône Tableau de bord MLnext

Les potentiels cachés peuvent être découverts à ce stade grâce à une analyse des données basée sur l'IA. Pour détecter à temps des anomalies dans l'usine, p. ex., les solutions de MLnext vous permettent d'évaluer vos données grâce à l'apprentissage automatique et de procéder à des optimisations de manière rapide, simple et précise. Vous obtenez une vue d'ensemble de tous les fluides tels que l'air et l'eau. L'analyse des données sur la base de l'apprentissage automatique offre de nombreux avantages par rapport à l'analyse manuelle des données. En plus d'une évaluation automatisée des données, les utilisatrices et les utilisateurs peuvent profiter à ce stade de l'évolutivité pour des process de production entiers.

En savoir plus sur la détection d'anomalies
Nouvel e-paper
La durabilité liée aux données : une gestion plus intelligente grâce aux données

Vous souhaitez en savoir plus sur la durabilité liée aux données ? Alors découvrez notre e-paper « La durabilité liée aux données – une gestion plus intelligente grâce aux données ». Découvrez comment les technologies axées sur les données rendent l'industrie plus durable et plus efficace. Cet e-paper montre comment les entreprises peuvent optimiser leurs processus de production, réduire leur consommation d'énergie et assurer leur réussite économique à long terme grâce à la numérisation, l'automatisation et l'analyse intelligente des données.

Vers l'e-paper
Couverture de l'e-paper « Data Driven Sustainability » (la durabilité liée aux données)
Logo L'usine connectée maintenant

Avantages

  • Réduction des gaz à effet de serre et respect des directives sur les objectifs environnementaux
  • Utilisation de services supplémentaires sur les plateformes de l'Internet industriel des objets grâce au développement de la connectivité de terrain entre OT et informatique
  • Transparence simple et rapide de toutes les données de consommation des différentes lignes de production et zones de processus, jusqu'au capteur individuel
  • Collecte de données sans perturber notablement le processus de production ni perdre la certification CE/UL grâce à la Data Collection Box
Livre blanc
Commencer aujourd'hui : une usine durable en six étapes

Avec les données que vous générez, vous détenez déjà la clé d'une usine durable. Découvrez dans notre guide gratuit les mesures simples et concrètes que vous pouvez mettre en place pour faire les premiers pas importants vers un avenir durable.

Demander le livre blanc
Net zéro

Tout en vue : compteurs de services publics et rapports Du capteur au cloud - ouvert à toute usine et à toute application, de la mesure à l'analyse

Aperçu du système Usine connectée maintenant