Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Station Radioline

Système radio Radioline

Radioline est le système radio pour les installations étendues. Particularité : un seul tour de molette suffit pour affecter facilement les entrées et sorties, sans aucune programmation.

Grâce à la technologie sans fil Trusted Wireless 2.0, Radioline est la solution idéale pour une utilisation fiable dans les environnements industriels.

Avantages

  • Mise en service facile des systèmes radio : un seul tour de molette, sans aucune programmation
  • Grande fiabilité grâce à la nouvelle technologie Trusted Wireless 2.0, au cryptage AES, à la technologie de dispersion du spectre et à la gestion de la coexistence
  • Portées élevées jusqu'à 32 km grâce à une grande sensibilité de réception et des débits de données réglables individuellement
  • Simplification : un seul appareil vous permet de transférer des signaux E/S ou des données série grâce à l'interface RS-232/485 intégrée
  • Extensibilité jusqu'à 32 modules E/S grâce au connecteur de bus sur rail DIN et à la capacité de remplacement à chaud
Mappage d'E/S
Mappage d'E/S YouTube

Mappage d'E/S

La molette permet d'affecter les modules E/S entre eux au sein d'un réseau. Il vous suffit de paramétrer sur le même nombre les modules d'E/S communiquant les uns avec les autres.

P. ex. l'entrée TOR et la sortie TOR attribuée reçoivent la même adresse IO-MAP 12, assurant ainsi que tous les signaux de l'installation sont correctement répartis.

Domaines d'application typiques de Radioline

Industrie des process
Collaborateurs dans l'industrie de l'eau et des eaux usées
Pylônes électriques devant une ville illuminée
Technologie des transports devant un tunnel routier
Industrie des process

Surveillance du niveau de remplissage des réservoirs, surveillance de la température, mesure des débits, stations de pompage et chaînes de puits, surveillance des pipelines, surveillance des fuites, infrastructure en parc chimique, gestion de l'énergie, en zone Ex 2

Collaborateurs dans l'industrie de l'eau et des eaux usées

Installations de traitement de l'eau, connexion des stations de pompage éloignées, connexion des puits éloignés, parties rotatives, p. ex. pour un pont racleur, surveillance du niveau de remplissage

Pylônes électriques devant une ville illuminée

Technologie de l'énergie : parc éolien, mine à ciel ouvert, infrastructure de la centrale électrique, postes de transformation, centrales hydroélectriques

Technologie de transport : surveillance des moteurs des convoyeurs, messages d'erreur, messages d'état sur des véhicules mobiles

Technologie des transports devant un tunnel routier

Commande, p. ex. de feux de signalisation, de panneaux d'affichage de parking, de panneaux à messages variables, de panneaux d'affichage.

Structure réseau Trusted Wireless typique

Structure réseau Trusted Wireless

Radioline dans la connexion point à point, le réseau en étoile et les réseaux maillés.

Un seul appareil pour de nombreuses applications


Transfert de signaux d'E/S (câble entrée/câble sortie)

Transfert de signaux d'E/S (câble entrée/câble sortie)

Mode de données E/S

Radioline permet de distribuer facilement les signaux d'E/S au sein d'un réseau et de concevoir des structures réseau variées (état à la livraison). Le mappage d'E/S simplifie donc considérablement la distribution des signaux au sein d'installations étendues.

D'un simple tour de molette, vous attribuez rapidement les entrées et sorties. Ainsi, grâce aux modules d'extension E/S, vous pouvez distribuer et multiplier les signaux d'E/S comme vous le souhaitez au sein de votre réseau, sans programmation.

Mode de données série

Transmission de données série

Mode de données série

Il est très facile et rapide de mettre en réseau sans fil plusieurs automates ou équipements périphériques série avec Radioline.

Vous pouvez donc remplacer vos câbles RS-232/485 série.

Transfert des données de stations d'E/S à un automate

Transfert des données de stations d'E/S à un automate

Mode PLC/Modbus RTU

Avec Radioline, reliez les modules E/S directement par radio à l'automate par protocole Modbus au travers des interfaces RS-232 et RS-485 intégrées.

Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à chaque poste à distance. Les signaux d'E/S sont enregistrés dans un registre Modbus du module radio du poste de base où ils peuvent être consultés à tout moment à partir de l'automate.

Outre les signaux, le registre Modbus met également à disposition des paramètres de diagnostic, comme la qualité du signal radio des différents équipements bus, permettant ainsi de garantir une surveillance continue du système radio.

Transmission de signaux d'E/S et de données Modbus

Transmission de signaux d'E/S et de données Modbus

Mode PLC/Modbus RTU Dual

Ce mode réunit le « mode de données série » et le « mode RTU PLC/Modbus ». Dans ce mode, chaque station du réseau fonctionne comme serveur Modbus indépendant. Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à chaque station du réseau. Les données de process sont enregistrées localement dans la Memory Map du Modbus. D'autres serveurs Modbus peuvent également être connectés à chaque station par RS-232 ou RS-485 et adressés via leur adresse Modbus correspondante.

Toutes les données de diagnostic du réseau sans fil peuvent être lues depuis le poste de base radio par Modbus.

Applications du système Radioline


Applications du système Radioline

Présentation des produits : modules de tête Radioline

Module radio RAD-868-IFS
Module radio RAD-900-IFS-…
Module radio RAD-2400-IFS-…
Coupleur de bus RAD-RS485-IFS
Module radio RAD-868-IFS

Module radio RAD-900-IFS-…

Module radio RAD-2400-IFS-…

Coupleur de bus RAD-RS485-IFS

Région Europe Amérique du Nord/du Sud (RAD-900-IFS), Australie/Nouvelle-Zélande (RAD-900-IFS-AU) Mondial (RAD-2400-IFS), Japon (RAD-2400-IFS-JP) Dans le monde entier
Bande de fréquence 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Portée typique pour les liaisons en visibilité directe < 20 km (pour grandes distances avec obstacles) < 32 km (pour grandes distances avec obstacles) < 5 km < 1,2 km (via câbles cuivre à deux fils existants ou longueur supérieure avec convertisseur ou répéteur)
Topologie Point à point, étoile, maille Point à point, étoile, maille Point à point, étoile, maille Point à point, ligne
Nombre d'équipements réseau < 99 < 250 < 250 < 99
Temps de transmission typique (point à point, bidirectionnel – selon la bande de fréquences, le débit de données, la longueur du télégramme, la structure/taille du réseau) > 2 s (mode E/S), > 390 ms (mode série) > 200 ms (mode E/S), m > 25 ms (mode série) > 200 ms (mode E/S), m > 25 ms (mode série) > 80 ms (mode E/S)

Présentation des produits : ensembles de commutateurs extérieurs Radioline

Ensemble de commutateurs en extérieur RAD-RUGGED-BOX-CONF
Boîtier extérieur RAD-900-DAIO6
Ensemble de commutateurs en extérieur RAD-RUGGED-BOX-CONF

Boîtier extérieur RAD-900-DAIO6

Région Dans le monde entier Amérique du Nord et Canada
Bande de fréquence 868 MHz/900 MHz/2,4 GHz (configurables) 900 MHz
Signaux d'entrée/de sortie RS-485, type et nombre de signaux d'entrée et de sortie configurables 2 entrées/sorties numériques, 1 entrée/sortie analogique
Alimentation en tension 100 V AC ... 240 V AC 10,8 V DC ... 30,5 V DC ou 100 V AC ... 240 V AC
Température ambiante -25 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC)
Indice de protection IP66 NEMA 4X
Dimensions 300 mm x 240 mm x 150 mm 220 mm x 120 mm x 90 mm

Présentation des produits : modules d'extension E/S Radioline

Modules E/S numériques 4 canaux
Modules E/S numériques 8 canaux
Modules E/S numériques 4 canaux

Modules E/S numériques 8 canaux

Signal d'entrée (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0 … 250 V AC/DC 8 x 0 ... 30,5 V DC ou 2 x impulsion (< 100 Hz, 32 bits (PLC/Modbus RTU ou mode dual)), 4 x NAMUR
Signal de sortie (DOR, DO, AO) 4 x 250 V AC/DC, 5 A (sortie de relais) 8 x 30,5 V DC, 200 mA (sortie transistor)
Modules combinables en mode E/S RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Présentation des produits : modules d'extension E/S Radioline

Module E/S numérique/analogique
Modules E/S analogiques
Module E/S température
Module E/S numérique/analogique

Modules E/S analogiques

Module E/S température

Signal d'entrée (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 ... 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V 4 x Pt 100 (-50 °C -...- +250 °C), raccordement de 2 à 3 fils
Signal de sortie (DOR, DO, AO) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC -
Modules combinables en mode E/S RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)