Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Solutions pour une disponibilité élevée de l'installation dans la construction des machines Les exigences en matière de solutions d'alimentation dans la construction des machines sont aussi variées que les domaines d'utilisation des machines elles-mêmes. Les thèmes importants lors de la planification d'une machine sont toujours l'espace disponible et la rentabilité des produits utilisés. Avec nos solutions pour une disponibilité élevée de l'installation dans la construction des machines, nous vous proposons toujours une option adaptée.

Machines de fabrication dans un hall de production

Dans l'environnement de la construction des machines, il existe différentes applications qui nécessitent une solution d'alimentation fiable. Découvrez ici, à titre d'exemple, les combinaisons de produits sur mesure pour la construction d'installations, de machines de série et de machines spéciales. Nous proposons des solutions innovantes pour l'alimentation 24 V DC ainsi qu'un parafoudre basse tension fiable pour l'alimentation et des solutions de surveillance adaptées. Notre expertise garantit des processus fluides, une efficacité énergétique optimisée et la sécurité dans tout environnement de production.

Découvrez des exemples d'alimentation de vos machines, qui constituent la base d'un fonctionnement fiable de l'installation.

Image interactive : industrie avec lignes de production, machines de série et machines spéciales, composants pour la construction d'installations
Manutention, mise sous film, empilage
L'enchaînement de différentes parties de la machine constitue une ligne de production complète. Pour ce type de machines spéciales, l'accent est mis sur une solution compacte qui peut être installée et mise en service rapidement et facilement.
En savoir plus
Technique de convoyage à rouleaux, intralogistique
Il s'agit ici d'assurer une alimentation fiable avec un module tampon sans entretien, par exemple un API ainsi que des capteurs et actionneurs. Le parafoudre basse tension garantit un fonctionnement sûr de l'alimentation. Avec notre solution, nous proposons une mise en service simple pour une surveillance très précise de différents paramètres électriques.
En savoir plus
Machine de manutention
Nous proposons également une solution adaptée à ce type de machines de série. C'est justement lorsqu'il s'agit d'espace que cette solution compacte permet une installation rapide avec des possibilités de réglage flexibles. Ici aussi, une surveillance en continu des paramètres électriques pendant le fonctionnement est tout à fait possible.
En savoir plus
Machine-outil
L'espace est toujours un problème. Dans cette solution, par exemple pour la construction de machines en série, nous avons recours à une alimentation avec protection d'appareil intégrée. Le parafoudre basse tension de type 3 assure un fonctionnement fiable même en cas de surtension due à des opérations de commutation. L'affichage et l'analyse des données énergétiques sont garantis par l'intégration rapide et l'installation simple de nos compteurs d'énergie EMpro.
En savoir plus
Stockage en hauteur, technologie de transport
Dans les entrepôts à hauts rayonnages, vous avez besoin d'une transparence totale des données de l'alimentation 24 V DC et d'une protection modulaire contre les conséquences des surtensions, des surcharges et des courts-circuits. Dans cet exemple, nous réalisons cela avec un parafoudre basse tension compact de type 2 dans l'alimentation. L'affichage, l'évaluation et la transmission de toutes les données énergétiques via différentes interfaces de communication sont possibles avec nos compteurs d'énergie. Une alimentation sans interruption avec une fonctionnalité élevée combinée à la protection d'appareil multifonctionnelle assurent la distribution d'énergie et complètent cette solution.
En savoir plus
Transport, préparation de commandes, cerclage
Pour de nombreuses machines spéciales, une évaluation transparente des données est essentielle. Dans ce cas, nous proposons des solutions communicantes qui restent flexibles grâce à des courants de déclenchement réglables. En combinaison avec une mesure de l'énergie du côté alimentation, vous gardez un œil sur vos données énergétiques. De même, la protection de l'installation est assurée par un parafoudre basse tension.
En savoir plus
Modules de technologie de transport
Nous proposons également une solution d'alimentation optimale pour la technologie de transport avec nos alimentations IP67 de la famille TRIO. Grâce à des connecteurs standardisés, tels que M12, l'installation Plug and Play est très simple.
En savoir plus
Machine de série

Alimentation de machines de série

Des machines hautement fonctionnelles, qui fournissent des valeurs de mesure et des états à des systèmes supérieurs via des composants communicants, aux unités compactes avec une fonctionnalité réduite. La pression sur les coûts est particulièrement élevée pour les machines de série, mais d'un autre côté, les machines de série sont également soumises à un haut degré de standardisation, car des processus et des composants uniformes sont utilisés.

Proposition d'alimentation peu encombrante pour une machine de série

Image interactive : produits pour l'alimentation d'une machine de série hautement fonctionnelle
Relais de surveillance
Nos relais de surveillance et nos contrôleurs de courant vous permettent de surveiller les circuits électriques monophasés et de couper la machine du réseau en cas de sous-tension ou dans des plages de tension définies. Pour éviter de manière préventive les dommages sur une machine, les relais de surveillance sont une mesure efficace.
En savoir plus
Relais de surveillance
Alimentation UNO POWER
La série UNO POWER offre une fonctionnalité de base avec la qualité reconnue de nos alimentations.
En savoir plus
Alimentation UNO POWER
Disjoncteurs électroniques multi-canaux compacts
Avec nos disjoncteurs électroniques, vous protégez vos circuits électriques de manière sélective. Dans notre gamme de produits, nous proposons des disjoncteurs d'un à huit canaux avec différentes caractéristiques de déclenchement et le système de disjoncteurs CAPAROC, qui peut être configuré librement.
En savoir plus
Disjoncteurs électroniques multi-canaux compacts

Proposition d'alimentation de base pour une machine de série

Image interactive : produits pour l'alimentation d'une machine de série compacte
Relais de surveillance
Nos relais de surveillance et nos contrôleurs de courant vous permettent de surveiller les circuits électriques monophasés et de couper la machine du réseau en cas de sous-tension ou dans des plages de tension définies. Pour éviter de manière préventive les dommages sur une machine, les relais de surveillance sont une mesure efficace.
En savoir plus
Relais de surveillance
Alimentation UNO POWER
La série UNO POWER offre une fonctionnalité de base avec la qualité reconnue de nos alimentations.
En savoir plus
Alimentation UNO POWER
Disjoncteurs électroniques multi-canaux compacts
Avec nos disjoncteurs électroniques, vous protégez vos circuits électriques de manière sélective. Dans notre gamme de produits, nous proposons des disjoncteurs d'un à huit canaux avec différentes caractéristiques de déclenchement et le système de disjoncteurs CAPAROC, qui peut être configuré librement.
En savoir plus
Disjoncteurs électroniques multi-canaux compacts
Salle des machines avec machines spéciales

Alimentation de machines spéciales

Les machines spéciales remplissent souvent des tâches complexes et enchaînées, et sont développées spécialement pour des applications spécifiques. Même s'il s'agit en partie d'unités de processus standardisées, elles se distinguent néanmoins au niveau de la planification et de l'exploitation. La modularité et l'extensibilité jouent souvent un rôle décisif dans les machines spéciales. Vous trouverez ci-dessous deux exemples de réalisation de l'alimentation, de la surveillance et bien sûr de l'alimentation 24 V d'une machine spéciale grâce à nos produits et à nos solutions.

Proposition d'alimentation et de surveillance d'une machine spéciale complexe et modulaire

Image interactive : produit proposé pour l'alimentation avec surveillance et alimentation 24 V avec distribution sélective de courant
Parafoudre basse tension de type 2
Protégez votre machine spéciale dès l'alimentation contre les surtensions, par exemple dues à des opérations de commutation.
En savoir plus
Parafoudre basse tension de type 2
Compteurs d'énergie
Avec nos compteurs d'énergie, vous avez toujours un œil sur les données de consommation de vos machines. Différentes variantes de produits permettent de répondre à toutes les attentes concernant les paramètres à surveiller. Si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter les données de consommation via un service intelligent dans le cloud.
En savoir plus
Compteurs d'énergie
Alimentation TRIO POWER
Nos alimentations TRIO POWER offrent une alimentation fiable pour vos machines spéciales. En tant que solution d'alimentation avec des fonctionnalités standard, elles offrent déjà une large gamme de caractéristiques.
En savoir plus
Alimentation TRIO POWER
Système de disjoncteurs CAPAROC
Le système de disjoncteurs électroniques CAPAROC répond à toutes les attentes. Librement configurable et grâce à différents modules d'alimentation, vous pouvez composer votre protection individuelle pour l'automate, les capteurs ou les actionneurs.
En savoir plus
Système de disjoncteurs CAPAROC

Proposition d'alimentation compacte d'une machine spéciale avec fonction de tampon

Image interactive : proposition d'une machine spéciale à fonctionnalité moyenne
Parafoudre basse tension de type 2
Dans cet exemple également, nous protégeons la machine dès l'alimentation avec un parafoudre basse tension de type 2 contre les dommages pouvant survenir par exemple lors d'opérations de commutation.
En savoir plus
Parafoudre basse tension de type 2
Relais de surveillance
Nos relais de surveillance et nos contrôleurs de courant dans l'alimentation vous permettent de détecter à temps les dysfonctionnements de l'installation et de l'arrêter avant qu'un dommage ne survienne ou, dans le pire des cas, un incendie.
En savoir plus
Relais de surveillance
Alimentation sans interruption
L'alimentation sans interruption DC de la série TRIO POWER offre, dans un seul appareil, une alimentation avec alimentation sans interruption intégrée peu encombrante. Cela permet de gagner de la place dans l'armoire électrique sans pour autant renoncer à la fonctionnalité.
En savoir plus
Alimentation sans interruption
Dispositif de stockage d'énergie
Avec nos dispositifs de stockage d'énergie, vous disposez de la réserve nécessaire en cas de panne d'alimentation. Différentes batteries avec diverses sources d'énergie sont disponibles dans plusieurs classes de puissance.
En savoir plus
Dispositif de stockage d'énergie
Disjoncteurs électroniques
Avec nos disjoncteurs électroniques, vous protégez vos circuits électriques de manière sélective. Dans notre gamme, nous proposons des disjoncteurs d'un à huit canaux avec différentes caractéristiques de déclenchement ainsi que le système de disjoncteurs configurable CAPAROC.
En savoir plus
Disjoncteurs électroniques
Personne devant plusieurs installations de moulage par injection

Alimentation et protection dans la construction d'installations

Lorsque les machines deviennent plus grandes et plus complètes, on entre rapidement dans le domaine de la construction d'installations. Pour les machines spéciales et les machines de série, l'alimentation est principalement réalisée directement sur ou dans la machine. Dans la construction d'installations, des distances plus importantes sont également possibles entre les équipements et les armoires électriques pour l'alimentation.

Pour de tels cas, nous proposons également une protection appropriée et la surveillance des données de consommation et de puissance, ainsi que des solutions adaptées pour l'alimentation 24 V.

Proposition d'une solution d'alimentation sans interruption et communicante

Image interactive : solution proposée pour l'alimentation et la protection de l'alimentation avec surveillance pour une installation à haute fonctionnalité
Parafoudres basse tension
En cas d'alimentation centralisée de différentes parties de l'installation, un parafoudre basse tension de type 2 est indispensable pour garantir un fonctionnement hautement disponible de l'installation.
En savoir plus
Parafoudres basse tension
Compteurs d'énergie
Avec les compteurs d'énergie EMpro, vous gardez une vue d'ensemble de nombreuses données de consommation. Les erreurs sont visibles avant qu'une défaillance ne se produise. En même temps, les données de consommation peuvent être utilisées pour optimiser le fonctionnement de l'installation en matière d'efficacité énergétique.
En savoir plus
Compteurs d'énergie
Alimentations QUINT Power
Les alimentations de la série QUINT POWER permettent de répondre à toutes les attentes. Réalisez une solution d'alimentation communicante composée d'une alimentation et d'une alimentation sans interruption ou encore du système de disjoncteurs CAPAROC.
En savoir plus
Alimentations QUINT Power
Alimentation sans interruption
Avec une UPS QUINT, vous êtes en sécurité même en cas de panne d'alimentation. Avec les dispositifs de stockage d'énergie, vous pouvez composer vos réserves de puissance individuelles en cas de panne de courant.
En savoir plus
Alimentation sans interruption
Dispositif de stockage d'énergie
Avec nos dispositifs de stockage d'énergie, vous disposez de la réserve nécessaire en cas de panne d'alimentation. Différentes batteries avec diverses sources d'énergie sont disponibles dans plusieurs classes de puissance.
En savoir plus
Dispositif de stockage d'énergie
Système de disjoncteurs CAPAROC
Le système de disjoncteurs électroniques CAPAROC vous offre la meilleure flexibilité pour votre installation. CAPAROC est librement configurable et grâce à différents modules d'alimentation, vous pouvez composer votre protection individuelle pour l'automate, les capteurs ou les actionneurs.
En savoir plus
Système de disjoncteurs CAPAROC

Proposition d'alimentation et de stockage tampon sans entretien d'une installation

Image interactive : solution proposée pour une installation à fonctionnalité moyenne
Parafoudres basse tension
En cas d'alimentation centralisée de différentes parties de l'installation, un parafoudre basse tension de type 2 est indispensable pour garantir un fonctionnement hautement disponible de l'installation.
En savoir plus
Parafoudres basse tension
Relais de surveillance
Nos relais de surveillance et nos contrôleurs de courant dans l'alimentation vous permettent de détecter à temps les dysfonctionnements de l'installation et de l'arrêter avant qu'un dommage ne survienne.
En savoir plus
Relais de surveillance
Alimentations QUINT Power
Atteignez une disponibilité optimale des installations avec les alimentations QUINT POWER à haute fonctionnalité.
En savoir plus
Alimentations QUINT Power
Modules de capacité
Les modules de capacité sans entretien vous fournissent suffisamment de réserves de puissance en cas de panne d'alimentation.
En savoir plus
Modules de capacité
Disjoncteurs PTCB
Les disjoncteurs électroniques à un canal offrent la protection dont vous avez besoin. Qu'il s'agisse d'un fusible électronique pour courant faible < 1 A ou réglable jusqu'à 8 A, le PTCB vous permet de gagner de la place et de rester flexible dans la protection de vos appareils.
En savoir plus
Disjoncteurs PTCB
Alimentation pour montage mural avec indice de protection IP67

Alimentation des modules sur le terrain avec IP67

L'alimentation des installations sur le terrain, comme dans le cas de la technologie de transport, joue également un rôle important. Avec nos alimentations TRIO POWER avec indice de protection IP67, vous réalisez rapidement et facilement l'alimentation adéquate de différents segments de l'installation. Les alimentations peuvent être montées au mur. Cela permet une installation à proximité du récepteur concerné. Grâce aux raccordements par connecteurs circulaires standardisés, le câblage est un jeu d'enfant.

Trois équipements de protection pour les interfaces de données et de signaux montés sur rail DIN

Équipements de protection pour les interfaces de données et de signaux dans la construction des machines

Protection des interfaces de signaux et de données

La protection des lignes de données et de signaux est également importante lors de la planification et de l'exploitation d'installations et de machines. Nous ne vous présentons ici qu'une petite sélection de composants qui protègent par exemple la ligne de données entre l'automate et le serveur. Les interférences à haute fréquence sur les lignes d'alimentation ou de signaux sont éliminées grâce à nos modules de filtrage étroits. Un grand nombre de parafoudres sont également disponibles pour protéger les interfaces de signaux pour les capteurs ou les actionneurs.