Parafoudre de type 2

Parafoudre basse tension de type 2

Le parafoudre basse tension de type 2 est le second niveau du concept de protection et il est installé après le SPD de type 1. Pour protéger l'installation de dommages, résultant par ex. de commutations, le parafoudre de type 2 continue de limiter la surtension existante. Les SPD de type 2 sont utilisés dans la distribution secondaire ou les armoires électriques de machines dans lesquelles aucun courant de foudre direct n'apparaît.

Plus dinformations

Avantages

  • Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
  • Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
  • Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
  • Planification simple grâce aux données numériques complètes et aux sélecteurs

Nouveaux produits

Gamme de produits VALVETRAB Safe Protection Plus sur rail

Une nouvelle référence en matière de parafoudres basse tension

Installation et fonctionnement simples et sûrs

La disponibilité des installations électriques est soumise à des exigences élevées. Avec les parafoudres de la gamme de produits Safe Protection Plus, Phoenix Contact réunit des caractéristiques d'installation et de sécurité d'avenir pour une disponibilité particulièrement élevée de l'installation.

Caractéristiques principales

  • Protection contre enfichage incorrect
  • Protection contre les contacts
  • Faible couple de serrage de 3 Nm
  • Isolation renforcée entre le circuit principal et le circuit auxiliaire
  • Utilisation sans fusible en amont jusqu'à 315 A
  • Utilisation universelle jusqu'à 5 000 m d'altitude
  • Grande variété pour les applications AC et PV

Avantages

  • Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
  • Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
  • Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
  • Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs

Installation et fonctionnement simples et sûrs Gamme de produits Safe Protection Plus

Safe Protection Plus est le nom de la nouvelle gamme de produits en matière de parafoudres basse tension. Avec les nouveaux parafoudres VALVETRAB SPP à base de varistances, nous proposons un parafoudre basse tension robuste avec des caractéristiques d'installation et de sécurité orientées vers l'avenir.

Avons-nous éveillé votre curiosité ? Regardez l'animation des nouveaux produits et apprenez-en davantage sur VALVETRAB SPP sur notre page de renvoi.

Parafoudre VALVETRAB SPP sur rail DIN

Parafoudre basse tension de type 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Une nouvelle référence en matière de parafoudres basse tension VALVETRAB SPP

La disponibilité des installations électriques est soumise à des exigences élevées. Avec Safe Protection Plus, Phoenix Contact mise dès aujourd'hui sur les standards de demain en matière de parafoudres basse tension. Les appareils VAL-SPP réunissent des caractéristiques d'installation et de sécurité orientées vers l'avenir, qui garantissent une grande disponibilité de votre installation.

Parafoudres basse tension de type 2 montés sur rail DIN

VAL-SEC : parafoudre basse tension étroit de type 2 pour la distribution secondaire

Parafoudre basse tension étroit de type 2 VALVETRAB SEC

Avec une largeur de seulement 12 mm par chemin, VALVETRAB SEC est notre parafoudre de type 2 le plus étroit. Sur une largeur de seulement 48 mm, vous réalisez une excellente protection contre les surtensions dans un système à cinq conducteurs.

Le parafoudre offre un niveau de protection de 1,5 kV. Cela permet également de répondre aux exigences d'une protection d'appareil de type 3. VALVETRAB SEC limite les pics de tension de manière à ce que les machines, les installations et les appareils domestiques ne soient pas endommagés.

Maîtrisant les courants de court-circuit jusqu'à 50 kA, le parafoudre basse tension de type 2 représente, dans les installations industrielles et de bâtiment avec système extérieur de protection contre la foudre, le deuxième niveau de protection après les parafoudres de type 1. Utilisez le parafoudre de type 2 sans fusible en amont jusqu'à une intensité nominale du fusible principal de 315 A.

Parafoudre de type 2 avec technologie de raccordement Push-in monté sur rail DIN

Parafoudre basse tension de type 2 avec technologie de raccordement Push-in

Parafoudre basse tension de type 2 avec technologie de raccordement Push-in VALVETRAB-MS-PT

VAL-MS-PT est le premier parafoudre de type 2 au monde avec la technologie de raccordement Push-in dans la gamme de blocs de jonctions. Profitez également de la simplicité d'utilisation du parafoudre basse tension pendant l'installation. La technologie de raccordement Push-in permet une installation sans outils et également sans contrôle du couple nominal recommandé.

La possibilité de câblage simple permet d'économiser du matériel d'installation.

Avec le contact de télésignalisation en option, vous pouvez assurer la surveillance des équipements de protection, qui peut être aussi installée facilement dans les câblages simples.

Parafoudre basse tension de type 2 avec fusible en amont de parafoudre intégré avec possibilité de montage sur rail DIN

Parafoudre basse tension de type 2 avec fusible en amont de parafoudre associé

Parafoudres basse tension de type 2 avec fusible en amont VALVETRAB CP-MCB

Si dans votre application, le fusible principal est > à 315 A, vous devez installer une sécurité supplémentaire pour le parafoudre basse tension. Pour cela, nous vous proposons avec le VAL-CP-MCB un parafoudre basse tension adapté, composé d'un parafoudre basse tension de type 2 et d'un fusible en amont de parafoudre coordonné.

Une double sécurité pour des coûts d'installation minimes. Bénéficiez d'une étude simplifiée indépendante de l'environnement de l'installation. L'indicateur d'état intégré et l'option de signalisation à distance vous renseignent sur l'efficacité du parafoudre basse tension. Cette solution peu encombrante est disponible pour les systèmes à 5, 4 et 3 conducteurs.

Parafoudre basse tension précâblé avec fusible en amont de parafoudre sur socle de montage pour systèmes de rails de 60 mm

Parafoudre basse tension de type 2 avec fusible en amont pour systèmes à rails DIN de 60 mm

Parafoudres basse tension de type 2 pour systèmes à rails DIN de 60 mm VAL-CP-MOSO

Les parafoudres universels de type 2 VAL-CP-MOSO possèdent une tenue élevée aux courts-circuits sur un socle de 54 mm de large seulement. Ces parafoudres disposent aussi d'un indicateur d'état et d'un contact de télésignalisation.
Vous pouvez installer les parafoudres dans tous les systèmes à rails DIN courants de 60 mm. L'installation est un jeu d'enfant : encliquetez le parafoudre basse tension, raccordez l'équipotentialité, terminé !