Parafoudre basse tension de type 2/3, avec fiche de protection et élément de base à raccordement vissé. Pour réseaux électriques monophasés, avec indicateur d'état intégré et signalisation à distance. Tension nominale 230 V AC/DC
Parafoudre basse tension de type 3
Le parafoudre basse tension de type 3 complète ce concept de protection. En tant que protection d'appareil, il limite les dernières impulsions susceptibles de provoquer des dommages dans l'installation de bâtiment ou l'installation. Les SPD de type 3 s'installent directement avant le terminal. Ils protègent ainsi même les terminaux sensibles que sont par ex. des serveurs, des automates ou des alimentations.
Plus dinformations- Choc combiné
- Classe de parafoudre selon la norme CEI
- Courant nominal de décharge
- Design
- Homologation
- Mise à la terre d'alimentation
- Signalisation de défaut
- Tension nominale
Parafoudre basse tension de type 2/3, avec fiche de protection et élément de base à raccordement Push-in. Pour réseaux électriques monophasés, avec indicateur d'état intégré et signalisation à distance. Tension nominale : 230 V AC/DC
Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance.
Parafoudre basse tension de type 3 composé d'une fiche de protection et d'un élément de base pour indicateur d'état intégré et signalisation à distance pour les réseaux d'alimentation monophasés. Tension nominale : 24 V AC/DC
Parafoudre basse tension de type 3 composé d'une fiche de protection et d'un élément de base pour indicateur d'état intégré et signalisation à distance pour les réseaux d'alimentation monophasés. Tension nominale : 60 V AC/DC
Connecteur de rechange pour parafoudre basse tension de type 2/3 de la gamme PLT-SEC-…-UT/PT. Tension nominale de 230 V.
Parafoudre basse tension de type 3 composé d'une fiche de protection et d'un élément de base pour indicateur d'état intégré et signalisation à distance pour les réseaux d'alimentation monophasés. Tension nominale : 24 V AC/DC
Elément de base pour fiche de protection de la gamme PLT-SEC-…-UT/PT avec contact de signalisation à distance.
Parafoudre basse tension de type 2/3 composé d'une fiche de protection et d'un élément de base pour indicateur d'état intégré et signalisation à distance pour les réseaux d'alimentation monophasés. Tension nominale : 120 V AC/DC
Elément de base pour fiche de protection de la gamme PLT-SEC-…-UT/PT avec contact de signalisation à distance.
Avantages
- Polyvalence grâce à la protection performante pour les applications AC et DC
- Plus grande sécurité en cas de surcharge thermique ou électrique avec un dispositif de déconnexion
- Information en continu sur l'état du parafoudre par l'indicateur d'état et le contact de télésignalisation visuels et mécaniques
- Maintenabilité facilitée grâce à l'enfichage des parafoudres
Parafoudre basse tension de type 3 à monter sur rail DIN pour les terminaux
Parafoudre basse tension universel de type 3 PLUGTRAB-SEC
Protégez les applications AC et DC avec des parafoudres fiables de type 3 de la gamme PLUGTRAB-SEC. Le dispositif de déconnexion interne offre une sécurité élevée en cas de surcharge thermique ou électrique. Augmentez la durée de vie en service et la disponibilité de votre installation grâce à la protection optimale de votre alimentation industrielle. La technologie de raccordement Push-in permet une installation rapide et sans outils. Enfichables, les éléments sont faciles à entretenir et à tester.
Propriétés des appareils :
- Protection performante à varistance des équipements terminaux pour les alimentations industrielles
- Au choix avec la technologie de raccordement Push-in ou vissée
- Indicateur d'état visuel et contact de télésignalisation libre de potentiel pour surveiller facilement l'état de fonctionnement
- Utilisation universelle
Parafoudre basse tension comme protection d'appareils de type 3 à monter dans les goulottes ou les systèmes souterrains
Protection d'appareils de type 3 pour les goulottes ou les systèmes souterrains BLOCKTRAB
La gamme de produits BLOCKTRAB protège vos terminaux, cachés dans des goulottes ou des systèmes souterrains, contre les surtensions. Un produit montable sur rail DIN n'est pas toujours la solution adéquate. Le BLT-T3 est installé dans des boîtes encastrées, des goulottes ou des systèmes capotés. Le BLT-SKT se met derrière les prises de courant classiques. Les récepteurs raccordés restent en marche, même en cas de surcharge :
- Parafoudre basse tension caché grâce à l'installation dans des boîtes d'encastrement d'appareils ou des boîtes encastrées
- Installation immédiate possible avec des câbles prémontés et repérés en couleur
- Signalisation sonore en cas de surcharge
- Utilisation universelle grâce à un design compact
Parafoudre basse tension étroit de type 3 pour la protection des alimentations 24 V
Parafoudre basse tension étroit pour applications 24 V DC de type 3 TERMITRAB complete
Avec notre parafoudre basse tension de type 3 le plus fin sur le marché, vous pouvez protéger l'alimentation de 24 V des terminaux, tels que des E/S ou des automates. Grâce à son design fin de 6 mm, son installation ne prend pas de place. Nos modules de protection enfichables permettent un contrôle et un changement faciles.
- Encombrement réduit
- Faible niveau de protection
- Au choix avec la technologie de raccordement Push-in ou vissée
- Isolation et signalisation sûres en cas de surcharge
Protection des terminaux de type 3 pour les prises comme adaptateurs
Protection d'appareil de type 3 sous forme d'adaptateur MAINTRAB
Les adaptateurs pour prises de courant secteur sont la solution idéale pour installer ultérieurement un parafoudre basse tension en amont des équipements terminaux électroniques. Une LED verte signale la prise en charge de la surtension par le parafoudre. Tous les récepteurs raccordés sont protégés de la meilleure manière possible. Branchez le parafoudre basse tension en amont d'une réglette multiprise et tous les terminaux connectés seront protégés contre les surtensions.
Les adaptateurs avec une protection d'interfaces protègent simultanément l'alimentation électrique et une autre interface contre les surtensions.
- Équipement ultérieur facile des installations existantes
- Dispositif de déconnexion sécurisé
- Accessoires nécessaires inclus
- Variantes spécifiques aux pays disponibles