La technique de raccordement frontale disposée verticalement permet des largeurs étroites et assure un gain de place dans l'armoire électrique. Grâce à la possibilité de juxtaposition directe, l'espace disponible peut être exploité au maximum avec TRIO POWER. Sa faible profondeur permet de l'installer dans des petits boîtiers de 210 mm.
Alimentation à découpage primaire TRIO POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN, entrée: 3 phasée, sortie : 24 V DC / 5 A, réglable de 24 V DC ... 28 V DC