Alimentation à découpage primaire UNO POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 2,5 A, réglable de 24 V DC ... 29 V DC
Alimentations avec fonctionnalités de base
Les alimentations UNO POWER sont la solution parfaite pour les applications industrielles grâce à leur densité de puissance élevée et à leur efficacité. Ces appareils compacts d'une puissance de 25 à 960 W fournissent de manière fiable des charges constantes dans des installations centralisées ou décentralisées. Particulièrement fine, la nouvelle génération d'UNO POWER allant jusqu'à 90 W convainc en outre par sa technologie de raccordement Push-in et sa plage de tension étendue jusqu'à 277 V AC.
Alimentation à découpage primaire UNO POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 12 V DC / 2,5 A, réglable de 10 V DC ... 18 V DC
Alimentation à découpage primaire UNO POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 12 V DC / 10 A, réglable de 12 V DC ... 15 V DC
Alimentation UNO POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 60 W
Alimentation à découpage primaire UNO POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 10 A, réglable de 24 V DC ... 28 V DC
Alimentation UNO POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 30 W
Alimentation à découpage primaire UNO POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 5 A, réglable de 24 V DC ... 28 V DC
Alimentation UNO POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : biphasée, sortie : 24 V DC / 90 W
Alimentation à découpage primaire UNO POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 1,3 A, réglable de 24 V DC ... 29 V DC
Alimentation à découpage primaire UNO POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 4,2 A
Avantages
- Alimentation optimale des installations monophasées
- Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une petite largeur
- Économie d'énergie grâce à un rendement pouvant atteindre 95 %
- Installation à l'extérieur et démarrage fiable de l'appareil, même à -40 °C
- Diagnostic facile du circuit de la tension de sortie par un contact de commutation libre de potentiel et une LED DC OK
Nouveaux produits
Animation produit
UNO POWER avec raccordement Push-in
La nouvelle génération d'alimentations UNO POWER pour l'alimentation décentralisée de petites puissances a été développée de manière conséquente. Les appareils sont désormais jusqu'à 36 % plus compacts. Ils atteignent par ailleurs des rendements de plus de 95 %.
L'alimentation de la 2e génération, d'une puissance de 90 W, n'a désormais plus qu'une largeur de 35 mm et est donc 20 mm plus étroite que l'alimentation de la génération précédente.
La technologie de raccordement Push-in facilite désormais considérablement la manipulation et réduit le temps de câblage.
Comparaison des alimentations UNO POWER Décidez quelle alimentation UNO POWER correspond à vos besoins :
Les nouvelles alimentations UNO POWER avec raccordement Push-in sont parfaitement adaptées à une installation décentralisée dans le domaine des infrastructures urbaines. Grâce à une large plage de température et à un grand nombre de normes, les appareils peuvent être utilisés de manière flexible.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC/30 W | UNO POWER 24 DC/60 W | UNO POWER 24 DC/90 W | UNO POWER 12 DC/30 W | |
| Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
| Plage de réglage de la tension de sortie | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
| Courant nominal de sortie (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
| Puissance de sortie (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| Rendement | typ. 91,9 % (230 V AC) | typ. 93 % (230 V AC) | typ. 95 % (230 V AC) | typ. 89,7 % (230 V AC) |
| Dimensions de l'article (l x h x p) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit |
Efficacité énergétique vs. coûts en cas d'utilisation de l'alimentation UNO POWER
Rendement énergétique maximal
L'utilisation de l'alimentation UNO POWER permet de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux produits courants dans le commerce grâce aux faibles pertes à vide inférieures à 0,3 W et à un rendement optimisé. Avec des rendements pouvant atteindre jusqu'à 95 % à charge nominale, seule une faible quantité d'énergie électrique est convertie en énergie thermique indésirable.
Vue de face de l'alimentation UNO POWER
Compactes et puissantes jusqu'à 960 W
Les alimentations UNO POWER de 120 à 960 W fournissent une puissance élevée dans un espace réduit. Grâce à leur faible largeur et à la possibilité de les juxtaposer directement aux composants voisins, elles permettent de gagner efficacement de la place dans l'armoire électrique. Un potentiomètre permet de régler la tension de sortie dans la plage de 24 à 28 V DC.
- 24 V DC/5 A pour 120 W avec une largeur de 35 mm
- 24 V DC/10 A pour 240 W avec une largeur de 45 mm
- 24 V DC/20 A pour 480 W avec une largeur de 59 mm
- 24 V DC/40 A pour 960 W avec une largeur de 126 mm
Alimentation UNO POWER
Grande diversité de produits
Les alimentations UNO POWER offrent plusieurs classes de puissance de 25 à 960 W pour des tensions de sortie de 5 à 48 V DC. UNO POWER est compatible avec les tensions d'entrée de 85 à 305 V AC et fonctionne également parfaitement en cas de variations de tension du réseau d'alimentation. Pour les tensions d'entrée de 264 à 575 V AC, l'appareil 2 AC de 24 V et 90 W est utilisé.
UNO POWER - nombreuses possibilités d'utilisation
Nombreuses possibilités d'utilisation
Certains appareils UNO POWER sont certifiés UL 1310/508 Listed Class 2. Les appareils d'une puissance de 25 à 90 W maximum sont donc particulièrement adaptés à une utilisation sur les marchés américains.
La diversité des produits et la plage de température étendue de -25 °C à +70 °C (démarrage de l'appareil à -40 °C) rendent l'utilisation des alimentations UNO POWER très flexible. De plus, les appareils se distinguent par une résistance particulièrement élevée aux vibrations et une grande insensibilité CEM.