UNO-PS/1AC/24DC/100W - Alimentation
2902993

Alimentation à découpage primaire UNO POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 4,2 A

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage flexible par encliquetage facile sur le profilé
Gain de place dans l'armoire électrique avec une puissance volumique jusqu'à 20 % supérieure
Rendement énergétique maximal avec des rendements supérieurs à 90 % et des pertes à vide extrêmement faibles inférieures à 0,3 W
Installation extérieure à l'étendue de plage de température de -25 °C ... +70° C