CBMC E4 24DC/1-10A NO
-
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2906032
Disjoncteur d'appareil électronique multicanaux, pour la protection de quatre consommateurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Existe-t-il un tutoriel concernant le matériel, et qui explique les fonctions du CBMC ?
Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel, et qui permet de se familiariser avec le CBMC.... Voir plus
Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel, et qui permet de se familiariser avec le CBMC.
Voir moinsComment régler l'intensité nominale sur le CBMC ?
1. Démarrez le mode de programmation en appuyant sur le bouton LED pendant > 2 secondes. La LED indique l'intensité nominale réglée par le rythme du clignotement en jaune, par ex. 4 clignotements pour 4 A.
2. Réglez l'intensité nominale souhait...
Voir plus
1. Démarrez le mode de programmation en appuyant sur le bouton LED pendant > 2 secondes. La LED indique l'intensité nominale réglée par le rythme du clignotement en jaune, par ex. 4 clignotements pour 4 A.
2. Réglez l'intensité nominale souhaitée en appuyant plusieurs fois sur le bouton, par ex. trois fois pour 3 A, ce qui est ensuite indiqué par 3 clignotements.
3. Pour confirmer la nouvelle valeur d'intensité, appuyez sur le bouton LED du canal pendant > 2 secondes.
E l'absence de confirmation, le canal quitte le mode de programmation après 60 secondes.
Comment raccorder le CBMC et quelles sont les particularités de l'alimentation ?
Le CBMC est équipé de blocs de jonction à raccordement Push-in. Il suffit d'enfoncer le conducteur à embout dans le bloc de jonction. Insérez un tournevis adapté dans l'orifice d'ouverture pour libérer le conducteur.
Les bornes IN+ et IN- servent ...
Voir plus
Le CBMC est équipé de blocs de jonction à raccordement Push-in. Il suffit d'enfoncer le conducteur à embout dans le bloc de jonction. Insérez un tournevis adapté dans l'orifice d'ouverture pour libérer le conducteur.
Les bornes IN+ et IN- servent à alimenter le CBMC, le bloc de jonction IN- est plus petit car il ne sert qu'à alimenter le CBMC, et les courants de charge ne doivent pas revenir via le CBMC. Cela permet de minimiser une éventuelle chute de tension sur la ligne. En revanche, la connexion IN+ doit conduire le courant total de tous les courants de charge suivants.
Quels sont les signaux disponibles sur le CBMC ?
Il existe différentes versions du CBMC, avec 13-14 contacts libres de potentiel ou avec une entrée de réinitialisation et une sortie d'état.
NO - contact à distance libre de potentiel 13-14
Cela indique l'état du système. En présence d'au ...
Voir plus
Il existe différentes versions du CBMC, avec 13-14 contacts libres de potentiel ou avec une entrée de réinitialisation et une sortie d'état.
NO - contact à distance libre de potentiel 13-14
Cela indique l'état du système. En présence d'au moins une coupure d'erreur, il émet un message.
fermé = absence d'erreur
ouvert = au moins une coupure d'erreur a lieu
S - sortie d'état
Signal collectif sans séparation de potentiel, cela indique l'état du CBMC. En présence d'au moins une coupure d'erreur, il émet un message.
High (24 V) = absence d'erreur
Low (0 V) = au moins une coupure d'erreur a lieu
Courant maximum 20 mA
RST - entrée de reset
Les canaux désactivés en raison d'une erreur sont réactivés par un front descendant.
Les sorties du CBMC répondent-elles aux exigences de la norme NEC Class 2 ?
Les disjoncteurs de puissance CBMC, réglables jusqu'à un courant maximal de 4 A, disposent de quatre sorties conformes à la classe 2 de la norme NEC. Cela signifie qu'ils fournissent une puissance maximale de 100 VA en sortie, satisfaisant ainsi aux ... Voir plus
Les disjoncteurs de puissance CBMC, réglables jusqu'à un courant maximal de 4 A, disposent de quatre sorties conformes à la classe 2 de la norme NEC. Cela signifie qu'ils fournissent une puissance maximale de 100 VA en sortie, satisfaisant ainsi aux exigences de la classe 2 de la norme NEC. Par conséquent, les câbles et appareils peuvent être utilisés sans homologation UL.
Voir moinsLe CBMC dispose-t-il d'une isolation galvanique ?
Le CBMC est également disponible dans une version à isolation galvanique. Dans ce cas, le circuit électrique est coupé par un MOSFET et en plus par un relais ; la sortie est alors libre de potentiel.
La désignation de cette variante commence comme suit :
CBMC EG4...