Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Solutions pour une disponibilité élevée de l'installation dans l'industrie automobile De nombreuses applications dans l'industrie automobile sont soumises à des contraintes de temps. Toute interruption a des conséquences importantes sur le fonctionnement et la production des installations. Misez sur une solution d'alimentation fiable et hautement fonctionnelle. Construite de manière redondante ou sans interruption et combinée à un parafoudre basse tension et à des disjoncteurs, elle garantit un fonctionnement sans faille de l'installation. Grâce aux produits intelligents et aux solutions de monitoring, vous êtes toujours informé de l'état de votre installation.

Industrie automobile

Structure schématique d'une production automobile

Carte d'images interactive : structure d'une production automobile
Presse
La presse est le point d'entrée dans la fabrication des carrosseries. C'est ici que les premières pièces pour la carrosserie sont estampées, pressées et formées. Une défaillance signifie l'interruption de l'alimentation en pièces sur la ligne de production.
Vers nos solutions d'alimentation redondantes
Presse
Carrosserie
Dans la fabrication de carrosserie, les pièces pressées sont assemblées pour former une carrosserie. D'innombrables points de soudure sont réalisés avec une grande précision par un grand nombre de robots. Des alimentations séparées sont même utilisées ici pour éviter les répercussions des actionneurs sur la communication. Ainsi, en cas de défaillance, les installations peuvent toujours être remises dans un état initial qui permet un redémarrage rapide de la production.
Vers nos solutions d'alimentation communicatives
Carrosserie
Atelier de peinture
Dans l'atelier de peinture, une défaillance de la technologie de transport ou des ventilateurs du four a de graves conséquences. Une telle défaillance a pour conséquence la détérioration des carrosseries. La redondance est donc indispensable.
Vers nos solutions d'alimentation redondantes
Atelier de peinture
Montage final
Pour répondre aux souhaits individuels des clients, les véhicules présentent aujourd'hui une grande variabilité. Il en résulte d'innombrables combinaisons. Pour que chaque pièce soit montée au bon moment dans le bon véhicule, une logistique sophistiquée et une gestion complexe des données sont nécessaires. Une communication fiable est une condition sine qua non dans ce domaine.
Vers nos solutions de communication
Montage final
Fabrication de trains roulants
La fabrication de trains roulants produit tout ce qui est nécessaire à la propulsion du véhicule. Pour ce faire, d'innombrables étapes de processus sont nécessaires dans des installations étendues. L'espace est de plus un thème particulier ici. Pour une construction modulaire et décentralisée des installations, les solutions d'alimentation compactes présentent plusieurs avantages.
Vers nos solutions d'alimentation compactes
Fabrication de trains roulants

Solutions d'alimentation redondantes

La solution d'alimentation redondante assure une sécurité de fonctionnement maximale. Composez votre solution de manière modulaire à partir de notre gamme de produits. Choisissez les composants qui vous conviennent parmi le parafoudre basse tension, le monitoring de l'énergie, l'alimentation, le module de redondance, l'alimentation sans interruption et le disjoncteur.

Une solution d'alimentation redondante jusqu'à 20 A : cette solution comprend deux alimentations QUINT POWER découplées par un module de redondance. De cette manière, la défaillance d'un bloc d'alimentation n'entraîne pas l'arrêt de l'installation. Le module tampon compact offre une sécurité supplémentaire. Cela permet d'assurer une alimentation sans interruption, même en cas de panne de courant de courte durée. Le parafoudre basse tension et les disjoncteurs électroniques CBM protègent les alimentations contre les événements transitoires du côté AC et contre les surcharges et les courts-circuits du côté DC.

Carte d'images interactive : solution d'alimentation redondante 20 A
Alimentation QUINT POWER
Alimentation puissante pour une alimentation fiable en 24 V.
En savoir plus
Alimentation QUINT POWER
Module de redondance QUINT ORING
Le module de redondance garantit une redondance constante jusqu'au récepteur.
En savoir plus
Module de redondance QUINT ORING
Parafoudre basse tension de type 2
Protège contre les surtensions dues à des courants de foudre indirects ou à des opérations de commutation.
En savoir plus
Parafoudre basse tension de type 2
Module tampon QUINT
Protégez votre application et compensez les pannes de secteur pouvant durer jusqu'à quelques secondes.
En savoir plus
Module tampon QUINT
Disjoncteur électronique
Le disjoncteur électronique multi-canaux protège votre installation.
En savoir plus
Disjoncteur électronique
Solution d'alimentation redondante de 20 A

Solution d'alimentation redondante de 20 A

Avantages

  • Alimentation fiable grâce à une structure redondante
  • Répartition symétrique de la charge et surveillance permanente jusqu'au récepteur
  • Pontage en cas de coupures de courant de courte durée
  • Chute de la tension de sortie sur le bloc d'alimentation évitée en cas de panne grâce aux disjoncteurs électroniques et signalisation des perturbations par les disjoncteurs électroniques
  • Disponibilité accrue grâce à un parafoudre basse tension protégeant contre les perturbations transitoires

Une solution d'alimentation redondante jusqu'à 40 A : cette solution vous offre une structure redondante avec une alimentation sans interruption supplémentaire, même en cas de panne de secteur prolongée. Grâce au compteur d'énergie EMpro, elle permet en outre un monitoring efficace de l'énergie. Le système de disjoncteurs électroniques CAPAROC vous donne des informations sur la consommation des différentes charges. Détectez les irrégularités à temps et remplacez les charges pré-endommagées avant qu'une panne imprévue de l'installation ne se produise.

Carte d'images interactive : solution d'alimentation redondante 40 A
Alimentation QUINT POWER
Alimentation puissante pour une alimentation fiable en 24 V.
En savoir plus
Alimentation QUINT POWER
Module de redondance QUINT S-ORING
Les modules de redondance assurent une redondance continue jusqu'au récepteur.
En savoir plus
Module de redondance QUINT S-ORING
Alimentation sans interruption QUINT
La QUINT UPS alimente votre application avec fiabilité, même lorsque le réseau d'alimentation est en panne.
En savoir plus
Alimentation sans interruption QUINT
Dispositif de stockage d'énergie
Avec un dispositif de stockage d'énergie adapté à votre UPS, votre installation est alimentée à tout moment de manière optimale.
En savoir plus
Dispositif de stockage d'énergie
Système de disjoncteurs électroniques CAPAROC
Protection d'appareil personnalisable avec une utilisation intuitive et une conception simple.
En savoir plus
Système de disjoncteurs électroniques CAPAROC
Parafoudre basse tension de type 2
Protège contre les surtensions dues à des courants de foudre indirects ou à des opérations de commutation.
En savoir plus
Parafoudre basse tension de type 2
Compteur d'énergie EMpro
Saisie et communication des données d'énergie et de performance dans des systèmes de commande et de gestion de niveau supérieur.
En savoir plus
Compteur d'énergie EMpro
Solution d'alimentation redondante de 40 A

Solution d'alimentation redondante de 40 A

Avantages

  • Alimentation fiable grâce à une structure redondante
  • Redondance continue et surveillance permanente jusqu'au récepteur
  • Une alimentation fiable même en cas de longues interruptions de réseau
  • Chute de la tension de sortie sur le bloc d'alimentation évitée en cas de panne grâce aux disjoncteurs électroniques et signalisation des perturbations par les disjoncteurs électroniques
  • Disponibilité accrue grâce à un parafoudre basse tension protégeant contre les perturbations transitoires
  • Surveillance de l'installation grâce à un monitoring continu de l'énergie

Solution d'alimentation de communication

La solution d'alimentation 24 V de communication assure une plus grande transparence des données et donc une plus grande disponibilité de l'installation. Grâce à une interface centralisée, l'alimentation QUINT POWER peut être intégrée dans le protocole réseau du système de disjoncteurs CAPAROC, assurant ainsi une cohérence totale des données, du côté primaire 400 V à l'alimentation 24 V de la charge. Ainsi, vous avez toujours un œil sur l'état de votre installation. Un module tampon ainsi qu'un parafoudre basse tension assurent une disponibilité encore plus élevée.

Carte d'images interactive : solution d'alimentation de communication
Parafoudre basse tension de type 2
Protège contre les surtensions dues à des courants de foudre indirects ou à des opérations de commutation.
En savoir plus
Parafoudre basse tension de type 2
Alimentation QUINT POWER
Alimentation puissante avec communication pour une alimentation fiable en 24 V.
En savoir plus
Alimentation QUINT POWER
Module tampon QUINT
Les modules tampons protègent votre application en cas de panne de secteur pouvant durer jusqu'à plusieurs minutes.
En savoir plus
Module tampon QUINT
Système de disjoncteurs électroniques CAPAROC
Protection d'appareil personnalisable avec une utilisation intuitive et une conception simple.
En savoir plus
Système de disjoncteurs électroniques CAPAROC
Solution d'alimentation de communication

Solution d'alimentation de communication

Avantages

  • Transmission à l'automate de toutes les données de fonctionnement pertinentes via le système de protection ou l'UPS par bus de terrain
  • Transparence totale des données d'exploitation, de l'entrée à la protection individuelle
  • Des temps d'arrêt réduits au minimum
  • Pontage en cas de coupures de courant de courte durée
  • Disponibilité accrue grâce à un parafoudre basse tension protégeant contre les perturbations transitoires

Solution d'alimentation compacte pour les applications décentralisées

Cette solution compacte et redondante permet une alimentation fiable et monophasée des installations décentralisées. Pour permettre l'arrêt contrôlé d'automates ou de machines éloignés, l'alimentation sans interruption supplémentaire assure la réserve d'énergie nécessaire. Les disjoncteurs électroniques compacts protègent contre les pannes dues aux surcharges et aux courts-circuits.

Carte d'images interactive : solution d'alimentation compacte pour les applications décentralisées
Alimentation sans interruption QUINT
La QUINT UPS alimente votre application avec fiabilité, même lorsque le réseau d'alimentation est en panne.
En savoir plus
Alimentation sans interruption QUINT
Dispositif de stockage d'énergie
Avec un dispositif de stockage d'énergie adapté à votre UPS, votre installation est alimentée à tout moment de manière optimale.
En savoir plus
Dispositif de stockage d'énergie
Disjoncteur électronique PTCB
Le disjoncteur étroit offre une protection conforme à vos exigences.
En savoir plus
Disjoncteur électronique PTCB
Module de redondance QUINT ORING
Le module de redondance garantit une redondance constante jusqu'au récepteur.
En savoir plus
Module de redondance QUINT ORING
Parafoudre basse tension PLT-SEC
Avec le parafoudre basse tension de type 3 PLUGTRAB SEC, vous protégez vos applications.
En savoir plus
Parafoudre basse tension PLT-SEC
Alimentation QUINT POWER < 100 W
Alimentation puissante et peu encombrante jusqu'à 100 W.
En savoir plus
Alimentation QUINT POWER < 100 W
Solution compacte pour les applications décentralisées

Solution compacte pour les applications décentralisées

Avantages

  • Alimentation fiable grâce à une structure redondante
  • Répartition symétrique de la charge et surveillance permanente jusqu'au récepteur
  • Une alimentation fiable même en cas de longues interruptions de réseau
  • Chute de la tension de sortie sur le bloc d'alimentation évitée en cas de panne grâce aux disjoncteurs électroniques et signalisation des perturbations par les disjoncteurs électroniques
  • Disponibilité accrue grâce à un parafoudre basse tension protégeant contre les perturbations transitoires