Accumulateur buffer QUINT avec accumulateur d'énergie sans entretien à condensateur pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 40 A, avec adaptateur de profilé universel UTA 107 monté.
Développez votre système UPS avec un module tampon sans entretien. Protégez votre application et compensez les pannes de secteur pouvant durer jusqu'à quelques secondes. Les modules tampons réunissent dans le même boîtier l'unité de commutation électronique et un dispositif de stockage d'énergie sans entretien à base de condensateurs. Ils conviennent au montage sur rail DIN et assurent un gain de place grâce à leur design compact.
Plus dinformationsAccumulateur buffer QUINT avec accumulateur d'énergie sans entretien à condensateur pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 40 A, avec adaptateur de profilé universel UTA 107 monté.
Accumulateur buffer QUINT avec accumulateur d'énergie sans entretien à condensateur pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A, avec adaptateur de profilé universel UTA 107 monté.
Module tampon QUINT avec dispositif de stockage d'énergie sans entretien à condensateur pour le montage sur rail DIN, entrée : 24 V DC, sortie découplée : 24 V DC / 40 A, avec SFB Technology (Selective Fuse Breaking) intégrée, adaptateur de rail DIN universel UTA 107 inclus
Les modules tampons QUINT CAP avec interface s'intègrent facilement dans les réseaux industriels. Ils compensent les défaillances régulières pendant plusieurs minutes et associent une unité de commutation électronique et un stockage d'énergie dans un seul boîtier.
Module tampon QUINT BUFFER
Le module tampon QUINT BUFFER compense les pannes de courant de quelques secondes et associe une unité de commutation électronique et un accumulateur d'énergie dans le même boîtier.