Sertisseur électrique universel, pour matrices de différents éléments de contact
Automate à sertir
L'automate à sertir CF 500 se caractérise par sa force de sertissage élevée et un design compact. Grâce à ses possibilités de changement rapide et simple des matrices, il convient parfaitement à la mise en œuvre d'une grande diversité de types de contacts jusqu'à 50 mm². L'automate à sertir CF 500 vous permet de rester flexible : sertissez les cosses, cosses plates et embouts en un tournemain.
Matrice pour automate à sertir CF 500, pour embouts (A... et AI...) 0,08 ... 6 mm2
Matrice pour automate à sertir CF 500, pour embouts (A... et AI...) 10,16 et 25 mm2
Matrice pour automate à sertir CF 500, pour cosses tubulaires non isolées C-RC... et C-FC...) 16 mm2
Matrice pour automate à sertir CF 500, pour embouts TWIN (AI-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 et 2 x 16 mm2
Matrice pour automate à sertir CF 500 pour cosses isolées, (C ... RCI... et C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Capot de protection pour automate à sertir CF 500, pour embouts 0,08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Matrice pour automate à sertir CF 500 pour cosses isolées, (C ... RCI... et C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Capot de protection pour automate à sertir CF 500, pour cosses isolées : 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), pour contacts tournés : 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), pour contacts solaires : 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Matrice pour automate à sertir CF 500, pour clips et connecteurs plats (C-SCF... et C-SCM...) 0,5 ... 6 mm2
Avantages
- Commande intuitive avec écran et touches numériques
- Mise en service facile par Plug & Play
- Flexibilité totale grâce à des matrices interchangeables
- Résolution facile du processus de sertissage grâce à un commutateur de commande à pédale
Automate à sertir universel CF 500
Automate à sertir universel pour les types de contacts les plus divers
Réduisez vos coûts grâce à l'automatisation. Avec les automates à sertir compacts et portables CF 500, vous restez flexible et rapide. Différents embouts de matrices interchangeables donnent à l'automate son universalité.
Le processus de sertissage est déclenché au moyen d'un commutateur au pied. Ainsi, les deux mains sont libres pour l'assemblage des conducteurs avec les contacts correspondants.
- Remplacement rapide des embouts de sertissage
- Utilisation mobile grâce à la poignée de transport
- Mode de fonctionnement supplémentaire à deux niveaux pour un traitement aisé et fiable des contacts à sertir