Flexible de remplacement
Automate à sertir
L'automate à sertir CF 500 se caractérise par sa force de sertissage élevée et un design compact. Grâce à ses possibilités de changement rapide et simple des matrices, il convient parfaitement à la mise en œuvre d'une grande diversité de types de contacts jusqu'à 50 mm². L'automate à sertir CF 500 vous permet de rester flexible : sertissez les cosses, cosses plates et embouts en un tournemain.
Matrice de rechange pour les pinces à sertir ZAP 100 et ZAP 100 T, avec ressort, axe, protection des doigts et écrou hexagonal.
Matrice, pour automate à sertir CF 500, pour cosses isolées (C-RCI... et C-FCI...) 0,14 ... 1,5 mm2
Capot de protection pour automate à sertir CF 500, pour cosses tubulaires : 0,1 mm2 ... 4 mm2 (RCT 4)
Pince à sertir pneumatique pour établi, pour embouts selon DIN 46228-1 : 1992-08 et DIN 46228-4 : 1990-09, pour section de câble 0,25 - 2,5 mm2
Récepteur de cosse pour automate à sertir CF 500, pour clips (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm2, largeur : 4,8 mm
Pince à sertir pneumatique, pour embouts selon DIN 46228-1: 1992-08 et DIN 46228-4: 1990-09, pour section de conducteur 0,25 - 4 mm2, sertissage trapézoïdal, insertion latérale
Matrice CF 500, pour ponts enfichables (FBS... 4,5, 6 et 8), pour affleurage simple des barres de pontage individuelles
Matrice pour automate à sertir CF 500, pour cosses tubulaires 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Ø extérieur 5 mm, Ø intérieur 3 mm, 6 mm2 : Ø extérieur 6,5 mm, Ø intérieur 3,5 mm, 10 mm2 : Ø extérieur 7 mm, Ø intérieur 4,5 mm
Matrice pour automate à sertir CF 500, pour contacts solaires, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2
Avantages
- Commande intuitive avec écran et touches numériques
- Mise en service facile par Plug & Play
- Flexibilité totale grâce à des matrices interchangeables
- Résolution facile du processus de sertissage grâce à un commutateur de commande à pédale
Automate à sertir universel CF 500
Automate à sertir universel pour les types de contacts les plus divers
Réduisez vos coûts grâce à l'automatisation. Avec les automates à sertir compacts et portables CF 500, vous restez flexible et rapide. Différents embouts de matrices interchangeables donnent à l'automate son universalité.
Le processus de sertissage est déclenché au moyen d'un commutateur au pied. Ainsi, les deux mains sont libres pour l'assemblage des conducteurs avec les contacts correspondants.
- Remplacement rapide des embouts de sertissage
- Utilisation mobile grâce à la poignée de transport
- Mode de fonctionnement supplémentaire à deux niveaux pour un traitement aisé et fiable des contacts à sertir