Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Camion dans une mine à ciel ouvert en Amérique du Sud

Utilisation d'un système radio pour la surveillance efficace des niveaux d'eau dans une mine à ciel ouvert

Une grande mine en Amérique du Sud avait pour objectif d'automatiser le drainage de la mine à ciel ouvert, de surveiller et de piloter automatiquement les stations de pompage. Le système radio Radioline de Phoenix Contact permet la télésurveillance et le pilotage à distance du niveau d'eau, et assure des process encore plus efficaces dans la mine. De cette manière, des conditions de travail sécurisées sont créées pour les collaborateurs.

Application

De l'eau s'accumule dans la mine à ciel ouvert et doit être pompée régulièrement afin de fournir des conditions de travail sûres. Pour cela, cinq stations de pompage ont été installées et doivent être contrôlées et commandées manuellement.

Afin de soulager leurs employés et d'automatiser les process, les exploitants de la mine ont voulu implémenter un système de télésurveillance, de régulation et de commande pour les cinq stations de pompage. La mine à ciel ouvert est composée de cinq niveaux, il faut donc une solution sans fil pour transmettre les signaux d'une manière fiable, même sur de grandes distances, et fournir des données en temps réel à la centrale de service et de surveillance.

Diagramme de surveillance du niveau d'eau dans une mine à ciel ouvert avec un système radio

Solution

Le système radio Radioline de Phoenix Contact a été installé afin de permettre une répartition facile des signaux d'E/S. La technologie Trusted Wireless 2.0 sur laquelle repose cette solution radio se révèle être la solution idéale en raison de sa capacité à transférer des données sur de grandes distances. Les données peuvent également être transmises à travers les différents niveaux d'une mine à ciel ouvert.

Pour la transmission des informations sur le niveau d'eau dans la lagune de la mine, quatre modules Radioline ont été installés sur les différents niveaux de la mine à ciel ouvert. Les signaux transmis sont d'abord envoyés au module de communication, qui envoie alors les informations par un protocole Modbus au contrôleur Inline. Une fois les informations traitées, elles sont transférées via PROFIBUS à l'API qui les prépare pour la surveillance et l'analyse dans la salle de contrôle.

Afin d'assurer une communication stable et fiable, et par conséquent un monitoring efficace, différents tests ont été effectués à la fin du projet.

Systèmes radio industriels

Découvrez d'autres systèmes radio industriels

Les systèmes radio industriels garantissent une communication industrielle des données et des signaux plus flexible et plus efficace. Avec Phoenix Contact, vous disposez de nombreuses possibilités pour utiliser la communication sans fil dans votre application de manière fiable et sûre.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires à l'adresse suivante :