Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Exploitation énergétiquement efficace des bâtiments dans l'Industry Solution Center Réalisez une exploitation durable et sûre du bâtiment grâce à nos solutions de surveillance et de commande pour l'automatisation des locaux et les installations primaires.

Bâtiment vu de l'intérieur avec des icônes en réseau

Gestion des bâtiments basée sur l'IoT

Profil du client


Industry Solution Center Bad Pyrmont - vue intérieure du bâtiment 4

Phoenix Contact

Le bâtiment 4 de 18 000 m² se distingue par une architecture moderne avec beaucoup de verre et un grand hall qui s'étend sur tous les étages.

L'espace ouvert se reflète aussi dans l'infrastructure du bâtiment, dans l'automatisation des locaux ainsi que dans les postes de travail à configuration flexible.

Défi


Une personne travaille sur un écran en utilisant le cloud pour bâtiment intelligent

Utilisation individuelle des bâtiments et coûts d'exploitation élevés

Les coûts d'exploitation courants, tels que les coûts d'électricité, de chauffage et d'entretien, représentent environ 80 % des coûts totaux du cycle de vie du bâtiment.

Solution


Centrale de cogénération dans un bâtiment

Gestion efficace de l'énergie et optimisation des processus d'approvisionnement

Grâce à la mise en réseau intelligente de la production, de la consommation et du stockage de l'énergie, associée aux circuits de chaleur et de froid, il est possible d'obtenir une gestion efficace de l'énergie ainsi qu'un meilleur processus d'approvisionnement. Les quatre bâtiments de bureaux et de production du site sont approvisionnés en énergie, selon un concept de circuit auquel tous les générateurs, récepteurs et accumulateurs sont connectés.

Deux centrales de cogénération couvrent environ 60 % de la consommation interne de courant. La chaleur perdue qu'elles produisent est utilisée pour chauffer et climatiser le bâtiment. Grâce à une stratégie de réglage enregistrée, une gestion active de la charge assure que les pics de charge ne sont pas dépassés. C'est pourquoi le nouveau bâtiment 4 n'a pas besoin de sa propre alimentation.

Presque toutes les installations de ventilation sont équipées d'un système de récupération de la chaleur. Le système photovoltaïque sur toiture d'une puissance de 160 kWc est activement intégré au système d'approvisionnement en énergie électrique. L'objectif est d'utiliser l'énergie générée par régénération pour les stations de recharge des voitures électriques, entre autres.

Armoire électrique dans l'automatisation des bâtiments

Connexion du système de contrôle du bâtiment avec la gestion active de l'énergie

Pour réaliser la gestion technique centralisée, le département de gestion des services généraux a choisi des composants et des systèmes internes. Le système de gestion des bâtiments Emalytics, qui associe la gestion technique centralisée à la gestion active de l'énergie, en est la base. Les données du niveau terrain sont transmises au système supérieur, par 27 automates de type ILC 2050 BI. L'automate basé sur le Niagara Framework sert de dispositif intelligent qui transmet toutes les données normalisées des différents corps de métier à la gestion technique centralisée Emalytics.

Aussi bien les capteurs et les actionneurs classiques que les nouveaux appareils de terrain intelligents, basés sur IP, peuvent être intégrés facilement et rapidement dans le système. Sur la base des informations collectées, Emalytics permet une maintenance préventive des appareils installés. Les données flagrantes signalent p. ex. à l'exploitant des futurs dysfonctionnements possibles. Ainsi, Emalytics analyse les valeurs-clés des bougies des moteurs installés dans la centrale de cogénération et propose un changement préventif, si nécessaire. Cela augmente nettement la durée d'exécution des centrales de cogénération.

Station d'automatisation modulaire avec l'ILC 2050 BI

Commande et surveillance des bâtiments indépendamment du lieu

L'ILC 2050 BI est par ailleurs compatible avec toutes les normes établies dans la gestion technique centralisée, telles que BACnet IP, BACnet MS/TP, bus M, KNX/TP, SNMP ou oBIX. Des modules adaptés de la gamme E/S Inline permettent de raccorder les systèmes de bus courants, tels que DALI, Modbus/TCP ou Modbus RTU. L'intégration des appareils de terrain, indépendamment du protocole, dans l'ILC 2050 BI, permet de réduire nettement les coûts d'ingénierie et de câblage.

Avec la gestion des bâtiments, il est possible de piloter et de surveiller facilement les différents bâtiments, indépendamment du lieu. De plus, les bâtiments en place peuvent être intégrés facilement dans le nouveau système. L'exploitant dispose de multiples avantages : il peut p. ex. comparer les sites entre eux ou créer une plateforme de communication pour l'ensemble des bâtiments. Les données disponibles permettent d'améliorer les processus d'approvisionnement de l'ensemble des bâtiments, ce qui entraîne une exploitation plus rentable des bâtiments.

Avantages

  • Gestion efficace de l'énergie par la mise en réseau intelligente de la production, de la consommation et du stockage de l'énergie
  • Commande et surveillance des bâtiments indépendamment du lieu
  • Optimisation de l'efficacité des processus d'approvisionnement

Contact

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou de construction. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.

Conclusion


Système de gestion des bâtiments Emalytics

Exploitation efficace des bâtiments sur le plan énergétique

La Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG est spécialisée dans l'optimisation de l'exploitation des bâtiments, dans le calcul des coûts de cycle de vie et dans le benchmarking des coûts d'exploitation des bâtiments. Sur la base d'un benchmark de différents types de bâtiments, avec une surface brute par étage de 85 000 m², cette entreprise a réalisé une analyse de la concurrence pour Phoenix Contact. Le résultat de l'analyse a montré que le site de Bad Pyrmont se trouvait tout en bas du poste de coûts correspondant. Cela a été possible grâce à des concepts innovants dans le domaine de l'infrastructure des bâtiments, de la gestion technique et commerciale ainsi que grâce à une conception efficace des coûts d'approvisionnement et d'évacuation.