Disponibilité élevée de l'installation dans l'intralogistique

Intralogistique : système de transport convoyeur à bande avec bouteilles

À l'heure actuelle, le marché de l'intralogistique est soumis à des changements constants et à des exigences croissantes. Les convoyeurs à bande, les systèmes de convoyage et les entrepôts à hauts rayonnages sont des éléments essentiels de la logistique. Des délais de livraison plus courts, des quantités de livraison croissantes ou des quotas de retour : tout cela exige des process flexibles et des systèmes de transport efficaces avec une disponibilité maximale des installations.

Défis


Intralogistique : moteurs d'un entrepôt à hauts rayonnages

Les systèmes doivent fonctionner de manière sûre et efficace

Les systèmes utilisés dans l'intralogistique sont principalement entraînés par des moteurs asynchrones triphasés. Afin de rendre les process de déplacement aussi efficaces, sûrs et flexibles que possible, les solutions simples sont plus importantes que jamais.
Plusieurs défis doivent être relevés ici :

  • Surcharge : les moteurs peuvent être soumis à des surcharges, ce qui peut entraîner des dommages.
  • Arrêt d'urgence : en cas d'urgence, le moteur doit être coupé en toute sécurité.
  • Contrainte thermique : des contraintes élevées peuvent entraîner une surchauffe du moteur.
  • Encombrement : les appareils de commande des moteurs nécessitent souvent beaucoup d'espace dans l'armoire électrique.
  • Complexité de l'installation : l'installation et la mise en service peuvent être longues et compliquées.

Notre solution


Vue zoom d'un entrepôt à hauts rayonnages en intralogistique

La solution compacte et simple pour votre transport de marchandises et votre flux de matériaux Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

L'utilisation sécurisée, facile et efficace des moteurs asynchrones triphasés est un objectif important dans de nombreuses applications logistiques.

Avec le démarreur à vitesse variable CONTACTRON, Phoenix Contact vous propose une solution compacte avec une utilisation intuitive. Toutes les fonctions nécessaires pour votre application moteur simple sont intégrées :

  • Différentes vitesses (déplacement normal, déplacement lent)
  • Démarrage progressif
  • Fonction de rampe
  • Safe Torque Off
  • Efficacité énergétique

Avantages

  • Solution économique avec toutes les fonctions nécessaires pour différentes vitesses et un démarrage progressif
  • Différentes vitesses pour le positionnement, le démarrage et la prévention des collisions
  • Efficacité énergétique pour le fonctionnement des moteurs IE2 selon la directive EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) pour un fonctionnement sécurisé
  • Mise en service simple ne requérant aucune connaissance en programmation

Flexibilité des vitesses et efficacité énergétique

Carte d'images interactive : image d'application 3D d'un centre logistique
Ventilateur avec un courant de démarrage élevé
Pour éviter les courants de démarrage élevés, p. ex. avec de grands ventilateurs, un démarrage progressif du moteur est possible.
Ventilateur avec un courant de démarrage élevé
Prévention des collisions pour les convoyeurs à bande
Un convoyeur à bande est freiné prudemment par la fonction de rampe (prévention des collisions).
Prévention des collisions pour les convoyeurs à bande
Efficacité énergétique des convoyeurs à bande
Fonctionnement efficace des moteurs conformément à la directive EUP (relative à l'efficacité énergétique) dans votre système logistique.
Efficacité énergétique des convoyeurs à bande
Appareil de stockage et de déstockage avec différentes phases de transport
Déplacement normal pour une phase de transport rapide et déplacement lent pour une phase lente de mise en place.
Appareil de stockage et de déstockage avec différentes phases de transport

Conclusion


Démarreurs à vitesse variable CONTACTRON sur rail DIN

Faites fonctionner les moteurs asynchrones triphasés de manière simple, sûre et efficace

Le démarreur à vitesse variable CONTACTRON protège les moteurs en cas de surcharge en les coupant en fonction de la courbe de charge. Il permet une coupure sécurisée en cas d'urgence grâce à la fonction Safe Torque Off (STO), sans qu'il ne soit nécessaire d'utiliser des contacteurs supplémentaires. La mémoire thermique intégrée garantit que le moteur est coupé plus rapidement en cas de charge élevée afin d'éviter toute surchauffe. Grâce à sa forme de construction compacte, le démarreur à vitesse variable ne nécessite que peu d'espace dans l'armoire électrique. De plus, le câblage simple et le concept de commande intuitif facilitent considérablement l'installation et la mise en service.

Intralogistique : moteurs d'un entrepôt à hauts rayonnages

Démarrage progressif et différentes vitesses

  • Solution économique avec toutes les fonctions nécessaires pour différentes vitesses et un démarrage progressif
  • Différentes vitesses pour le positionnement, le démarrage et la prévention des collisions
  • Efficacité énergétique pour le fonctionnement des moteurs IE2 selon la directive EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) pour un fonctionnement sécurisé
  • Mise en service simple ne requérant aucune connaissance en programmation