Sécurité fonctionnelle pour la coupure simultanée sur des moteurs triphasés La sécurité fonctionnelle est un sujet particulièrement important dans le domaine de la construction mécanique et de la construction d'installations. Elle permet d'éviter tout danger pour le personnel et tout dommage aux installations et aux machines. Dans la pratique, des groupes de moteurs triphasés sont souvent utilisés dans diverses applications. Ici, la réalisation simple de solutions avec sécurité fonctionnelle est essentielle pour un fonctionnement sûr et économique.

ARRÊT D'URGENCE avec application sur convoyeur à bande

Application


Personnes sur une machine avec sécurité fonctionnelle

Coupure simultanée simple et disponibilité élevée de l'installation

  • Une coupure simultanée fiable et simple pour protéger votre personnel et vos machines et installations
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à une durée de vie en service 10 fois plus élevée avec la technologie hybride
  • Coupure sécurisée avec la fonction de sécurité intégrée jusqu'à SIL 3 et PL e

Notre solution


Illustration d'une application : sécurité fonctionnelle pour les moteurs triphasés

Sécurité fonctionnelle des moteurs triphasés : illustration d'une application

Sécurité fonctionnelle en toute simplicité

Avec le connecteur de bus sur rail DIN, vous pouvez prévoir sans câblage supplémentaire la coupure simultanée d'arrêt d'urgence de tous les démarreurs moteurs hybrides en aval.

De plus, vous pouvez alimenter tous les modules par l'alimentation du système. Le module de signal de réponse en option permet de surveiller facilement l'état du moteur.

Démarreur moteur hybride avec symbole de la technologie hybride CONTACTRON

Une durée de vie en service plus longue grâce à la technologie hybride CONTACTRON

La durée de vie en service des démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON est dix fois supérieure à celle des appareils de commutation conventionnels, ce qui présente un avantage certain pour les fréquences de commutation élevées. Cela permet de prolonger les intervalles de maintenance et d'augmenter la disponibilité des installations.

Commutation intelligente des groupes de moteurs et coupure sécurisée

Carte d'images interactive : ligne de production avec différents groupes de moteurs
Zones de l'installation avec groupes de moteurs
Fonctionnement sûr des zones de l'installation avec des groupes de moteurs : en cas d'urgence, tous les moteurs d'un groupe peuvent être coupés de manière sécurisée par un arrêt d'urgence.
Zones de l'installation avec groupes de moteurs
Ligne de convoyeurs à bande avec moteurs
Ligne de convoyeurs à bande avec un groupe de moteurs triphasés, comme on le trouve très souvent dans la pratique. Protection du personnel et du système de transport grâce à l'intégration simple de la sécurité fonctionnelle.
Ligne de convoyeurs à bande avec moteurs
Arrêt d'urgence dans un environnement industriel

Intégration simple de la technique de sécurité dans la construction mécanique

La technique de sécurité est une priorité dans la construction mécanique. Elle évite la mise en danger des opérateurs et tout endommagement de la machine.

La norme EN ISO 13849-1, qui vise à répondre aux exigences de la directive relative aux machines, a non seulement conduit à des exigences plus strictes pour la mise en œuvre des fonctions de sécurité, mais a également créé de nouvelles opportunités pour vous en tant que constructeur de machines.