Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Transmission de la puissance de traction d'un véhicule ferroviaire Les moteurs des locomotives doivent être alimentés électriquement de manière fiable. Avec nos blocs de jonction à boulon, vous transmettez l'énergie pour les applications à courant élevé conformément aux exigences et à basse impédance. Les éléments de vissage autobloquants garantissent un raccordement mécanique sûr.

Cabine du conducteur de train

Application

Pour la transmission de la puissance de traction d'un train, il faut respecter des exigences de sécurité et de fiabilité strictes pour les équipements mécaniques. De plus, certains paramètres tels qu'une faible résistance de passage et une rigidité diélectrique élevée sont d'une importance déterminante pour la qualité des raccordements électriques. La jonction du moteur, en tant qu'interface entre le convertisseur de traction et les entraînements, joue alors un rôle très important.

Solution

Blocs de jonction à tige filetée robustes pour les jonctions des moteurs dans les véhicules ferroviaires

Blocs de jonction à tige filetée robustes pour les jonctions des moteurs dans les véhicules ferroviaires

Pour cette tâche exigeante, Phoenix Contact vous propose des blocs de jonction à tige filetée éprouvés avec une gamme d'accessoires complète. De plus, d'autres blocs de jonction à tige filetée sont disponibles pour les utilisations standard dans les véhicules ferroviaires, telles que p. ex. sur les groupes auxiliaires, les accumulateurs de batterie, les installations de climatisation et de ventilation et pour l'éclairage.

Siège de Phoenix Contact
Blocs de jonction à tige filetée pour les trains

Blocs de jonction à tige filetée pour les véhicules ferroviaires

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :