Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Gestion intelligente du trafic Surveiller et réguler intelligemment la circulation routière pour une sécurité accrue et une mobilité durable.

Visualisation des feux de signalisation

Défi


Embouteillage

Volume de trafic élevé

L'augmentation de la densité de la population et du trafic nécessite de nouvelles approches en matière de planification urbaine. Les émissions de CO₂, le bruit et les embouteillages de plus en plus importants ont des conséquences graves pour l'homme et la nature. Pour faire face à l'augmentation du trafic, rendre les flux de circulation plus fluides et augmenter la sécurité, une gestion intelligente du trafic est indispensable.

Solution


Détection et gestion intelligentes du trafic

Le système intelligent de détection du trafic enregistre les flux de circulation de manière anonyme et les évalue à l'aide de l'intelligence artificielle. Les données obtenues sur les types de véhicules, le nombre de véhicules et les directions de déplacement peuvent être transmises à des systèmes de régulation et de commande ou directement aux usagers de la route.

La gestion des feux de signalisation peut également être plus efficace grâce aux données sur le trafic. La commutation intelligente des feux de signalisation raccourcit les temps de trajet et réduit les émissions de CO₂ liées au trafic.

Avantages

  • Transmission en temps réel des données de mobilité aux systèmes de régulation et de commande du trafic ou directement aux usagers de la route
  • Conforme à la protection des données grâce à la saisie anonyme du trafic
  • Amélioration de la qualité de vie dans les villes grâce à l'optimisation des flux de circulation, p. ex. par la gestion des feux de signalisation en fonction de la demande
  • Moins d'impacts négatifs sur l'environnement et une consommation d'énergie réduite grâce à une gestion dynamique du trafic
Détection du trafic

Développement de systèmes de transport intelligents

Phoenix Contact s'engage dans des projets de recherche sur le thème de la ville connectée. Des concepts de systèmes de transport intelligents voient le jour en coopération avec l'institut Fraunhofer IOSB-INA. En utilisant des capteurs ainsi que des systèmes d'analyse, de pronostic et d'information, il est possible de relier la route au système de gestion du trafic par un réseau de communication.

Les données en temps réel du trafic et des infrastructures sont reliées et comprimées par des automates sur la base de l'écosystème ouvert PLCnext Technology. Les informations provenant de différentes sources sont transmises, enregistrées dans des bases de données, analysées ou traitées dans la plateforme IoT de Phoenix Contact Grovez.io.

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous aiderai à mettre en place une gestion du trafic optimale.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.