Obtención de agua para el suministro de agua potable Descubra soluciones de monitorización y control para la gestión predictiva y eficaz de sistemas de pozos.

Actuación de mantenimiento en un campo de pozos

Reto


Pozos de aguas subterráneas

Garantizar un abastecimiento de agua sostenible

Un abastecimiento de agua a prueba de futuro solo es concebible con una obtención de agua sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Debido a la creciente presión sobre nuestros recursos hídricos naturales, se trata de un gran reto profesional y tecnológico en la obtención de agua.

Existen distintos procesos de preparación para el suministro de agua potable aplicables en función de la calidad de las aguas subterráneas o superficiales. Al elegir las tecnologías a utilizar también es decisivo el tamaño de la instalación y la red.

Solución


Dos técnicos trabajan en la tecnología de automatización para la obtención de agua
Sala de control en una planta para el tratamiento de aguas
Iconos de la app Operar eficientemente sistemas de pozos a través de la nube
Dos técnicos trabajan en la tecnología de automatización para la obtención de agua

La construcción o la modernización de sistemas de transporte para la obtención de aguas subterráneas suele constituir un reto técnico en lo referente a la tecnología de automatización. El mantenimiento preventivo es posible gracias a la monitorización continua de instalaciones y grupos con sensores modernos. Los signos de desgaste se detectan en una fase temprana y se evitan otros daños y fallos.

El mantenimiento predictivo y el uso de tecnología de telecontrol segura son esenciales para los pozos de aguas subterráneas descentralizados. Esto le permite monitorizar el estado de sus bombas y motores en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Phoenix Contact ofrece una solución preconfigurada y configurable, que se encarga de todas las tareas de control y regulación de pozos necesarias.

Ir a la solución para la automatización de pozos
Sala de control en una planta para el tratamiento de aguas

Las soluciones de armarios de control se encargan de las tareas de regulación y control de las secciones descentralizadas. Entre ellas se encuentran la conexión de equipos y el registro de los valores de medición. Los mensajes importantes sobre precipitaciones y el nivel freático se envían al sistema de control superior a través de un protocolo de telecontrol convencional (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA), así como a través de un SMS al personal de la empresa explotadora.

Iconos de la app Operar eficientemente sistemas de pozos a través de la nube

Se puede lograr una explotación inteligente de los sistemas de pozos con un uso eficiente de los recursos y combinando la transparencia de procesos con información del entorno. Las bombas de pozos se controlan de forma precisa mediante bloques de función y los datos se transmiten de los pozos individuales a la nube a través de protocolos de comunicación. Todos los valores de consumo y medición relevantes se preparan y se comparan con datos externos, como las previsiones meteorológicas y las tarifas de electricidad. De esta forma, pueden derivarse recomendaciones de acción para gestionar el sistema de pozos con la mayor eficiencia posible. El resultado es un ahorro de costes y energía con un uso de los recursos de máxima eficiencia.

Conversión de protocolos rentable Transfiera datos de proceso de distintas estaciones de telecontrol a la sala de control mediante una comunicación de telecontrol estandarizada. Los PC industriales convierten los datos en protocolos de telecontrol clásicos, por ejemplo, IEC 60870-5-104 o IEC 60870-5-101.

Mapa de imágenes interactivo: Topología Conversión de protocolos en la obtención de agua potable
Comunicación remota segura
Para que pueda comunicarse de forma segura en todo el mundo con sus máquinas e instalaciones, le ofrecemos los routers industriales y la ciberseguridad adecuados.
Más información sobre los routers industriales y la ciberseguridad
Comunicación remota segura
Biblioteca de software Water Functions
La biblioteca de software utiliza bloques de función programados para simplificar la medición, el control y la regulación de los procesos de la instalación en el tratamiento de aguas residuales y de agua potable.
Más información sobre la biblioteca de software Water Functions
Biblioteca de software Water Functions
Tecnología de automatización para PLCnext Technology
Utilice su lenguaje de programación preferido para la automatización y conecte su instalación a la nube.
Más información sobre la tecnología de automatización
Tecnología de automatización para PLCnext Technology

Sus ventajas

  • Flexibilidad mediante la conversión de protocolos de estándares de telecontrol según IEC 60870, Modbus/RTU, Modbus/TCP en IEC 60870-5-101/-104 o OPC UA
  • Integración sencilla de estaciones descentralizadas en la red de instalaciones gracias a los bloques de función preprogramados
  • Conservación de los recursos mediante un control del sistema de pozos preciso

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o ampliación. Benefíciese de nuestros numerosos años de experiencia y de una amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.