The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Registro de los datos meteorológicos Optimice el funcionamiento de su instalación fotovoltaica evaluando todos los datos meteorológicos relevantes mediante sensores meteorológicos que registran las condiciones ambientales.

Empleado de la estación meteorológica

Reto


Parque solar al atardecer

Todos los datos bajo control

Los explotadores de instalaciones al aire libre requieren el registro de todos los datos meteorológicos proporcionados por los sensores. Las estaciones meteorológicas miden las 24 horas del día datos meteorológicos importantes como la radiación solar, la velocidad del viento y la temperatura. Estos datos pueden utilizarse para calcular el coeficiente de rendimiento y enviarse a un sistema SCADA central a través de las interfaces adecuadas.

Solución


Estación meteorológica completa: combinación de sensores y armario de control

Estaciones meteorológicas para instalaciones fotovoltaicas

En Phoenix Contact encontrará todo lo que necesita para el registro de los datos meteorológicos. La norma IEC 61724-1 describe los requisitos de precisión de los sensores medioambientales en función de las clases de instalaciones A y B. Las instalaciones de clase A son instalaciones al aire libre a las que se aplican requisitos especialmente exigentes. Todos los sensores que ofrece Phoenix Contact cumplen los requisitos de esta clase.

A partir de los sensores y bloques de función de nuestra biblioteca Solarworx, se puede poner a disposición de los operadores de la instalación un índice de rendimiento energético. Este índice compara la producción actual de la instalación con la producción teóricamente posible. Por tanto, es una medida de la eficiencia y fiabilidad de la instalación y es comparable con el coeficiente de rendimiento.

Solución inteligente para medir los datos medioambientales

Sensores como parte de una estación meteorológica
Sensor meteorológico en el panel solar
Parametrización de la estación meteorológica mediante interfaz web
Interfaces para la transmisión de datos en un sistema SCADA
Sensores como parte de una estación meteorológica

Gracias a nuestra amplia gama de sensores ambientales, le ofrecemos estaciones climáticas compactas y a la medida de sus necesidades. Los sensores ambientales de la estación meteorológica se acoplan directamente por Modbus a nuestro sistema de control. Los sensores ya parametrizados están inmediatamente disponibles para transmitir los datos meteorológicos.

En caso de cambio de los requisitos, basta con añadir o retirar sensores fácilmente sin que esto influya en la interfaz. Esto hace que la aplicación sea fácil de replicar, incluso si las condiciones cambian.

Sensor meteorológico en el panel solar

En lugar del cableado individual de cada sensor, estos se conectan en serie de forma muy sencilla gracias a nuestras conexiones M12 con distribuidores en Y. El esfuerzo de cableado in situ se reduce claramente y la integración en el sistema general resulta sencilla.

Parametrización de la estación meteorológica mediante interfaz web

La estación meteorológica de Phoenix Contact es de uso universal y permite la conexión de once sensores habituales mediante interfaces estándar. La configuración de los distintos sensores se realiza fácilmente mediante interfaz web. Por este motivo, no se precisan conocimientos sobre programación para la puesta en servicio de la estación meteorológica.

Interfaces para la transmisión de datos en un sistema SCADA

Para permitir una fácil conexión a un sistema SCADA de orden superior, según sea necesario los datos meteorológicos se ponen a disposición en un formato de datos estandarizado como Modbus, PROFINET o SunSpec® y se transfieren mediante Ethernet.

Gracias a la interfaz web, es posible acceder a la estación meteorológica en cualquier momento dentro de la red de la instalación.

Sus ventajas

  • Todos los sensores cumplen los requisitos de IEC 61724-1 para las instalaciones de clase A
  • Poco esfuerzo para la puesta en servicio y la configuración gracias a la conexión Plug and Play de los sensores climáticos
  • Flexibilidad gracias a la selección individual de los sensores
  • Conexión sencilla gracias a los conectores circulares M12 de calidad industrial y a la compatibilidad con interfaces estandarizadas
  • Fácil instalación: integración rápida sin conocimientos de programación
Estructura y conexión en red del registro de los datos meteorológicos para instalaciones al aire libre

La estación meteorológica guarda localmente los datos captados y los pone a disposición del usuario mediante una interfaz web

Registro de los datos meteorológicos para instalaciones al aire libre Aplicación universal y fácil integración en el sistema global

Los sensores de nuestra estación meteorológica disponen de una interfaz Modbus que ofrece una gran cantidad de ventajas. Por un lado, para la captación de datos de todos los sensores solo se necesita una interfaz, lo que minimiza los costes de interfaces y sistemas. En caso de cambio de los requisitos, basta con añadir o retirar sensores fácilmente sin que esto influya en la interfaz. Esto hace que la aplicación sea fácil de replicar, incluso si los requisitos cambian.

A diferencia de las estaciones meteorológicas compactas, los sensores que ofrece Phoenix Contact son módulos individuales. Esto implica que, en caso de que falle un sensor, solo se deberá sustituir este sensor. El cambio se realiza de forma rápida y sencilla con ayuda de los conectores circulares M12 de Phoenix Contact, que cumplen altos estándares industriales.

Si emplea nuestra estación de captación de datos, la conexión se realiza directamente al conjunto de aparamenta de conmutación con ayuda del conector circular. Además, se proporciona un SAI para cubrir los cortes de suministro breves.

Nuestro programa de aplicaciones de desarrollo propio con gestión basada en web integrada ofrece la posibilidad de poner en funcionamiento los sensores sin tener conocimientos de programación. Con el configurador automático se detectan automáticamente todos los sensores conectados al bus y, gracias al sistema de control integrado, se pueden transmitir con todas las interfaces habituales como Modbus TCP, PROFINET, etc.
Con una tensión de alimentación de 24 V, todos los sensores disponen de una protección de polaridad inversa que minimiza el riesgo de la inversión.

Mapa de imágenes interactivo: Visión general de una estación meteorológica instalada en un parque solar para el registro continuo de todos los datos meteorológicos importantes
PLCnext Technology
PLCnext Technology es el ecosistema para la automatización industrial que consiste en un hardware abierto, un software de ingeniería modular, una comunidad global y el mercado de software digital.
Más información
PLCnext Technology
Conexión de generadores
Con nuestro sistema de monitorización para corrientes de string fotovoltaicas podrá reaccionar inmediatamente ante fallos y pérdidas de potencia, incluso en caso de fallo de strings individuales.
Más información
Conexión de generadores
Wechselrichterkommunikation
Eine Vielzahl an vorgefertigten Treibern und Funktionsbausteinen ermöglicht eine vereinfachte Inbetriebnahme. Diese Vielzahl bietet Flexibilität für modulare Erweiterungen.
Comunicación de inversores
Wechselrichterkommunikation

Contacto

Foto de familia de los expertos en energía solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Estaremos encantados de ayudarle en su camino hacia un suministro de energía sostenible.

Referencia


Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.