Línea de fabricación modular del departamento de fabricación de maquinaria de Phoenix Contact

Producción ininterrumpida en la línea de montaje modular La fabricación de maquinaria propia tiene una larga tradición en Phoenix Contact

Las líneas de montaje altamente automatizadas que producen componentes de primera clase requieren una fabricación de maquinaria con ideas innovadoras, una amplia competencia y experiencia de muchos años.

Por esto, el departamento de fabricación de maquinaria de Phoenix Contact desarrolla y fabrica sus propios sistemas. Entre otros, se diseñan y utilizan sistemas de montaje de conmutación alta con tiempos de ciclo bajos.

Con 260 empleados, esta sección da soporte a todas las unidades de negocio de Phoenix Contact, así como a nuestros centros de desarrollo y producción en todo el mundo.

Línea de montaje de diseño modular para módulos de E/S Axioline en Phoenix Contact

Línea de montaje modular

Un ejemplo del poder innovador de la fabrcación de maquinaria es la línea de montaje modular de los módulos de E/S Axioline. Actualmente, se fabrican más de 100 módulos de E/S distintos en la instalación. Para permitir esta flexibilidad, los componentes que se van a producir se desplazan en soportes a través de un sistema de circulación por toda la instalación.

Una línea de montaje de este tamaño debe funcionar de manera continuada para amortizarse rápidamente. Para evitar los tiempos de parada, es imprescindible una elevada fiabilidad de todos los componentes. La fuente de alimentación es aquí especialmente importante, dado que si no se alimenta el sistema de control con 24 V DC, dejará de funcionar y la máquina se detendrá.

Sistema de alimentación ininterrumpida Quint UPS IQ montado en el armario de control central

Alimentación eléctrica en el armario de control central

Para alimentar el armario de control central, la fabricación de maquinaria opta por la utilización del sistema de alimentación ininterrumpida QUINT DC UPS.

Los costes en caso de una pérdida de los datos o la interrupción son muy elevados, por lo que una solución ininterrumpida es una solución lógica. La fuente de alimentación alimenta el tiempo suficiente el sistema de control y el PC industrial en caso de un corte de corriente con 24 V DC, de modo que los datos importantes de proceso se memorizan y se puede apagar el PC industrial de manera controlada.

Contacto
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300