The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Concepto de caja modular con conector de bus para carril DIN Las cajas para electrónica modulares de la serie BC apuestan por aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Scheidl GmbH utiliza el sistema de cajas BC para su Energy Controller.

Cajas BC para Energy Controller

Perfil del cliente Scheidl GmbH

Scheidl GmbH, una joven empresa de Núremberg, está especializada en la nueva tecnología de medición, control y regulación en la construcción de sistemas térmicos con especial atención en las energías renovables y la eficiencia energética. El Energy Controller también está disponible como producto independiente como registrador de datos de medición – para la monitorización de instalaciones mediante el registro de la temperatura, el estado y los contadores.

Achim Scheidl y Arno Friedrich

Achim Scheidl y Arno Friedrich utilizan cajas de Phoenix Contact para sus soluciones

Reto

"Un registrador de datos de medición, es decir, un dispositivo para registrar las temperaturas y la energía, hace transparentes las funciones de los complejos sistemas de calefacción", explica el director general Achim Scheidl. "Hasta ahora, los valores de medición detallados a menudo no tenían ninguna importancia, los sistemas eran sencillos y los costes de energía no eran relevantes". Las nuevas instalaciones de calefacción, sobre todo para el uso de energías renovables, son más complejas. Scheidl: "Solo podemos entender realmente las instalaciones si se evalúan los datos eléctricos y térmicos durante un largo periodo de tiempo".

Hasta que el Energy Controller alcanzó su volumen de funciones actual, fue necesario mucho trabajo de desarrollo. "En nuestra primera generación no nos fijamos en absoluto en la caja, sino solo en las funciones", recuerda Scheidl. "Teníamos una mezcla de piezas en distintas cajas unidas entre sí mediante cables". En ese momento había pendiente un rediseño y Scheidl buscaba un sistema de cajas adecuado para todos los componentes de equipo.

Módulo básico del Energy Controller

El módulo básico del Energy Controller es la caja BC 107 de Phoenix Contact

Solución

"Con la caja para electrónica BC de Phoenix Contact encontramos un sistema flexible para módulos básicos y de ampliación que se adaptaba a nuestros deseos de diseño“, explica Scheidl. Las anchuras de construcción de la caja de 17,8 mm a 161,6 mm permiten una estructura sencilla de distintos módulos con el mismo diseño de caja.

La amplia superficie de equipamiento de las placas de circuito impreso simplifica el diseño en el proceso de esbozo y desarrollo. Las guías interiores para placas de circuito impreso en las tres direcciones proporcionan un montaje adaptado a la función de la electrónica: en este caso, las placas de circuito impreso pueden encajarse tanto paralela como perpendicularmente respecto al carril DIN en distintas posiciones.

"El conector de bus de 16 polos es la clave del diseño de nuestro equipo", explica Scheidl. "Los datos y la energía se transmiten tanto en serie como en paralelo de forma cómoda. El esfuerzo de cableado sigue siendo bajo".

Con la caja para electrónica BC de Phoenix Contact encontramos un sistema flexible para módulos básicos y de ampliación que se adaptaba a nuestros deseos de diseño.

Achim Scheidl, Director general
Un empleado tiene acceso a la planta de cogeneración a través de Internet

Acceso a la planta de cogeneración a través de Internet – los datos de medición se almacenan en el gestor de energía

En su recorrido hasta la aplicación final, p. ej., en la planta de cogeneración, el conector de bus para carril DIN también juega un importante papel.

"El contacto automático de un equipo a otro, sin cableado adicional, simplifica la configuración de nuestro gestor de energía", explica Arno Friedrich, director general de Optimus Meine Energie GmbH. "Asimismo, la rápida instalación in situ y la posterior sustitución del módulo sin deshacer la unión, pueden realizarse fácilmente de forma manual".

Como cliente y socio colaborador de Scheidl GmbH, Optimus Meine Energie GmbH utiliza el Energy Controller como componente central de su gestor de energía. El gestor de energía se utiliza, por ejemplo, en las plantas de cogeneración de la empresa suministradora de energía local Rewag en Regensburg. Esto permite controlar de forma coordinada y según la demanda las instalaciones de calefacción con producción combinada de calor y electricidad. Todos los datos de servicio relevantes pueden leerse mediante acceso remoto y en caso de fallos se informa inmediatamente de forma automática a la empresa operadora. De este modo, se suprimen las largas visitas in situ para comprobar la instalación, lo que aumenta la disponibilidad.

Conectores de bus para carril DIN

Cómodo cambio de módulo mediante conector de bus para carril DIN

Optimus no solo se encarga de la instalación, sino que también ofrece la monitorización de energía como un paquete completo y como servicio para la empresa operadora: en este sentido, la caja modular para carril DIN también juega un papel importante.

"Con este concepto modular podemos configurar de forma precisa nuestro gestor de energía para cada instalación y modificarlo cómodamente durante el servicio", comenta Friedrich. "Si en algún momento la empresa operadora desea una unidad adicional, basta con añadir otro módulo de Scheidl". A ello contribuye el denominado 'hot plugging' – no es necesario apagar el equipo ni instalar software adicional.

Cajas para electrónica modulares BC para la automatización de edificios

Productos Cajas para electrónica modulares BC

Las cajas para electrónica modulares de la serie BC apuestan por aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Las cajas para carril DIN para el armario de control convencen por su diseño moderno, las pantallas táctiles opcionales y los teclados de membrana, una tecnología de conexión para placa de circuito impreso versátil y conectores de bus para carril DIN de 8 o 16 polos.

Conclusión

Un registrador de datos de medición hace transparentes las funciones de los complejos sistemas de calefacción mediante el registro detallado de los valores de medición. Esto es especialmente importante para los sistemas de calefacción modernos que utilizan energías renovables.

Scheidl GmbH desarrolló el Energy Controller y optó por el sistema de cajas BC flexible de Phoenix Contact. Esta caja facilita la instalación y sustitución de módulos y reduce el esfuerzo de cableado.

Optimus Meine Energie GmbH utiliza este Energy Controller para sus gestores de energía, que se emplean, por ejemplo, en plantas de cogeneración. El concepto modular facilita la adaptación del gestor de energía para cada instalación.