Gestión de la alimentación Con nuestras innovadoras soluciones podrá conectar sistemas de generación de energía descentralizados de forma flexible según los requisitos locales del operador de la red.

Gestión de la alimentación

Reto


Punto de conexión a la red en un parque solar

Los parámetros en el punto de conexión a la red se registran mediante equipos de medición y se transfieren a un regulador de alimentación central

Conexión de conformidad con la red de sistemas de generación de energía descentralizados

Mediante la transición energética, los sistemas de generación de energía descentralizados y los sistemas de acumuladores de baterías contribuirán en gran medida a la estabilidad de la red.
En sus condiciones de conexión a la red para instalaciones fotovoltaicas, los operadores de la red responsables especifican los rangos que deben observarse en cuanto a frecuencia y tensión de la red, así como potencia reactiva.
Para controlar la instalación, los reguladores para sistemas de generación de energía registran la tensión y la frecuencia en los puntos de conexión a la red. Sobre esta base se determinan los respectivos valores de consigna de los inversores para regular la potencia activa y reactiva en el punto de conexión a la red.

Solución


Solución de armario de control para la regulación de la alimentación

Conjunto de aparamenta para la regulación de la alimentación

Apoyo a la red gracias a la regulación de la alimentación Conexión sencilla con solución completa

Las conexiones de interfaces con la empresa suministradora de energía y el comercializador directo o la integración de equipos externos, como inversores y medidores de energía, las realizan nuestros socios de soluciones (Solution Partner) en función del proyecto. Con las soluciones de armarios de control listas para instalar para la regulación de la alimentación, todos los componentes necesarios ya están combinados en una carcasa, p. ej., el sistema de control, los módulos de E/S, la tecnología de red y la fuente de alimentación. De este modo, su sistema de generación de energía descentralizado contribuye a la estabilidad de la red.

Sistema de control para la regulación de la alimentación

Sistema de control para la regulación de la alimentación

Conexión conforme a la red de sus sistemas de generación de energía Certificado

Ya se trate de instalaciones fotovoltaicas, de energía eólica o de biogás: los sistemas de generación de energía que alimentan la red alemana de media, alta o extra alta tensión deben incluir una unidad de regulación certificada, el denominado regulador de sistema de generación de energía. El certificado lo expide un organismo de certificación acreditado conforme a la norma DIN EN ISO/IEC 17065. El certificado requiere una adaptación constante a las directivas actuales.

Nuestro regulador de sistema de generación de energía, la Power Control Unit (PCU). está certificado para Alemania según la norma VDE-AR-N 4110/20/30. La PCU aplica las especificaciones de potencia activa y potencia reactiva y monitoriza las condiciones de tensión en el punto de conexión a la red de acuerdo con la normativa. En España, la PCU se ha certificado según la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. Y en Polonia, se aplica el certificado según ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.

Una persona sentada frente a una pantalla en la que se muestra la interfaz de control

Menor esfuerzo de programación para la regulación de la alimentación

Programas de interfaz ofrecen una reducción significativa del esfuerzo de programación

La solución de Phoenix Contact, formada por el hardware y el software, garantiza que el esfuerzo de ingeniería requerido para la regulación de la alimentación sea bajo. El alcance funcional del software se amplía constantemente. El entorno de programación PLCnext Engineer dispone de programas de interfaz ya preparados. Permiten una integración rápida y sencilla de operadores de la red, comercializadores directos, medidores de energía, inversores, portales y sensores meteorológicos. Tras configurar la aplicación en PLCnext Engineer se deben parametrizar las interfaces en eHMI.

Mapa de imágenes interactivo: Topología de la gestión de la alimentación
Controladores de alimentación
Nuestro regulador de sistema de generación de energía conecta de forma flexible los sistemas de generación de energía descentralizados según los requisitos locales del operador de la red.
Más información
Controladores de alimentación
Medidores de energía
Nuestros equipos de medición adaptados entre sí le ahorran mucho trabajo de registro de datos de energía.
Más información
Medidores de energía
Cajas de strings
Con nuestro sistema de monitorización para corrientes de strings fotovoltaicas podrá reaccionar inmediatamente ante fallos y pérdidas de potencia, incluso en caso de fallo de strings individuales.
Más información
Cajas de strings
Telecontrol y control
Para la conexión de subestaciones descentralizadas y distribuidas geográficamente a un puesto de control central se requiere el uso de sistemas de telecontrol modulares y escalables.
Más información
Telecontrol y control

Sus ventajas

  • Aceleración de la puesta en servicio de sus instalaciones fotovoltaicas en el punto de conexión a la red
  • Certificación de nuestro regulador de sistema de generación de energía para Alemania, Polonia y España y cumplimiento de los requisitos europeos de conexión a la red de acuerdo con el Código de Red "Requirements for Generators" (NC RfG)
  • Funcionamiento de la instalación fiable y fácil conexión a la red mediante el cumplimiento de todas las condiciones de conexión técnicas
  • Facilidad de uso gracias a un esfuerzo de programación claramente inferior con los programas de interfaz ya listos
  • Máxima flexibilidad gracias a un sistema abierto y escalable
Armario de control, subestación local

Monitorización y control de las subestaciones locales

Redes de distribución inteligentes Tecnología de telecontrol modular para subestaciones locales

Para la expansión eficiente y el funcionamiento fiable de las redes eléctricas, la monitorización de las magnitudes de servicio resulta esencial. Con nuestras soluciones modulares de tecnología de telecontrol, podrá monitorizar y controlar fácilmente sus instalaciones remotamente y tener siempre toda la información a mano.

Visión general de medidores y contadores de energía

Un medidor de energía registra parámetros importantes de un sistema de generación de energía

Monitorización de energía Monitorización inteligente para la gestión de la energía del futuro

Con los medidores de energía compatibles con la red, podrá monitorizar parámetros eléctricos in situ y de manera centralizada. De este modo, podrá recopilar todos los parámetros relevantes de su instalación fotovoltaica mediante un sistema de control de pequeñas dimensiones y registrarlos en una base de datos SQL. Con los medidores de energía de Phoenix Contact obtendrá la solución adecuada para una integración de la red óptima de su sistema de generación de energía.

Un hombre y una mujer charlan sobre un producto en una tablet

Nuestros socios para soluciones de energía

En Phoenix Contact colaboramos con socios selectos de todo el mundo que cuentan con amplios conocimientos especializados sobre nuestros productos y sistemas. De esta manera, nos aseguramos de que nuestras soluciones para el sector de la energía solar se adaptan en todo el mundo de forma óptima a los requisitos individuales de cada cliente.

¡Benefíciese de nuestros competentes socios y reciba un amplio asesoramiento!

Foto de familia de los expertos en energía solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Estaremos encantados de ayudarle en su camino hacia un suministro de energía sostenible.
Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.