The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Monitorización y control de acumuladores industriales y de gran tamaño Las soluciones de acumuladores de baterías se utilizan en la industria como fuente de alimentación de alta disponibilidad para instalaciones de producción o para servicios de red en redes eléctricas. Nuestros productos y sistemas permiten un funcionamiento fiable del acumulador de baterías.

Uso de un acumulador de baterías en la red eléctrica

Monitorización y control de acumuladores de gran tamaño

Reto


Conocimiento de la red eléctrica con aplicaciones como acumuladores de corriente y sistemas de generación de energía renovable
Análisis del consumo de energía durante la producción
Funcionamiento de una solución de acumulador de corriente en una aplicación industrial
Conocimiento de la red eléctrica con aplicaciones como acumuladores de corriente y sistemas de generación de energía renovable

El uso de innovadores acumuladores de gran tamaño es adecuado para la prestación de servicios de red, como el mantenimiento de la tensión o el suministro de energía. Mediante el uso de los acumuladores, las redes de distribución existentes se utilizan de forma óptima durante la transición energética. Además, las ampliaciones necesarias de las redes en el futuro podrán realizarse con mayor flexibilidad temporal.

Nuestra cartera de productos, desde la tecnología de conexión hasta la monitorización y el control de las instalaciones, garantiza una ingeniería sencilla y un funcionamiento seguro y fiable.

Análisis del consumo de energía durante la producción

Los acumuladores industriales son especialmente adecuados para suministrar energía de forma constante y con seguridad contra fallos a instalaciones de producción críticas. Al mismo tiempo, se caracterizan por su rapidez y alta posibilidad de regulación.

Nuestra gama de productos le permite diseñar sus instalaciones con facilidad y flexibilidad. Nuestros componentes garantizan el uso fiable de las funciones de monitorización y control.

Funcionamiento de una solución de acumulador de corriente en una aplicación industrial

Además del suministro eléctrico de emergencia, los acumuladores industriales se utilizan para reducir los picos de carga en las redes. La reducción de las alturas de carga tiene un efecto positivo en las tarifas de red para el operador de la red. En combinación con sus propios sistemas de generación de energía, como las instalaciones fotovoltaicas, los acumuladores de corriente permiten el almacenamiento y posterior uso de la electricidad autogenerada.

El uso de nuestra tecnología de automatización permite aumentar la electricidad autogenerada.

Solución


Acumuladores de baterías para redes de área y de distribución

Funcionamiento fiable de acumuladores de gran tamaño

Nuestra cartera de productos coordinados permite un funcionamiento fiable de los acumuladores de alta capacidad. Para ello es fundamental nuestra cartera de tecnologías de conexión, red y control. Nuestros productos están sujetos a elevados requisitos de calidad. Con ello se pretende minimizar cualquier peligro para la instalación y el acumulador durante el funcionamiento.

Nuestros sistemas de conexión de eficacia probada le ofrecen una seguridad especial en la gestión de corrientes y potencias elevadas, en la que muchos clientes confían desde hace años.
En combinación con nuestras fuentes de alimentación líderes del sector, la seguridad de suministro para monitorizar y controlar el acumulador de corriente está garantizada.
La cartera coordinada de tecnología de redes, comunicación y automatización también le ofrece toda la libertad para un diseño óptimo del sistema hoy y en el futuro.

Sus ventajas

  • Amplia cartera de productos coordinados de un único proveedor
  • Componentes, sistemas y tecnologías probados en la práctica para un funcionamiento fiable de la instalación
  • Asesoramiento personal para la mejor solución posible

Estaremos encantados de asesorarle sobre cómo puede hacer realidad sus requisitos de funcionamiento, monitorización y control de soluciones de acumuladores de baterías con nuestra cartera de productos de eficacia probada.

Equipo de expertos en sistemas de acumuladores de baterías
Equipo de expertos en acumuladores de baterías

Productos y sistemas para la monitorización y el control de acumuladores industriales y de gran tamaño Desde la tecnología de conexión a la automatización

Mapa de imágenes interactivo: Armario de control para monitorizar y controlar acumuladores de corriente
Conexión
Nuestra cartera ofrece una amplia gama de diferentes bornas para carril para conectar diversas aplicaciones en el armario de control. Los accesorios normalizados y el diseño coherente facilitan la planificación y la instalación.
Más información sobre las bornas para carril
Conexión
Control y regulación
Las exigencias a los sistemas de automatización de acumuladores de gran tamaño son cada vez mayores y los sistemas deben ser capaces de responder con flexibilidad a los requisitos respectivos. Nuestra amplia cartera de sistemas de control y sistemas de E/S le ofrece la posibilidad de diseñar su automatización de forma modular y escalable, desde el componente individual hasta un sistema completo. Esto le permitirá satisfacer individualmente todos los requisitos específicos para el cliente. Para mayor seguridad, también puede configurar su sistema de automatización de forma redundante y con módulos de seguridad certificados. De este modo, maximizará la disponibilidad de su solución de acumulador. La fácil conexión a sistemas de nivel superior, como una nube, permite una monitorización sencilla y un acceso remoto seguro a su instalación.
Más información sobre los sistemas de control y los sistemas de E/S
Control y regulación
Comunicación segura
Los requisitos de seguridad de los sistemas de acumuladores de baterías en la industria y en las redes eléctricas siguen aumentando. Para controlar y monitorizar las instalaciones de forma fiable se necesita una infraestructura de comunicaciones potente y segura contra fallos. Le ofrecemos una completa gama de productos para la comunicación industrial, desde el nivel de campo hasta el nivel del sistema de control. Nuestros productos de ciberseguridad completan la protección de sus datos relevantes. El funcionamiento seguro y el acceso remoto resultantes permiten realizar tareas de mantenimiento y asistencia de forma rápida y eficaz.
Más información sobre los switches y routers
Comunicación segura
Suministro y protección
Una fuente de alimentación fiable y estable permite un funcionamiento sin problemas y evita daños en las máquinas e instalaciones. Especialmente en caso de apagón, el acumulador de baterías debe permitir seguir suministrando energía a las instalaciones. Ofrecemos una amplia gama de productos que cubre todas las funcionalidades de una infraestructura energética segura y consistente.
Más información acerca de las fuentes de alimentación estables
Suministro y protección
Seguridad funcional
Junto con las crecientes exigencias de disponibilidad de la planta de los nuevos acumuladores industriales, también aumentan las exigencias de seguridad. Especialmente en las instalaciones infraestructurales, deben instalarse mecanismos de seguridad funcionales que permitan controlar las situaciones peligrosas para las personas, las máquinas y la naturaleza. Esto puede hacerse realidad mediante un concepto de seguridad personalizado. Le ayudamos con nuestra amplia cartera de productos y tecnologías con certificación SIL, desde interruptores de seguridad sin contacto hasta complejos sistemas de control de seguridad.
Más información sobre los dispositivos de conmutación de seguridad y sensores
Seguridad funcional

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.