The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología de conexión para sistemas de acumuladores de energía

Acumuladores de energía: la clave para el acoplamiento de sectores
Tecnología de conexión para sistemas de acumuladores de energía

Los acumuladores de energía eléctricos juegan un papel decisivo en el acoplamiento de sectores. Al elegir su solución de acumulación de energía, confíe en la tecnología de conexión innovadora de Phoenix Contact.

Un técnico con una batería verde e iconos de acoplamiento de sectores

Por eso somos el socio adecuado

  • Como pioneros, contribuimos a lograr un mundo sin emisiones de CO2 con soluciones líderes de acoplamiento de sectores
  • Haga realidad sus soluciones personalizadas de conexión para acumuladores de baterías y aplicaciones Power to X
  • Confíe en una tecnología de conexión fiable para el cableado seguro y compacto de su acumulador de energía
  • Identifique el potencial de optimización con la ayuda del asesoramiento competente de nuestros expertos en aplicaciones de acumulación de energía
Whitepaper
Acumuladores de energía: la clave para el acoplamiento de sectores

Descubra en el Whitepaper lo que es importante en la selección, el diseño y el funcionamiento de los sistemas de acumuladores de energía. Los temas incluyen, entre otros, el aumento de la seguridad de suministro mediante baterías y procesos Power-to-X, así como la selección de la tecnología de conexión adecuada.

Descargar Whitepaper gratuito
Acumuladores de energía con aerogeneradores y paneles solares

Acumuladores de gran tamaño


Acumuladores de gran tamaño

Soluciones para acumuladores de gran tamaño

Los acumuladores de gran tamaño se utilizan como soporte de la red. Entre otras cosas, permiten alcanzar elevados picos de carga incluso si no se cuenta con la infraestructura de red suficiente, p. ej., en estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Otra aplicación de los acumuladores de gran tamaño es el almacenamiento y/o suministro de energía en función del precio de la electricidad en el comercio de energía.

Cada nivel de un acumulador de energía plantea diferentes exigencias a la
tecnología de conexión eléctrica para señales, datos y potencia. Los siguientes dos ejemplos de aplicación para el cableado de módulos de baterías y para la conexión de racks de baterías ilustran la versatilidad del cableado de equipos y de campo.

Componentes para el cableado de módulos de baterías

Para la distribución fiable de los flujos de potencia dentro del módulo de baterías se necesitan conexiones fiables y con pocas pérdidas. Para la conexión eficiente de las líneas de señal se utilizan tecnologías de conexión innovadoras. Las conexiones de datos según los estándares de producto actuales garantizan una elevada seguridad contra fallos.

Mapa de imágenes interactivo: Conectores para acumuladores de energía en un rack de batería
Conectores de polos de batería
Los conectores para equipos y cables con protección contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía.
Más información.
Conectores de polos de batería
Conexión de señales con tecnología de conexión por corte de aislante
Con los conectores de Phoenix Contact podrá transmitir información de forma segura y fiable.
Más información.
Conexión de señales con tecnología de conexión por corte de aislante
Bornas para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Más comodidad con las bornas para placa de circuito impreso de la serie LPT.
Más información.
Bornas para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Más comodidad con las bornas y conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC.
Más información.
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Conectores placa a placa
Robustos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH.
Más información.
Conectores placa a placa
Conexión de señales con tecnología push-in
Cómodas bornas para placa de circuito impreso de tamaño compacto.
Más información.
Conexión de señales con tecnología push-in
Conectores circulares
Más flexibilidad en la conexión de equipos y en el cableado de la instalación.
Más información.
Conectores circulares
Conectores para Single Pair Ethernet
Las interfaces SPE normalizadas resultan ideales para la transmisión eficiente de datos.
Más información.
Conectores para Single Pair Ethernet

Componentes para la inserción del sistema de gestión de baterías en el rack

La inserción del sistema de gestión de baterías de racks se conecta al sistema global por su parte trasera de forma automática y sin poner en peligro al instalador. En la parte frontal, la conexión de los distintos módulos de batería del rack se realiza mediante conexiones enchufables eficientes y fáciles para el usuario. Para el cableado interno de componentes de potencia, señales y datos se utilizan innovadoras tecnologías de conexión rápidas y fiables para procesos de fabricación.

Mapa de imágenes interactivo: Tecnología de conexión para acumuladores de energía
Conectores de polos de batería
Los conectores para equipos y cables con protección contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía.
Más información
Conectores de polos de batería
Bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Más comodidad con las bornas y conectores para placa de circuito impreso de las series LPT y LPC.
Más información
Bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Conectores placa a placa
Robustos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH.
Más información acerca de los conectores placa a placa
Conectores placa a placa
Conectores hembra IDC para conectores BTB
Conectores hembra IDC preconfeccionados con cable plano para un uso inmediato en el equipo.
Más información
Conectores hembra IDC para conectores BTB
Conectores hembra RJ45 para placas de circuito impreso
Transmisión de datos fiable con varias opciones de conexión como el proceso de soldadura SMD y por ola.
Más información
Conectores hembra RJ45 para placas de circuito impreso
Bornas pasamuros
Nuestra gama de productos de conectores para placa de circuito impreso ofrece múltiples opciones de conexión: desde la consolidada conexión por tornillo pasando por la conexión rápida IDC hasta la innovadora Push-in Technology.
Más información
Bornas pasamuros
Inserto hembra RJ45
Transmisión de datos fiable en un diseño robusto, 10 GBit/s, confección sin herramientas especiales CAT6A gracias a la conexión IDC.
Más información
Inserto hembra RJ45
Convertidores de corriente universales
Con los convertidores de corriente y tensión MCR podrá transformar corrientes y tensiones continuas, alternas y distorsionadas en una señal normalizada analógica.
Más información
Convertidores de corriente universales
Conexión de barras colectoras
Los conectores para la conexión en la barra colectora facilitan la instalación de sistemas enchufables en los acumuladores de energía.
Más información
Conexión de barras colectoras

Acumuladores domésticos


Acumuladores domésticos

Soluciones para acumuladores domésticos

Con una instalación fotovoltaica acoplada, el acumulador de energía despliega todo su potencial en el hogar. La proporción de energía eléctrica autogenerada en el consumo propio de electricidad aumenta considerablemente. En caso de fallo de la red pública, permite un suministro continuo y autosuficiente.

Los actuales acumuladores domésticos suelen tener un diseño modular. El diseño apilable de fácil manejo permite una instalación rápida y segura, así como añadir fácilmente más módulos de baterías. Los sistemas de conectores híbridos de acoplamiento ciego son especialmente adecuados para este fin. Contienen todas las conexiones necesarias para los módulos de acumuladores y se conectan automáticamente cuando se apilan los módulos individuales.

Conectores para la unidad de control de potencia en el acumulador doméstico

La unidad de control de potencia es el elemento de control central del acumulador doméstico. Organiza los procesos de carga y descarga de los módulos de batería y garantiza su estado de funcionamiento seguro. Para ello, monitoriza las corrientes y tensiones, así como la temperatura en los módulos.

Mapa de imágenes interactivo: Regulador de sistema de generación de energía en el acumulador doméstico
EtherCAT P
El conector para placa de circuito impreso DMCC 0,5 ofrece propiedades de transmisión Cat5 y una cualificación EtherCAT P.
Más información.
EtherCAT P
Bornas para placa de circuito impreso de la serie SPTAF con una baja altura total
La baja altura total de la borna para placa de circuito impreso SPTAF es ideal para acumuladores de energía y módulos planos.
Más información.
Bornas para placa de circuito impreso de la serie SPTAF con una baja altura total
Conectores placa a placa
Los robustos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH ofrecen soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de señales y datos.
Más información.
Conectores placa a placa
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Benefíciese de la comodidad de las bornas y conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC.
Más información.
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Bornas pasamuros
Nuestra gama de productos de conectores para placa de circuito impreso ofrece múltiples opciones de conexión: desde la consolidada conexión por tornillo pasando por la conexión rápida IDC hasta la innovadora Push-in Technology.
Más información
Bornas pasamuros
Conectores RJ45
Los conectores RJ45 compactos y los latiguillos admiten la transmisión de datos de alta velocidad de hasta 10 GBit/s.
Más información.
Conectores RJ45
Conectores para el cableado DC y AC
La gama abarca desde la tecnología de conexión para módulos fotovoltaicos pasando por conectores DC para el cableado de campo hasta la conexión de equipos para señales, datos y potencia.
Más información.
Conectores para el cableado DC y AC

Conectores para módulos de baterías de acumuladores domésticos

Los módulos de baterías son la pieza clave de los acumuladores de energía. Disponen de celdas de baterías en las que se acumula la carga eléctrica en forma de energía química. Cada módulo de batería cuenta con un equilibrado de celdas (balanceo) para mantener todas las celdas de la batería en el mismo estado de carga.

Mapa de imágenes interactivo: Módulo de baterías de acumuladores domésticos
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Benefíciese de más comodidad con las bornas y conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC.
Más información.
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Bornas y conectores para placa de circuito impreso
Benefíciese de las versátiles soluciones de tecnología de conexión en diferentes formas, colores y opciones de conexión, así como de nuestra amplia competencia en desarrollo y fabricación para su solución de conexión personalizada.
Más información.
Bornas y conectores para placa de circuito impreso
Muestra gratuita
Solicite su muestra personal

¿Quiere probar nuestras soluciones de conexión para acumuladores de energía? Pida su paquete de muestras gratuito y convénzase del cómodo funcionamiento de nuestros conectores.

Solicitud de muestra gratuita
Conectores de batería

Elemento central de la All Electric Society


La clave para alcanzar una sociedad sin emisiones de CO2 es el uso eficiente de las energías renovables. Los sistemas de acumulación de energía son la base para lograrlo. La fiabilidad y la eficacia de los sistemas de acumulación dependen, entre otras cosas, del cableado y las conexiones eléctricas. Son el sistema cardiovascular del acumulador de energía.

Dr. Rüdiger Meyer, Experto en sistemas de acumulación de energía
Rüdiger Meyer, experto en sistemas de acumulación de energía de Phoenix Contact

Rüdiger Meyer, experto en sistemas de acumulación de energía de Phoenix Contact

Preguntas y respuestas sobre los sistemas de acumuladores de energía Muchas preguntas pueden responderse fácilmente por adelantado. Basta con echar un vistazo a nuestras preguntas frecuentes. Si no encuentra la respuesta que busca, no dude en escribirnos.

Acumuladores de gran tamaño
Letrero "Security on Board"
Un técnico controla los sistemas de acumuladores de energía
Montaje de un conector de polos de batería
Conectores para acumuladores de energía
Acumuladores de gran tamaño

Los acumuladores de energía se utilizan en numerosas aplicaciones, por ejemplo, para suministrar energía eléctrica en caso de perturbaciones en la red. Los acumuladores de energía tienen una importante tarea que desempeñar en la transición energética, especialmente con el aumento del uso de las energías renovables. Y es que estas no están disponibles en todo momento en función de la demanda. La oferta y la demanda de energía eléctrica suelen tener un desfase temporal. Los acumuladores de energía pueden compensar esta diferencia absorbiendo el excedente de electricidad de la energía solar y la energía eólica. En el momento en que la demanda de energía de la red es superior a la oferta, los acumuladores de energía hacen que esta electricidad vuelva a estar disponible.

Letrero "Security on Board"

A pesar de los informes ocasionales de incendios u otros accidentes, los sistemas de acumuladores de energía en baterías no plantean riesgos significativos. Los modernos sistemas de acumuladores de energía en baterías son producidos por los fabricantes de acuerdo con las directivas y normas aplicables, y son instalados y puestos en servicio por profesionales. Sin embargo, los sistemas de acumuladores de energía en baterías son al mismo tiempo equipos o instalaciones con un contenido energético muy elevado. Las intervenciones no autorizadas, la destrucción intencionada o la evasión de las medidas y los equipos de seguridad pueden provocar estados peligrosos. Sin embargo, con análisis de modos de fallo e impacto, los propios fabricantes tienen en cuenta estos escenarios.

Un técnico controla los sistemas de acumuladores de energía

Al igual que la mayoría de los equipos e instalaciones técnicos, los sistemas de acumuladores de energía con batería también deben revisarse y someterse a mantenimiento periódicamente. Dependiendo de los medios de almacenamiento utilizados, este mantenimiento puede reducirse significativamente a inspecciones visuales, la estanqueidad de las conexiones roscadas y similares, como es el caso de las baterías de iones de litio comunes. Sin embargo, con otros sistemas, el esfuerzo también puede ser mayor, como en el caso de las baterías de plomo-ácido, en las que hay que revisar y reponer el electrolito con regularidad.

Montaje de un conector de polos de batería

Los conectores de polos de batería de Phoenix Contact pueden enchufarse y desenchufarse en cualquier orientación. Además, pueden girar 360° cuando están enchufados. Esto simplifica el montaje y el mantenimiento. Además, aumenta la flexibilidad en el diseño del sistema.

Conectores para acumuladores de energía

La inversión involuntaria de la polaridad de la conexión de la batería puede causar enormes daños y, en el peor de los casos, peligro de muerte. Por ello, los conectores de polos de batería de Phoenix Contact están codificados por colores y mecánicamente. El más solo se ajusta al más y el menos solo se ajusta al menos. Además, se garantiza que tampoco se pueden cortocircuitar las dos polaridades. Esto se debe a que el alto contenido de energía de una batería en caso de fallo haría que los conductores se fundieran y, con toda probabilidad, el sistema se incendiara.