Conector, color: naranja, número de polos: 1, sección máx. de conductor: 120 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 350 A, Tipo de conexión: Engaste, diámetro de cable mín.: 18,8 mm, diámetro de cable máx.: 22,5 mm
Conectores para acumuladores de energía
Instale sus sistemas de acumulación de energía de forma rápida, segura y rentable para aplicaciones de hasta 1500 V – con conexiones de batería enchufables mediante conexión de barras colectoras o conectores de terminales de batería. Utilice para ello las ventajas de las dos tecnologías de conexión para la conexión en el lado frontal o trasero. Utilice el tipo de conector óptimo, adaptado a su aplicación.
Conector, Familia de artículos: BPC 120, color: naranja, número de polos: 1, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 120 A, Tipo de conexión: Engaste, diámetro de cable mín.: 7,2 mm, diámetro de cable máx.: 12,4 mm
Conector, Familia de artículos: BPC 250, color: naranja, número de polos: 1, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 250 A, Tipo de conexión: Conexión roscada
Conector, Familia de artículos: BPC 250, color: negro, número de polos: 1, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 200 A, Tipo de conexión: Conexión roscada
Capuchón protector de polvo, color: gris
Conector, Familia de artículos: BPC 120, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 16 mm2, sección máx. de conductor: 25 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 120 A, Tipo de conexión: Conexión roscada
Conector, Familia de artículos: BPP, color: azul/negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm2, sección máx. de conductor: 16 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 38 A, Tipo de conexión: Por resorte, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 10 mm
Conector, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 95 mm2, sección máx. de conductor: 120 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 350 A, Tipo de conexión: Conexión roscada
Conector, Familia de artículos: BPC 250, color: negro, número de polos: 1, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 250 A, Tipo de conexión: Conexión roscada
Conector, color: negro, número de polos: 1, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 300 A, Tipo de conexión: Engaste, diámetro de cable mín.: 15,1 mm, diámetro de cable máx.: 19,4 mm
Sus ventajas
- Tecnología de conexión orientada al futuro: tensiones de hasta 1500 voltios
- Empleo flexible: posibilidad de disponer conexiones en la parte delantera y trasera del módulo de batería
- Instalación rápida: sin esfuerzo de cableado gracias a la interfaz enchufable
- Instalación y mantenimiento seguros: protección contra contactos accidentales completa, incluso en estado desenchufado
- Conexión duradera: la máxima seguridad a través de una respuesta clara cuando se enchufa
Nuevos productos
GameChangers para la conexión de equipos
Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.
Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama
Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.
Conectores de polos de batería para el cableado libre
Los conectores para cables y equipos protegidos contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía. Gracias a su capacidad de giro, la protección contra contactos accidentales y una codificación mecánica, ofrecen un alta flexibilidad y seguridad al conectar los polos de batería.
- Capacidad de giro de 360°: ideal para salidas de cables flexibles
- Sin posibilidad de conexión incorrecta: conexión de batería protegida contra polaridad inversa gracias a la codificación mecánica
- Montaje seguro: polos de la batería con protección contra contactos accidentales incluso sin conexión
- Diferentes variantes de color: fácil identificación de los polos de batería
- Montaje flexible gracias a distintas tecnologías de conexión en el lado del equipo
Conectores para la conexión de barras colectoras
Los conectores para la conexión en la barra colectora facilitan la instalación de sistemas enchufables en los acumuladores de energía. Los conectores protegidos contra polaridad inversa se insertan en la parte posterior de un módulo acumulador y son aptos para tensiones de sistema de hasta 1500 V.
- Instalación rápida: contacto directo de los módulos de batería en la barra colectora en el rack
- Montaje seguro: polos de la batería con protección contra contactos accidentales incluso sin conexión
- Ámbitos de aplicación versátiles: la estructura modular hace posible distintos amperajes
- Sistema enchufable con interfaz integrada: sin esfuerzo de cableado durante la instalación
Conectores de polos de batería para sistemas de acumuladores domésticos
Los nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos son especialmente adecuados para su uso en inversores de baterías. Los conectores DC protegidos contra polaridad inversa evitan errores en la conexión a la tecnología de conexión fotovoltaica convencional, así como un cortocircuito de los polos de batería.
• Tecnología de conexión estable a largo plazo mediante contactos plateados
• Sin posibilidad de conexión incorrecta: conexión de batería protegida contra polaridad inversa gracias a la codificación mecánica
• Montaje seguro: polos de la batería con protección contra contactos accidentales incluso sin conexión
• Distintos colores: identificación sencilla de los polos de batería
Acumulador de energía como medio de almacenamiento para energías renovables
Los acumuladores de energía hacen posible el autoconsumo de energías renovables independientemente del momento en que se generan. Así contribuyen considerablemente a descargar la red y respaldan la integración de las energías renovables en la red eléctrica. Para poder conectar los sistemas de acumulador de forma segura, rápida y eficiente se precisa una tecnología de conexión especial optimizada para la aplicación en sistemas de acumuladores.
Instale acumuladores de energía de hasta 1500 V de forma rápida y segura
Las conexiones de barras colectoras y los conectores de polos de batería para acumuladores de energía son seguros y económicos. Encontrará más información en este vídeo.
La instalación de conectores de polos de batería es un juego de niños
Vea aquí cómo instalar acumuladores de energía de forma rápida y sencilla con los conectores de polos de batería y las conexiones de barras colectoras de Phoenix Contact.