Imagen de marketing de medidores de energía multifuncionales flotando en el espacio con logotipos de comunicación

Medidores de energía multifuncionales

Los medidores de energía multifuncionales EMpro registran sus datos de energía y le ofrecen diversas opciones para comunicarlos a sistemas de control y gestión de orden superior. Configure e integre los medidores de energía en unos pocos pasos con ayuda del asistente de instalación con guía del usuario y basado en la web. Benefíciese además de la fácil conexión directa de las bobinas Rogowski usuales en el mercado, así como de muchas funciones prácticas de los servidores web y los equipos.

Sus ventajas

  • Medición de energía en tan solo tres pasos gracias al asistente de instalación intuitivo
  • Ahorro de esfuerzo de cableado y configuración mediante la conexión directa de bobinas Rogowski convencionales
  • Puesta en servicio y asistencia técnica sencillas gracias a las funciones de servidor web y pantalla inteligentes
  • Protección de datos mediante la desactivación precisa de funciones de configuración de teclas e interfaces
  • Rápida integración en sistemas de control y gestión gracias a las soluciones de comunicación y a los servicios digitales orientados al futuro

Nuevos productos

Medidor de energía multifuncional con pantalla para el carril DIN
Energy Management Service - On-Premises en un monitor con medidores de energía y EPC

Medidores de energía multifuncionales

Medición de energía para la automatización de edificios

Los medidores de energía multifuncionales ya están disponibles con una interfaz BACnet certificada. Estas interfaces permiten integrar de forma sencilla y eficaz datos energéticos precisos en todos los sistemas de automatización de edificios modernos.

Características principales

  • Medición de tensión hasta 690 V AC (Ph/Ph)
  • Medición de corriente mediante convertidores de 1 A, 5 A, 333 mV y bobinas Rogowski
  • Clase de energía activa 0,2 (IEC 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Detección de armónicos (hasta el 63.º armónico)
  • Alarmas configurables y registro de datos interno
  • 1 DI, 1 DO (multifuncional)

Sus ventajas

  • Medición de energía en tan solo tres pasos gracias al asistente de instalación intuitivo
  • Variantes para la conexión directa de bobinas Rogowski usuales en el mercado
  • Puesta en servicio y asistencia técnica sencillas gracias a las funciones de servidor web y pantalla inteligentes
  • Protección de datos mediante la desactivación precisa de funciones de configuración de teclas e interfaces
  • Soluciones de comunicación orientadas al futuro y servicios digitales

Software de gestión de la energía

Registrar, guardar y visualizar localmente

El Energy Management Service - On-Premises es la solución perfecta para su monitorización de energía local. Benefíciese de un sistema que puede pedirse preconfigurado con funciones intuitivas y flexibles para una visualización y un análisis significativos de sus datos energéticos.

Características principales

  • Diferentes licencias para 5, 10, 20, 50, 100 equipos de medición
  • EPC que pueden utilizarse: EPC 1502, EPC 1522
  • Tipos de diagramas: diagrama circular, diagrama de líneas, diagrama de barras, diagrama de Sankey
  • Informes energéticos: tablas, diagramas
  • Medios asignables: electricidad, gas, aceite, agua, aire comprimido, temperatura, etc.

Sus ventajas

  • Acceso local a todos los datos energéticos, sin depender de servidores externos
  • Sistema escalable de forma flexible sin costes recurrentes
  • Sistema completo preconfigurado con detección automática de equipos y asistentes de configuración
  • Monitorización transparente mediante tableros de mando y creación de informes energéticos
  • Sistema abierto para sus EnPI individuales y otras formas de energía como el gas y el agua

La forma más rápida de medir la energía

Sus ventajas en detalle

Una persona con una tablet delante del medidor de energía EMpro, instalado en la puerta del armario de control de la subdistribución
Una persona delante de la puerta abierta del armario de control conecta la bobina Rogowski directamente al medidor de energía EMpro
Una persona acciona el pulsador del medidor de energía del panel frontal EMpro con cambio de color en caso de fallo
Medidor de energía para montaje en panel frontal con símbolo de candado en la pantalla
Medidores de energía EMpro con logotipos de comunicación
Una persona con una tablet delante del medidor de energía EMpro, instalado en la puerta del armario de control de la subdistribución

En tan solo tres pasos a la medición de energía:
Configuración de una interfaz de comunicación, selección del tipo de red eléctrica y ajuste de la entrada de medición. En solo tres pasos, los medidores de energía EMpro se pueden configurar e integrar en la red. El asistente de instalación se inicia automáticamente tras la primera conexión del equipo. También puede realizar la configuración básica con la guía de usuario a través de los pulsadores de mando en el equipo.

Una persona delante de la puerta abierta del armario de control conecta la bobina Rogowski directamente al medidor de energía EMpro

La entrada de medición Rogowski le ahorra mucho tiempo de cableado y configuración. Conecte directamente cualquier bobina Rogowski habitual en el mercado: los productos procesan directamente la señal mV. No se precisa el transductor de medida que es habitualmente necesario. Con un solo clic, configurará la entrada de corriente. Los parámetros de la bobina ya están introducidos en el servidor web.

Una persona acciona el pulsador del medidor de energía del panel frontal EMpro con cambio de color en caso de fallo

Muchos servidores web y funciones de equipos intuitivos le facilitan el trabajo diario, como la monitorización del funcionamiento de la instalación conforme a las especificaciones o el análisis de fallos en caso de asistencia y soporte. Además de la configuración de los equipos, puede evaluar, por ejemplo, el registro de datos, la calidad de la red y los flujos de energía en diagramas de tendencias claros.
Los estados de alarma o error que se producen en la instalación se identifican rápida y claramente in situ mediante un cambio de color en la pantalla.

Medidor de energía para montaje en panel frontal con símbolo de candado en la pantalla

Proteja sus datos energéticos de accesos no autorizados: la desconexión de los elementos de mando en el equipo evita las operaciones de manipulación in situ. Mediante la desactivación de las interfaces podrá evitar accesos no deseados a sus datos energéticos o un cambio inesperado de la configuración.

Medidores de energía EMpro con logotipos de comunicación

Los medidores de energía EMpro registran y comunican sus datos energéticos a sistemas de control y gestión de orden superior. Además de las interfaces para la comunicación industrial clásica, los productos disponen de una REST API integrada.
El EMpro apto para IoT es capaz de transferir sus datos directamente y de forma segura a la nube mediante un router. Acceda a sus datos de medición y de componentes desde cualquier parte del mundo. No necesita una pasarela de enlace IoT para agregar datos, para la traducción entre protocolos de red locales y protocolos IoT ni para la encriptación.

Un instalador en el armario de control utiliza la documentación online de los medidores de energía EMpro a través de una tablet

Descubra la documentación online

Para facilitarle nuestra información de producto, estamos introduciendo en los medidores de energía EMpro un enfoque completamente nuevo con el nuevo formato de documentación online. Independientemente de si utiliza un teléfono, una tablet, un portátil o un PC de sobremesa, evitará malgastar mucho tiempo buscando instrucciones de instalación, descripciones funcionales o datos técnicos de nuestros productos.
Encontrará esta y mucha más información en nuestra documentación online de EMpro. Utilice el filtro de contenido dinámico para mostrar la información relacionada con su producto específico. Para guardar sus temas favoritos, también puede utilizar la lista de favoritos, a la que podrá volver a acceder rápidamente en caso necesario.

Campos de aplicación

Tablet para controlar el sistema de gestión de edificios
Poste de líneas áreas
Máquina en la producción
Fabricación de carrocerías en la producción de automóviles
Clases de eficiencia energética
Tablet para controlar el sistema de gestión de edificios

  • Detección del despilfarro de energía y el ahorro potencial
  • Gestión de consumo y limitación de picos de carga
  • Subcontratación
  • Monitorización de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, cargadores de vehículos eléctricos o instalaciones fotovoltaicas
  • Suministro de datos de medición para sistemas de gestión de edificios a través de la interfaz BACnet o Modbus

Poste de líneas áreas

  • Digitalización de estaciones de red local
  • Gestión de la alimentación para sistemas de generación de energía descentralizados (mediciones según VDE AR-N 4110 y 4120)
  • Análisis de la calidad de la red
  • Armónicos hasta el 63.º armónico
  • THD para tensión y corriente
  • Posición de fase U-I y posición de fase U-U
  • Factor de potencia y cos (φ)
  • Caídas de tensión, interrupciones y sobretensiones (IEC 61000-4-30)
  • Notificación de estados críticos de la red

Máquina en la producción

  • Protección contra sobrecarga para motores, compresores, bombas y ventiladores
  • Evaluación de la eficiencia energética de máquinas
  • Mantenimiento eficaz y eficiente
  • Análisis de paradas y fallos
  • Determinación del estado de funcionamiento de las instalaciones

Fabricación de carrocerías en la producción de automóviles

  • Gestión de la energía para procesos y líneas de producción
  • Cálculo de los costes energéticos por producto
  • Monitorización de paneles de distribución eléctricos
  • Mantenimiento predictivo basado en tendencias de corriente/potencia
  • Eficiencia general de los equipos en relación con la energía
  • Suministro de datos de medición para sistemas de control industriales a través de una interfaz PROFINET, Ethernet/IP o Modbus

Clases de eficiencia energética

  • Medición del consumo y la generación de energía
  • Asignación de costes a los distintos consumidores
  • Auditorías energéticas según ISO 50001 / EN 16247
  • Elaboración de informes sobre energía para informes de gestión y sostenibilidad
  • Evaluación de proyectos de renovación o modernización

Manos delante del portátil con programación REST

Interconexión sencilla con REST API Fácil integración en redes locales desde cualquier navegador

En las redes locales, se puede acceder fácilmente a los equipos mediante la REST API integrada. REST o "Representional State Transfer" es una arquitectura extendida en el entorno IT, que poco a poco también se está abriendo camino en las aplicaciones industriales. La arquitectura intuitiva de la interfaz utiliza los protocolos generalmente conocidos de Internet. La consulta de datos se realiza con unos pocos comandos desde cada navegador, p. ej. mediante una solicitud HTTP GET. No precisa largas tablas de registros ni conocimientos especiales de los protocolos de comunicación industriales.

Sus ventajas con REST API:

  • El formato HTTP/REST/JSON permite un desarrollo cómodo y rápido de la integración en el sistema
  • Análisis de datos simplificado mediante consultas parametrizables e información adicional, como el número de serie y la denominación del equipo
  • Seguridad mediante el concepto Read only
  • Se permite el uso en paralelo de las interfaces de comunicación como Modbus/TCP
  • Ampliación continua de la funcionalidad mediante actualizaciones de firmware

Monitorización de la energía integral

Además de la amplia gama de interfaces de comunicación para la conexión sencilla a sistemas de control y gestión, nuestros medidores de energía pueden integrarse directamente en las soluciones de monitorización de energía de Phoenix Contact.

Sus ventajas:
• Perfecta integración de los medidores de energía EMpro en sistemas en la nube o locales
• Análisis y visualización centralizados de todos los datos energéticos de un gran número de medidores de energía
• Flexibilidad para diferentes requisitos IT y de seguridad

Monitorización de la energía integral
Basado en la nube
Monitorización de la energía integral

Basado en la nube

Soluciones para la monitorización de la energía
Soluciones para la monitorización de la energía Obtendrá un análisis de datos seguro y potente directamente en su red. Obtendrá una plataforma escalable basada en IoT para analizar y optimizar los datos energéticos.
Más información sobre el Energy Management Service - On-Premises Más información sobre Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Medidor de energía EMpro con el logotipo de Proficloud.io

Directamente a la nube, sin pasarela de enlace Acceso a los datos en todo el mundo

Los medidores de energía EMpro con conexión directa a la nube le permiten interactuar con los equipos en cualquier momento y lugar. Acceda desde cualquier parte del mundo a los datos energéticos y a la información de los componentes sin necesidad de una pasarela de enlace adicional.

Sus ventajas

  • Conexión directa del medidor de energía a Proficloud.io sin necesidad de utilizar una pasarela de enlace IoT
  • Acceso flexible a los datos energéticos y a información de componentes en cualquier momento y en cualquier lugar gracias a los Smart Services de Proficloud.io
  • Comunicación segura entre el medidor de energía apto para el Internet de las cosas y Proficloud.io mediante la encriptación TLS
  • Fácil escalabilidad y capacidad de ampliación gracias a los recursos de la tecnología de la información dinámicos que pueden adaptarse rápidamente y de forma personalizada a sus nuevos requisitos
Monitorización inteligente de la energía
Productos y servicios para su gestión de la energía

Gestionar la energía de forma sencilla: nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho esfuerzo en la adquisición de datos de energía. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.

Folleto
El folleto Energy Monitoring en horizontal con E-Paper en la tablet