Vista del tablero de mando del Energy Management Service

Gestión de la energía inteligente en cualquier momento y desde cualquier lugar

El Energy Management Service es un innovador servicio en la nube para la monitorización, el análisis y la gestión de datos energéticos. El Smart Service ofrece funciones intuitivas y flexibles para evaluar sus datos energéticos, en cualquier momento y desde cualquier lugar. En este caso, las visualizaciones intuitivas ahorran tiempo y dinero.

Go to Product Detail Page for item 1768812
EMS - CUSTOM SETUP - Smart Services
EMS - CUSTOM SETUP - Smart Services
1768812

Boceto de diseño de un Energy Management Service personalizado. El requisito es la licencia Energy Management Service Pro. Para la configuración Energy Management Service Custom se requiere la licencia Custom y viceversa. El logotipo de la empresa, el diseño de colores y la URL pueden personalizarse.

Experimente la gestión de la energía inteligente
Prueba de 30 días gratuita

Descubra lo fácil que puede ser la gestión de la energía: con tableros de mando intuitivos, informes automatizados y análisis claros del consumo y del ahorro potencial. Pruébelo ahora – sin compromiso.

Inscríbase en Proficloud.io
Vista de pantalla del Smart Service Energy Management Service

Gestión de la energía inteligente Monitorización, gestión y análisis sencillos de la energía

El Energy Management Service - Powered by Proficloud.io es un Smart Service que ofrece monitorización, gestión y análisis de la energía. Está adaptado a las necesidades de los gestores energéticos y ofrece funciones de gestión para comprender los datos energéticos. A partir de este conocimiento, se pueden realizar optimizaciones para mejorar la eficiencia y la potencia energética. Estas mejoras contribuyen directamente a una huella más ecológica y al ahorro de costes.

Ventajas del Energy Management Service

  • Optimización de la gestión de la energía, especialmente en lo relativo a la norma internacional ISO 50001

  • Gran facilidad de uso gracias a un concepto global sistémico con guía de menú intuitiva

  • Visión de conjunto gracias a opciones de visualización intuitivas

  • Estructura sencilla de tableros de mando fáciles de entender

  • Flujos de trabajo optimizados gracias a la monitorización de los datos de energía y de potencia en función de la ubicación y el tiempo

  • Transmisión automatizada de datos a Proficloud.io utilizando hardware compatible con IIoT

Funciones principales

Diagrama con dos flujos de datos y visualizaciones como Heatmap, Sankey y Pareto para analizar los datos de consumo y eficiencia
Representación de notificaciones y reglas de alarma para la detección automática de desviaciones en el consumo de energía
Representación de cálculos e informes automatizados para evaluar los costes energéticos y las emisiones de CO₂
Visualización de las necesidades de calefacción y refrigeración meteorológicas para evaluar mejor los datos de consumo energético
Visualización de la transferencia de datos automatizada y compatibilidad con diversos formatos de archivo para su integración en los sistemas existentes
Representación de plantillas de informes personalizables y funciones de análisis para evaluar las principales cifras energéticas
Diagrama con dos flujos de datos y visualizaciones como Heatmap, Sankey y Pareto para analizar los datos de consumo y eficiencia

Los intervalos de tiempo pueden definirse de forma personalizada. Además, se pueden comparar dos flujos de datos en un diagrama común. Herramientas de visualización avanzadas como Heatmap, Streamline, Sankey y diagramas de Pareto permiten realizar análisis en profundidad y obtener nuevas perspectivas sobre los datos de consumo y eficiencia.

Representación de notificaciones y reglas de alarma para la detección automática de desviaciones en el consumo de energía

Detección precoz de problemas y notificaciones específicas mediante reglas de alarma de libre configuración y varios canales de notificación.

Representación de cálculos e informes automatizados para evaluar los costes energéticos y las emisiones de CO₂

Análisis transparente de los costes y el impacto medioambiental mediante cálculos automáticos e informes detallados.

Visualización de las necesidades de calefacción y refrigeración meteorológicas para evaluar mejor los datos de consumo energético

Análisis de datos más precisos mediante la integración de datos meteorológicos y la adaptación de los datos de consumo en función de los grados-día de calefacción y refrigeración.

Visualización de la transferencia de datos automatizada y compatibilidad con diversos formatos de archivo para su integración en los sistemas existentes

Fácil migración de datos y compatibilidad con otros sistemas gracias a la compatibilidad con varios formatos de archivo y procesos automatizados.

Representación de plantillas de informes personalizables y funciones de análisis para evaluar las principales cifras energéticas

Informes personalizados y apoyo a la evaluación del rendimiento mediante plantillas de informes personalizables y funciones de análisis detalladas.

Función de previsión activa: consumo de energía para los próximos días de un vistazo.

Planificar el consumo de energía con previsión Nueva función de previsión para previsiones precisas y mayor fiabilidad en la toma de decisiones.

La nueva función de previsión del Energy Management Service permite realizar previsiones de consumo energético basadas en datos directamente en la solución de software existente. Los datos históricos de consumo, los volúmenes de producción y las influencias estacionales se analizan a partir de modelos de Machine Learning para predecir con exactitud la evolución futura.
Las previsiones pueden visualizarse y el intervalo de confianza puede seleccionarse libremente – con información transparente sobre la calidad de la previsión. Esto permite reconocer el posible exceso de consumo en una fase temprana, estimar la evolución de los costes e introducir medidas de control de forma precisa.
Un claro valor añadido para las empresas que desean mejorar estratégicamente su eficiencia energética y documentarla conforme a la norma ISO 50001.

Un hombre de negocios presenta el ciclo PDCA ISO 50001

Cumplimiento y subvencionabilidad

Compatibilidad con DIN EN ISO 50001:2018:
Herramienta de elaboración de informes detallada y personalizable que ayuda a las empresas a satisfacer los requisitos de certificación y cumplir las normas de gestión energética.

Software compatible con BAFA (Alemania):
Acceso a subvenciones y ayudas económicas mediante el cumplimiento de los criterios de subvencionabilidad y la presentación de la prueba de subvencionabilidad.

Infórmenos si su país ofrece opciones similares de financiación o certificación. También estaremos encantados de intentar obtener la certificación en su país.

Gestión de derechos y roles detallada

Gestión de derechos y roles detallada

Un completo sistema de gestión de derechos y roles permite asignar con precisión derechos de acceso a tableros de mando, flujos de datos o widgets individuales. También es posible la asignación de derechos en función de la ubicación. La gestión es especialmente sencilla mediante selección o arrastrando y soltando.

Gracias a esta flexibilidad, el Energy Management Service también puede ponerse a disposición de sus propios clientes. El Smart Service también puede personalizarse para adaptarlo a la identidad corporativa (IC) del cliente.

Ejemplos de aplicación Monitorización de energía y aumento de la eficiencia en la producción

Los equipos de monitorización de energía se instalan en la producción de una empresa para registrar los datos de consumo energético. Se utiliza la plataforma IIoT Proficloud.io, que ofrece el Energy Management Service inteligente para el análisis exhaustivo de datos.
Los tres casos de aplicación siguientes, entre otros, son posibles con el Energy Management Service.

Producción con diversas máquinas e instalaciones
Nave de producción con una cinta transportadora llena de botellas
Gran nave de producción con numerosas máquinas y puestos de trabajo
Producción con diversas máquinas e instalaciones

La monitorización continua del consumo energético permite analizar los consumos de cada máquina e instalación y comparar los datos entre máquinas. Esto permite identificar posibles ahorros y optimizar el uso de la energía.

Nave de producción con una cinta transportadora llena de botellas

El Energy Management Service permite a la empresa determinar los costes asociados a cada pieza producida. Al vincular los datos sobre consumo energético con los registros de producción, la empresa obtiene información precisa sobre el gasto de cada pieza producida.

Gran nave de producción con numerosas máquinas y puestos de trabajo

El análisis de los datos de consumo energético permite identificar las máquinas que consumen cantidades excesivas de energía. Esto ayuda a evitar los picos de carga y a mejorar la eficiencia general de la producción.

Consejos prácticos y estrategias para las empresas
La gestión de la energía en la práctica

Descubra cómo puede aumentar su eficiencia energética y reducir costes con un sistema de gestión de la energía basado en IIoT conforme a DIN EN ISO 50001:2018. Nuestro Whitepaper le ofrece consejos prácticos y estrategias para una gestión de la energía eficaz.

Más información
ePaper de Smart Services en la práctica

Aplicación sencilla de la gestión de la energía

El hardware está conectado al Energy Management Service a través de medidores de energía EMpro, medidores de energía EMpro con capacidad IIoT y PLCnext Technology. Los medidores de energía EMpro registran datos energéticos precisos y los transmiten a Proficloud.io para una monitorización casi en tiempo real. PLCnext Technology permite la integración y el control de diversos equipos, incluidos los de otros proveedores, a través de una arquitectura abierta. Esta combinación ofrece una solución flexible y eficaz para la gestión de la energía.

Topografía del hardware para el Smart Service del Energy Management Service

El primer paso en la plataforma IIoT Proficloud.io es integrar el hardware en el Device Management Service gratuito. Este servicio es el Smart Service en el que se integra el hardware para proporcionar los datos a los demás Smart Services.

El Device Management Service también permite la gestión y monitorización de equipos proporcionando información estandarizada e independiente de la aplicación en tiempo real para Phoenix Contact y equipos de otros proveedores. Los usuarios pueden monitorizar el estado de salud de los equipos registrados, realizar actualizaciones de firmware remotamente y utilizar un mapa interactivo para visualizar el estado de los equipos.

El complemento DMS Basic también ofrece funciones ampliadas para el Device Management Service. Este complemento permite a los usuarios realizar actualizaciones de aplicaciones de forma remota para equipos PLCnext específicos, crear grupos de equipos y utilizar un mapa personalizable para colocar libremente los equipos dentro de un grupo. Además, incluye un sistema de notificación de cambios de estado de equipos individuales, que también puede enviar notificaciones por correo electrónico a destinatarios individuales fuera de Proficloud.io. El complemento Basic también permite la actualización automática y segura del firmware de los equipos que pueden integrarse de forma nativa en Proficloud.io.

Productos del Energy Management Service

Energy Management Service - On-Premises Su alternativa local al Cloud Smart Service Energy Management Service

Como opción adicional al Cloud Smart Service Energy Management Service, el software Energy Management Service - On-Premises ofrece la solución perfecta para su monitorización de energía local. Conecte los equipos de medición EMpro a un PC y experimente directamente el análisis y la visualización de datos. Monitorice y analice sus datos de energía con funciones intuitivas y adaptables. Energy Management Service - On-Premises es fácil de pedir ya configurado en un Edge PC (EPC) con accesorios.