The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Energy Management Service - On-Premises Con el Energy Management Service - On-Premises puede empezar rápida y fácilmente con su gestión de la energía local.

Energy Management Service - On-Premises y medidores de energía EMpro
Uso del Energy Management Service - On-Premises

Su sistema local de control de la energía

Reúna información sobre el flujo de energía de su aplicación. Con el análisis posterior, averiguará qué es lo que más influye en su consumo de energía.

  • Crear cuadros de mando significativos, sobre todo para la gestión de la energía
  • Genere diagramas que le proporcionen información sobre su consumo energético actual
  • Cree y calcule sus propios ratios de EnPI para generar informes
  • Utilice un sistema de alerta integrado y descubra si consumes demasiada energía
Instalador eléctrico con dos contadores de energía EMpro

Una sencilla introducción

Obtenga su sistema de supervisión de energía personalizado sin mucho esfuerzo:

  • Configure el sistema completo adecuado a sus necesidades. Elija entre una amplia gama de equipos de medición y otros accesorios. Así se asegura de obtener el sistema que mejor se adapte a sus necesidades.
  • Obtenga su sistema con Edge PC (EPC) y un software de supervisión de energía instalado, así como con componentes accesorios en una red preparada por nosotros.
  • Si está conectado, los equipos de medición se encuentran automáticamente en la red. Esto minimiza el esfuerzo de configuración.
Iconos flotantes sobre el teclado del portátil

La estructura independiente de un sistema de monitorización de energía

Confíe en nuestra experiencia y siga siendo independiente

Seguridad absoluta: el Energy Management Service - On-Premises funciona sin acceso a internet, por lo que garantiza la máxima seguridad. Sus datos permanecen confidenciales y seguros dentro de su empresa.
Sin mantenimiento: nuestro sistema está diseñado para funcionar con fluidez y eficacia sin necesidad de actualizaciones constantes. El continuo perfeccionamiento del software le permite realizar actualizaciones para mejoras funcionales.
Rentabilidad: disfrute de una solución sin pagos periódicos, sin costes ni cuotas recurrentes.
Compatibilidad universal: también puede integrar hardware de terceros. El Energy Management Service - On-Premises no depende exclusivamente de nuestros equipos de medición y le ofrece flexibilidad en la elección de los equipos. El hardware de terceros se conecta al sistema de monitorización de energía mediante un registrador de datos o un sistema de control de la familia PLCnext Control.
Preparado para el futuro: con una arquitectura flexible y abierta, nuestro sistema está preparado para futuras ampliaciones y adaptaciones en la dirección de la nube, sistemas de gestión de edificios y mucho más.

Cuadros de mando y visualizaciones Funciones en el control de la energía

Mapa de imágenes interactivo: vista frontal del software EMMA On-Premises en un monitor
Gráficos de barras
Compare el consumo de energía de distintos departamentos o ubicaciones con gráficos de barras, por ejemplo.
Gráficos de barras
Diagramas de líneas
Los gráficos de líneas son ideales para seguir la progresión del consumo de energía durante un determinado periodo de tiempo.
Diagramas de líneas
Gráficos circulares
Los gráficos circulares pueden ayudarle a visualizar la proporción de energía consumida por distintos dispositivos o procesos.
Gráficos circulares
Diagramas de Sankey
Los diagramas de Sankey son especialmente útiles para visualizar el flujo de energía dentro de un sistema.
Diagramas de Sankey
Estructuras de árbol
También puede utilizar el software de supervisión de la energía para resumir los datos de distintos puntos de medición y mostrarlos por separado mediante una estructura de árbol. Por ejemplo, puede resumir el consumo de energía de diferentes departamentos o ubicaciones y seguir la evolución del consumo de energía durante un periodo de tiempo determinado.

Ratios, informes, alarmas Funciones en la monitorización de energía

Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla para el cálculo de ratios
Resumen tabular de ratios y valores energéticos con el Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla para la generación de alarmas
Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla para el cálculo de ratios

Con el Energy Management Service - On-Premises, usted mismo puede crear y comparar ratios (EnPI). El editor de fórmulas integrado constituye una herramienta muy útil. Permite calcular o resumir varios ratios y valores energéticos. Los datos de rendimiento externos o antiguos se importan como archivo CSV mediante la función de importación y se incluyen en los cálculos o comparaciones.

Resumen tabular de ratios y valores energéticos con el Energy Management Service - On-Premises

Pueden crearse ratios y valores energéticos en forma de informe para los últimos meses y años. Solo tiene que descargar los informes y compartirlos con los demás.

Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla para la generación de alarmas

Se generan alarmas en el sistema si se superan o no se alcanzan los valores característicos definidos. De este modo, los usuarios son informados a tiempo sobre el consumo excesivo de energía o los defectos.

Utilización del Energy Management Service - On-Premises en la tablet y pantallas

Gestión de la utilización

El Energy Management Service - On-Premises combina las opciones de visualización gráficas con una sencilla gestión de la utilización. Defina diferentes derechos para los distintos usuarios de su sistema y determine qué ajustes pueden realizar o qué información están autorizados a ver.

Topología

El sistema en torno al Energy Management Service - On-Premises consta de equipos de medición EMpro conectados a un Edge PC a través de un switch. La comunicación se establece a través de una API REST o mediante Modbus/TCP, lo que permite una integración rápida y sin complicaciones en su red. Tras iniciar el software, el Edge PC encuentra automáticamente los equipos en la red, lo que facilita especialmente la conexión.

La apertura del sistema le permite integrar otros equipos de medición en paralelo con los medidores de energía de Phoenix Contact. Estos equipos de medición Modbus/RTU y M-Bus se conectan a través de registradores de datos o sistemas de control de la familia PLCnext Control. A continuación, los datos de medición se envían al Edge PC a través de Modbus/TCP. Esto facilita la transferencia y visualización de datos de energía, caudal, temperatura y presión en el Energy Management Service - On-Premises.

Topología como ejemplo de aplicación para la monitorización de energía basada en el Energy Management Service - On-Premises