a i c n e t o p y a í g r e n e e d n ó i c i d e m e d a í g o o n c e T l Análisis de datos de energía y potencia Medidores de energía y servicios inteligentes • Comunicación segura entre el medidor de energía apto para IoT y Proficloud.io mediante la encriptación TLS • Fácil escalabilidad y capacidad de ampliación gracias a los recursos IT dinámicos que pueden adaptarse rápidamente y de forma personalizada a sus nuevos requisitos Energy Monitoring, Management, Analytics: Con el Smart Service EMMA y los medidores de energía EMpro aptos para IoT obtendrá un paquete completo para su análisis de datos de potencia y energía digitalizado. Directamente a la nube, sin pasarela de enlace Los medidores de energía EMpro con conexión directa a la nube le permiten interactuar con los equipos en cualquier momento y lugar. Acceda desde cualquier parte del mundo a los datos de energía y a la información de los componentes sin necesidad de una pasarela de enlace adicional. Sus ventajas • Conexión directa del medidor de energía a Proficloud.io sin necesidad de utilizar una pasarela de enlace IoT • Acceso flexible a los datos de energía y a información de componentes en cualquier momento y en cualquier lugar gracias a los Smart Services de Proficloud.io Servicio de gestión de energía inteligente EMMA interfaz Ethernet directamente al entorno de la nube del Internet industrial de las cosas Proficloud.io. • El gestor de energía puede recopilar datos energéticos con poco esfuerzo y hacerlos visibles de inmediato de forma gráfica, sin necesidad de programación ni de conocimientos técnicos • El seguimiento de datos energéticos y cifras clave ofrece la oportunidad de hacer más eficiente la producción • Proceso de mejora continua a través de la total transparencia de los datos energéticos y, por tanto, de los potenciales de eficiencia descubiertos Benefíciese de las ventajas de Proficloud.io y utilice con el servicio de gestión de energía EMMA las múltiples funciones intuitivas y flexibles para la monitorización, el análisis y la evaluación de los datos de energía y potencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Una serie de paneles intuitivos simplifica la gestión de la energía. Gracias a EMMA, podrá tomar decisiones rápidas y fundamentadas y optimizar los procesos de trabajo a través de la monitorización remota. De este modo, EMMA respalda en la medida que sea necesario a los gestores de energía en el paso Check (comprobación) del llamado ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) según la norma internacional ISO 50 001:2018 (Sistemas de gestión de energía – Requisitos con guía de uso). Sus ventajas • Reequipamiento fácil y rápido de la tecnología de medición de energía a través de los medidores de energía EMpro aptos para IoT, que pueden conectarse mediante Plug & Play a través de la 30 Phoenix Contact