Abastecimiento de agua fiable Los interruptores electrónicos para protección de equipos PTCB eFuse ofrecen una protección segura y fiable contra corrientes de sobrecarga y de cortocircuito. En la empresa de abastecimiento de agua y eliminación de aguas residuales EW Wasser no solo aportan más transparencia a la instalación, sino que también aseguran el suministro fiable y eficaz.

Grifos de la empresa de abastecimiento de agua y eliminación de aguas residuales EW Wasser
Logotipo de la empresa EW Wasser GmbH

Perfil del cliente EW Wasser GmbH

EW Wasser GmbH es una de las seis filiales de Eichsfeldwerke GmbH y presta servicios de gestión comercial y técnica a la mancomunidad de abastecimiento de agua y eliminación de aguas residuales de Obereichsfeld. La sociedad mantiene y explota las instalaciones y redes de agua potable y aguas residuales en todo el territorio de la mancomunidad. Cada día se suministran unos 5,8 millones de litros de agua potable a unas 45 500 personas. El tratamiento adecuado de las aguas residuales está indisolublemente vinculado a la protección de las masas de agua y los recursos de agua potable. La eliminación de aguas residuales está organizada para 72 000 habitantes, con un total de 894 km de red de canalización en funcionamiento.

Foto de un paisaje para ilustrar la distancia entre el pozo profundo y la estación de tratamiento de aguas

Reto

La tarea central de la empresa de abastecimiento de agua y de eliminación de aguas residuales EW Wasser GmbH es, por supuesto, la alimentación fiable y constante de agua dulce a sus clientes.
Entre otras cosas, hay una estación de tratamiento de aguas conectada a un manantial. Esta estación también está conectada a un pozo profundo situado a 5 kilómetros. Si el manantial no suministra agua, se activa la bomba del pozo profundo lejano para sustituirlo. Esta comunicación se realiza través de un contacto de relé en la estación de tratamiento de aguas, que transmite la señal a través de un cable de telecomunicación.
El contacto de relé está protegido por un fusible estándar. El objetivo es garantizar que siempre haya agua suficiente y que la alimentación esté garantizada.

Resolución de problemas in situ entre los empleados de EW Wasser y Phoenix Contact

Sin embargo, un cable de media tensión de la empresa suministradora de energía discurre paralelo al cable de telecomunicaciones. A través de esta instalación se conmutan regularmente grandes potencias. Las corrientes parásitas se acoplan a través de esta conmutación. Esto hace que el fusible utilizado hasta ahora salte de vez en cuando.
Cuando esto se produce, los empleados deben subirse al coche, conducir 20 minutos hasta la instalación, cambiar el fusible durante 10 minutos y conducir de vuelta otros 20 minutos. Estas tareas de servicio consumen tiempo y recursos. Junto con EW Wasser GmbH, hemos estado buscando una solución a este problema.

Interruptor electrónico para protección de equipos PTCB eFuse instalado en el armario de control en EW Wasser GmbH

Nuestra solución

El fusible de vidrio utilizado hasta ahora se ha sustituido por un interruptor electrónico para protección de equipos PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. Con una anchura de solo 6 mm, ofrece una protección ideal para la señal de telecomunicaciones:
El PTCB eFuse cuenta con un sólido circuito de protección CEM y una limitación de corriente activa interna. Estas dos características evitan el disparo involuntario del interruptor de protección durante las operaciones de conmutación en la línea de media tensión. El interruptor para protección de equipos también está equipado con una señal de telecomunicaciones y una entrada de Reset. Esto permite reconocer remotamente el estado de activación y, en caso de fallo, reconectarlo.

El PTCB eFuse también supera sin problemas el reto adicional del largo recorrido de los cables:
La baja resistencia interna del interruptor de protección prácticamente no provoca caídas de tensión, lo que permite maximizar la longitud de los cables. La curva característica de disparo precisa permite una desconexión segura en caso de fallo, incluso si la impedancia del cable solo permite sobrecorrientes bajas en caso de cortocircuito.

Sus ventajas

  • Tiempos de inactividad reducidos en la instalación de alimentación gracias a un robusto circuito de protección CEM
  • Localización precisa de fallos y rápida puesta a disposición gracias al mensaje de estado y a la posibilidad de reinicio in situ y remotamente
  • Optimice las instalaciones sin esfuerzo gracias a la desconexión precisa, las bajas pérdidas de tensión y los valores de corriente ajustables
  • Más espacio en el armario de control gracias a la distribución de potencial integrada de positivo y negativo en 6 mm

Phoenix Contact puede ofrecernos exactamente la solución adecuada con la PTCB. La posibilidad de reconectar el equipo remotamente nos ayuda a ahorrar mucho tiempo en caso de mantenimiento.

Maximilian Ahrens - EW Wasser GmbH,
Maximilian Ahrens de EW Wasser GmbH
Un empleado de Phoenix Contact explica el funcionamiento del interruptor para protección de equipos PTCB a un empleado de EW Wasser GmbH en el armario de control

Conclusión

Los interruptores electrónicos para protección de equipos PTCB eFuse de EW Wasser GmbH son ideales para aplicaciones descentralizadas. Las largas distancias entre la alimentación y la carga suponen un reto para el personal de asistencia técnica debido a la alta susceptibilidad a los fallos, la elevada impedancia de la línea y la falta de transparencia de la instalación. Con el uso del PTCB eFuse, EW Wasser GmbH aumenta de forma fiable y eficaz la seguridad del abastecimiento de agua de las poblaciones vecinas.