The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Servoaccionamientos compactos modulares con tecnología de conexión inteligente en M8 y M12 Jenaer Antriebstechnik GmbH fabrica soluciones y sistemas de accionamiento a medida para muchos mercados distintos.

Jenaer Antriebstechnik GmbH y Phoenix Contact: diseño modular en la construcción de motores con conectores M8 y M12

Perfil del cliente

Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT), con sede en Jena, Alemania, lleva más de 28 años desarrollando y fabricando soluciones y sistemas de accionamiento a medida para un gran número de mercados diferentes, cada uno con sus propios requisitos específicos. Con más de 160 empleados, esta empresa familiar es un referente en el mercado.

Thomas Hertwig, ingeniero de desarrollo en JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Thomas Hertwig, ingeniero de desarrollo en JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Reto

Uno de los principales pilares del desarrollo de productos JAT es lograr más flexibilidad para los clientes. Para que el cliente pueda aumentar la productividad y la rentabilidad de su instalación, en este caso se trata de alinear el servomotor a las necesidades exactas del cliente. El resultado de este empeño es un sistema de servoaccionamiento compacto descentralizado, cuyo controlador ya no necesita espacio en el armario de control, con lo cual el esfuerzo de instalación se reduce a un mínimo. Gracias a ello no solo se ahorran costes, sino que también se consigue mucha libertad en el diseño de la máquina y la instalación.

"Nuestro objetivo era diseñar un equipo base renunciando a todo aquello que no es necesario para la funcionalidad básica del accionamiento compacto", comenta el desarrollador responsable Thomas Hertwig explicando la filosofía de producto de la empresa. "Para realizar adaptaciones a los requisitos específicos del cliente, disponemos de un módulo opcional en el que podemos instalar todas las funciones adicionales que sean necesarias para la aplicación concreta". Así, el usuario no tiene que asumir los costes de hardware de los componentes que no se van a utilizar. Hertwig: "Además, ofrecemos a nuestros clientes un producto a medida y de bajo presupuesto con rápida disponibilidad".

Jenaer Antriebstechnik GmbH y Phoenix Contact: motor con módulo opcional

La placa de circuito impreso simplifica todo el proceso de fabricación; las interfaces de los niveles de configuración del motor pueden combinarse

Solución

Para mantener los costes de producción bajos y la flexibilidad alta, JAT ha decidido utilizar conectores M8 y M12 de dos piezas de Phoenix Contact. "La gran diversidad de variantes en números de polos y codificaciones ofrece a nuestros desarrolladores la posibilidad de implementar todos los niveles de equipamiento opcionales del nuevo sistema de servoaccionamiento en solo una placa de circuito impreso: el módulo opcional", explica Hertwig. "Con ello no solo se consigue espacio en el motor, sino que también se reducen los costes en la producción y el montaje".

El equipo base se compone de distintos módulos. En función de las necesidades, se utilizan motores de pocos polos o multipolares con 80 o 86 mm de dimensión de la brida. Mediante el concepto de motor multipolar se ofrece un elevado par de apriete también con 1500 r. p. m. Así, pueden ahorrarse niveles de engranaje individuales o incluso todo el engranaje. De esta forma, no solo se reducen los costes del equipo, sino también disminuyen las tolerancias, lo que se traduce en una mayor precisión. Puesto que en este concepto hay una pieza mecánica menos que puede fallar, también disminuye el gasto de mantenimiento. Y con ello aumenta de nuevo la disponibilidad de la planta.

La gran diversidad de variantes en números de polos y codificaciones ofrece a nuestros desarrolladores la posibilidad de implementar todos los niveles de equipamiento opcionales del nuevo sistema de servoaccionamiento en solo una placa de circuito impreso, el módulo opcional.

Thomas Hertwig, Ingeniero de desarrollo
Jenaer Antriebstechnik GmbH y Phoenix Contact: máquinas con la tecnología de conexión de cables adecuada

Los motores inteligentes favorecen a las máquinas inteligentes con la tecnología de conexión de cables adecuada

Ya en el equipamiento básico, el cliente dispone de varias entradas y salidas digitales para la conexión de sensores y actuadores a la máquina. "Este concepto flexible sería impensable sin los conectores M8 y M12“, comenta Hertwig. "En caso necesario, la gama de sensores y actuadores que deben conectarse puede ampliarse en cualquier momento".

Los motores se accionan según la clase de potencia con 60 V DC de tensión extrabaja de protección o mediante el "acoplamiento" de un módulo de alto voltaje adicional con alimentación de red de 230 V AC o 325 V DC. También en este caso, los conectores circulares métricos de Phoenix Contact resultan de gran ayuda. "Para nuestra elección fueron decisivos aspectos como el rendimiento, la fiabilidad y la robustez", comenta Hertwig acerca de su decisión. "Esto se debe a que nuestros motores tienen que funcionar siempre de forma fiable, incluso en las duras condiciones que suelen darse en el uso industrial".

Conectores circulares

Productos Conectores circulares en M8 y M12

Para la automatización industrial, Phoenix Contact ofrece conectores circulares métricos en numerosos diseños: de pequeños a grandes, rectos o angulares, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ. La amplia gama permite soluciones versátiles para la transmisión de señales, datos y potencia.

Conclusión

Los motores inteligentes cada vez más compactos precisan conectores inteligentes cada vez más pequeños. "Para implementar la adaptación a la aplicación del cliente de la forma más rentable posible, hemos dimensionado nuestro concepto de equipo de modo que no tengamos que modificar nosotros mismos el equipo base", resume Hertwig. "De este modo, se minimiza el esfuerzo durante la ingeniería, lo que también reduce el tiempo de desarrollo y los gastos". Tanto si se trata de opciones estándar o un deseo especial del fabricante de maquinaria, en el módulo opcional pueden implementarse de forma cómoda y flexible prácticamente todos los requisitos del cliente. Además de distintas interfaces de comunicación y parametrización, se ofrecen otras entradas y salidas analógicas y digitales rápidas para la configuración individual.