Desde la caja para electrónica hasta el módulo de armario de control para AS-Interface Pepperl+Fuchs ha desarrollado en colaboración con Phoenix Contact la caja ME-IO para un módulo de armario de control.
Perfil del cliente Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs GmbH es uno de los líderes del mercado en el desarrollo y la fabricación de sensores y componentes electrónicos para la tecnología de automatización. Fundada en Mannheim en 1945, la empresa ofrece soluciones para la automatización de procesos y fábricas.
Reto
En la ingeniería de plantas, p. ej. para la industria de las bebidas, cada vez son más importantes las soluciones rentables y fáciles de instalar. Aquí, los módulos compactos en el nivel de campo inferior con un elevado número de puntos de embornaje todavía son escasos. En estrecha colaboración con Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs ha desarrollado el módulo de armario de control KE5, que cubre esta brecha.
Gracias a su exclusivo diseño de caja, el KE5 ofrece ventajas decisivas en términos de montaje, cableado y mantenimiento
Solución
A menudo, el camino desde el desarrollo de un nuevo equipo hasta el uso práctico por parte del cliente final es muy largo. Por este motivo, en ningún caso es evidente que los desarrolladores de componentes conozcan de antemano los requisitos detallados del equipo del usuario final.
"Con Phoenix Contact, especialista en cajas para electrónica y tecnología de conexión para placa de circuito impreso, logramos adaptar exactamente a los componentes nuestros requisitos de ingeniería de plantas en la industria de las bebidas“, recuerda el Dr. Konrad Kern, jefe de productos de automatización industrial en Pepperl+Fuchs GmbH, Mannheim.
"AS-Interface (AS-i, Actuator Sensor Interface) juega un importante papel entre los principales fabricantes de instalaciones de llenado", comenta Kern. Desarrollado como estándar para la comunicación de bus de campo para la conexión de actuadores y sensores, actualmente AS-i no solo ofrece una relación calidad/precio óptima, sino que goza de gran aceptación gracias a su facilidad y flexibilidad como sistema Interface descentralizado.
Con Phoenix Contact, especialista en cajas para electrónica y tecnología de conexión para placa de circuito impreso, logramos adaptar exactamente a los componentes nuestros requisitos de ingeniería de plantas en la industria de las bebidas.
Productos Cajas para electrónica multifuncionales ME-IO
Las cajas para electrónica de la serie ME-IO son particularmente aptas para aplicaciones con espacio de montaje reducido y con altos requisitos funcionales. Los módulos a medida como sistemas de control y módulos de E/S se pueden agrupar de forma sencilla gracias al diseño modular.
Conclusión
Las soluciones adaptadas al usuario surgen a través de una colaboración temprana e intensiva de los socios implicados. Así lo muestran Phoenix Contact como experto en cajas para electrónica y tecnología de conexión y Pepperl+Fuchs como impulsor de innovaciones en AS-i.
Para los requisitos de la ingeniería de plantas pudo desarrollarse un innovador módulo de armario de control para instalaciones de llenado de bebidas. En la caja resulta especialmente eficiente la innovadora tecnología de conexión, y con el conector de resorte push-in se cablea cómodamente y sin herramientas. Los conectores macho codificables pueden soltarse rápidamente para el cambio de equipo de fácil mantenimiento mediante un sistema de bloqueo. La comunicación entre los módulos se realiza mediante un conector de bus para carril.