Concepto de caja universal para la pasarela de enlace IoT Flexible, robusta y fiable: la caja para electrónica UCS sirve a MyOmega Systems GmbH como caja para una pasarela de enlace y contribuye decisivamente a la digitalización de los procesos industriales.

Caja para electrónica universal en la logística
  • La empresa tecnológica de Núremberg MyOmega Systems GmbH lleva el Internet de las cosas (IoT) a la logística y a los viñedos.
  • Para las aplicaciones IoT se debería desarrollar una pasarela de enlace basada en un concepto de caja flexible y universal.
  • Como caja para la pasarela de enlace denominada "d3", se seleccionó la caja para electrónica universal UCS de Phoenix Contact.
  • La alta flexibilidad de la pasarela de enlace en el lado funcional se basa en la capacidad de adaptación de la serie de cajas UCS.

Perfil del cliente


Monitorización y control de máquinas, producción y logística: esta es la tarea central del "Ecosistema IoT" en el ámbito de la estrategia IoT de MyOmega Systems GmbH. "Hemos desarrollado nuestro ecosistema IoT MYNXG aprovechando una sólida experiencia en plataformas", explica Bernd Möller, director general de MyOmega.

Reto


Registro del nivel de llenado mediante sensor de cámara

Logística 4.0: registro del nivel de llenado mediante el sensor de cámara "TracoBin"

Una aplicación que demuestra los puntos fuertes de la plataforma IoT MYNXG la hallamos en la logística de las piezas C, artículos generalmente de bajo valor y altos costes de adquisición. La gestión de las piezas C consiste en optimizar los procesos de compra. El momento más crítico en la cadena logística es siempre la constatación de la necesidad de tener que volver a pedir una pieza.

La manipulación de los componentes almacenados en los pequeños contenedores de carga estandarizados (KLT) y denominados piezas C suele ser problemática. Los llamados sistemas Kanban ofrecen un método de control de procesos de producción que se basa en el consumo real de materiales en el lugar de suministro y consumo. "En nuestra aplicación logística aquí mostrada, el sensor de cámara registra los niveles de llenado en los pequeños contenedores de carga y comunica los datos relevantes a la pasarela de enlace d3", explica Möller. "Este proceso automatizado permite reducir claramente el stock".

Solución


Caja modular UCS

La caja modular UCS simplifica la producción de la pasarela de enlace d3

MyOmega ha elegido el Universal Case System UCS de Phoenix Contact como caja. "Como nuestro hardware tiene que estar diseñado para ser robusto y fiable en un entorno industrial, la familia de cajas UCS nos viene muy bien", comenta Möller para explicar su elección. "Además, damos mucho valor a la modularidad de las piezas de la caja".

La caja UCS está compuesta por dos semicubiertas idénticas, por paredes laterales extraíbles e inserciones angulares de colores que contrastan. Estas también se encargan de sujetar la placa base. "Con sus numerosas interfaces, podemos adaptar fácilmente nuestra pasarela de enlace a los requisitos del usuario", comenta Möller. "En este sentido, el sistema de caja UCS resulta útil, ya que, de las cuatro paredes laterales, solo se deben adaptar a los requisitos las paredes laterales relevantes".

Las inserciones angulares disponibles en distintos colores se pueden personalizar de forma rápida y rentable. Con los dos colores básicos de las semicubiertas y de las paredes laterales, así como con las piezas individuales del sistema modular, se pueden implantar conceptos de diseño muy diversos. Y con los diferentes accesorios, en función de los requisitos, se puede colocar la pasarela de enlace d3 sobre el carril DIN del armario de control, en la pared o sobre la mesa.

Como nuestro hardware tiene que estar diseñado para ser robusto y fiable en un entorno industrial, la familia de cajas UCS nos viene muy bien.

Bernd Möller - MyOmega Systems GmbH, Fundador y CEO
Bernd Möller, fundador y CEO de MyOmega Systems GmbH

Bernd Möller, fundador y CEO de MyOmega Systems GmbH

Visualización de los datos transmitidos en la plataforma MYNXG

Visualización de los datos transmitidos en la plataforma MYNXG

El módulo de cámara inteligente integrado en KLT, el sistema TracoBin, envía sus datos a través de la ISM Band capilar a 868 MHz hasta la pasarela de enlace d3, donde se procesan y analizan y se transmiten como información relevante a la nube. Si se parte de 1500 sensores que transmiten una imagen cada seis horas, queda claro el inmenso volumen de datos que se manipula aquí. Si se limita a un volumen claramente inferior de cara a un procesamiento posterior y se comunica a la nube a través de la pasarela de enlace, pueden realizarse acciones casi sin latencia. Esto permitirá visualizar los datos en la plataforma MYNXG y mostrarlos en el monitor

Productos


Cajas universales UCS

Cajas universales UCS

Las cajas universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas embebidos. Las cajas IP40 protegen de forma fiable las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar frente a influencias externas. Las paredes laterales extraíbles permiten soluciones modulares de caja en alturas totales personalizadas.

Conclusión


 Cajas UCS

La pasarela de enlace d3 incorporada en una caja de la serie Universal Case System (UCS) es, junto con la plataforma MYNXG, que se adapta de forma óptima a las infraestructuras existentes, el bloque central para la digitalización de procesos industriales. La familia de cajas UCS ofrece además una base sólida para las futuras fases de ampliación de la pasarela de enlace. Möller: "La alta flexibilidad de nuestra pasarela de enlace en el lado funcional se basa en la capacidad de adaptación de la serie de cajas UCS". La plataforma IoT de la empresa MyOmega también logró convencer a la "Initiative Mittelstand". El premio a la innovación IT en la categoría Industria y logística del 2018 se otorgó a MyOmega Systems GmbH.