Monitorización de energía en instalaciones de la técnica de procesos La monitorización de estado integral de los equipamientos ahorra costes energéticos y aumenta la disponibilidad de la planta. Detecte posibles daños en una fase temprana y optimice sus procesos.

Bombas y motores en una instalación de proceso

Reto


Funcionamiento de agitadores de acero inoxidable en una producción

Planificación inteligente de mantenimientos

La causa de un gran porcentaje de fallos imprevistos en consumidores de energía son, p. ej., los equipos rotativos. Esto daña el equipamiento, como bombas, compresores o agitadores. El mantenimiento de estos elementos a menudo se lleva a cabo demasiado pronto o, en algunos casos, demasiado tarde, lo que da lugar a fallos de producción.
Con la monitorización permanente de bombas y motores, se centrará en los signos decisivos de desgaste y satisfará el requisito previo para el mantenimiento predictivo. De este modo, se puede predecir un fallo inminente y realizar el mantenimiento en el momento adecuado. Además, recibirá en todo momento información sobre el estado de los componentes de su instalación.

Solución


Bomba para detección temprana de defectos y fallos

Detección temprana de defectos y fallos

Le facilitamos el mantenimiento en el momento adecuado con una monitorización constante de las bombas y los motores críticos. En función del tamaño y tipo de la máquina puede resultar aconsejable un control hidráulico, mecánico o eléctrico.

La potencia eléctrica proporciona información sobre el funcionamiento, el estado y el punto de operación de los componentes de la instalación. El sistema de monitorización se puede reequipar de forma rápida y económica, por lo que también es adecuado para bombas y motores de tamaño pequeño o mediano.
Para que el mantenimiento se pueda realizar en el momento adecuado, con la evolución de la potencia activa se pueden identificar varios patrones de fallo.

Curvas habituales de potencia activa Los gráficos explican la monitorización y el diagnóstico de motores eléctricos, por ejemplo, en caso de bloqueos, suciedad y desgaste. De esta forma, detectará los estados de carga críticos y protegerá las bombas, los actuadores, los ventiladores o los compresores permanentemente.

Curva de potencia activa: funcionamiento normal
Curva de potencia activa: burbuja
Curva de potencia activa: suciedad
Curva de potencia activa: bloqueo
Curva de potencia activa: funcionamiento en seco
Curva de potencia activa: funcionamiento normal
Curva de potencia activa: burbuja
Curva de potencia activa: suciedad
Curva de potencia activa: bloqueo
Curva de potencia activa: funcionamiento en seco

Monitorización efectiva de bombas y motores

El registro de los valores de servicio del motor se realiza con la potencia activa eléctrica midiendo la corriente y la tensión. En las máquinas de corriente trifásica esto es posible en combinación con una conexión directa, un contactor o un convertidor de frecuencia.

Además, se pueden emplear otros sensores para la monitorización, lo que perfecciona el modelo de monitorización. La transferencia puede realizarse a uno o varios sistemas superpuestos, como bases de datos, nubes, MES y gestión de activos. Así se garantiza la ausencia de efecto de rebote en el proceso de producción.

Mapa de imágenes interactivo: Resumen de las funciones NAMUR Open Architecture - Monitorización de equipos rotativos
Soluciones en la nube
Gestión inteligente de equipos y reducción de los tiempos de inactividad con Smart Services de la plataforma IIoT Proficloud.io.
Más información
Soluciones en la nube
Sistemas de control PLC
Trabaje libremente con sus lenguajes de programación favoritos, ya sea IEC 61131-3 o lenguajes de alto nivel. Integre un código Open Source y apps o interconéctese con PLCnext Control a través de conexiones en la nube.
Más información
Sistemas de control PLC
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Para lograr la máxima seguridad, los routers mGuard protegen contra los ataques cibernéticos y el software dañino.
Más información
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Gestores de máquinas
Registre sus datos energéticos con nuestros medidores de energía EMpro multifuncionales y comuníquelos fácilmente a sistemas de control y gestión de nivel superior.
Más información
Gestores de máquinas

Sus ventajas

  • Escaso esfuerzo de instalación y reequipamiento sencillo de la medición de potencia activa para monitorizar, por ejemplo, equipos rotativos
  • Minimización de los trabajos de conservación gracias al mantenimiento predictivo mediante el uso inteligente de las magnitudes de medición eléctricas
  • Mayor disponibilidad de la planta gracias a la monitorización opcional de las vibraciones

Contacto

Contacto Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Estaré encantado de asesorarle sobre la monitorización de energía de sus instalaciones para descubrir el correspondiente potencial de optimización de la disponibilidad de la planta.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.