lore/ssi/v1/contenttextmedia/fz08t?_realm=pc&_locale=es-PC&_domain=www -->
Un hombre en una sala de control de gestión del agua

Visión general integral de los procesos de gestión del agua Biblioteca de software Water Functions

  • Medición, control y regulación sencillos de los procesos de la instalación con software estandarizado

  • Ingeniería eficiente gracias a los bloques de función prefabricados

  • Comunicación remota segura mediante protocolos normalizados como IEC 60870-5-101,-104 y OPC UA

  • Conexión a todos los sistemas de control habituales del mercado gracias a la compatibilidad con interfaces modernas y probadas

  • Creación rápida de visualizaciones con objetos de visualización habituales de la industria para motores, bombas, ventiladores y válvulas

Planta para el tratamiento de aguas de Warendorf

El proceso de un vistazo Planta de tratamiento de aguas residuales de Warendorf

En la estación de bombeo de lodos de retorno de la planta de tratamiento de aguas residuales de Warendorf, los lodos producidos en los estanques de sedimentación final se bombean a un nivel superior mediante tres transportadores de tornillo. Después se alimentan a los procesos previos y a los digestores. La biblioteca de bloques de función especialmente adaptada al sector del agua permite a la empresa operadora monitorizar todo el proceso de depuración y, en caso necesario, intervenir rápidamente. En la biblioteca de software de Phoenix Contact, los responsables han encontrado una herramienta que facilita tanto la programación como la visualización local.

Agua con iconos de digitalización

Automatización de procesos de futuro garantizado

En el sector de la gestión del agua, la tecnología y los procesos continúan desarrollándose y adaptándose sin cesar. Para garantizar el mejor suministro posible y la eficiencia económica del funcionamiento, las plantas de proceso se deben optimizar y adaptar continuamente. Las funciones como el escalado de los valores medidos, el control de los grupos y la gestión de las alarmas de una instalación facilitan un funcionamiento impecable. La estrecha colaboración con representantes de la industria del agua y el análisis de las necesidades del mercado permiten producir aplicaciones y soluciones de software modernas.

Las plantas de procesos de la gestión del agua están sujetas a un proceso continuo de cambio. Para cumplir estos requisitos, también se desarrolla de forma continua Water Functions, la solución lista para usar que ofrece una visión general de los procesos.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions La biblioteca de procesos para la gestión del agua

​Water Functions para la plataforma de software modular PLCnext Engineer amplía la tecnología de control de Phoenix Contact con funciones de automatización de procesos para el tratamiento de aguas potables y residuales. La biblioteca de software utiliza bloques de función programados para simplificar la medición, el control y la regulación de los procesos de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de agua potable.

Se integran rápida y fácilmente equipos de campo como accionamientos, correderas y tapas. Con los bloques de visualización habituales del sector se puede ahorrar tiempo y dinero en la ingeniería.

La biblioteca consta de una función básica para las aplicaciones más sencillas, bloques de accionamiento, válvulas y medición complejos y hasta bloques para la conexión a un sistema SCADA.

Water Functions - El concepto integral que abarca desde el nivel de campo hasta el nivel SCADA

Concepto integral desde el nivel de campo hasta el nivel SCADA para aplicaciones en el tratamiento de aguas residuales y de agua potable.

Un hombre en la ingeniería de plantas con la biblioteca de bloques de función

Ingeniería flexible gracias a los bloques de función prefabricados

Ingeniería de instalaciones rápida

Los integradores de sistemas garantizan la disponibilidad de su instalación mediante un funcionamiento certificado y adaptado a la gestión del agua. Water Functions le permite una ingeniería rápida y sencilla. La regulación y el control de equipos de campo se realiza mediante bloques de función prefabricados.

Con su concepto modular de bloques de función, Water Functions se ha diseñado para permitir un uso flexible. En la fabricación de armarios de control, ofrecemos la posibilidad de atender a necesidades personalizadas. Gracias al amplio alcance de suministro de los bloques de función, puede desarrollar conceptos propios de manera eficiente y aplicarlos de forma sencilla.

Datos de funcionamiento de las aplicaciones de agua y aguas residuales

Visualización de los datos de funcionamiento de las aplicaciones de agua y aguas residuales

Integración sencilla

Integre de manera eficiente los equipos de campo habituales de la industria, como los equipos de medición o los convertidores de frecuencia de bombas y ventiladores, con los bloques de función programados de la biblioteca de procesos.

Las distintas tecnologías como PROFIBUS, PROFINET, Modbus y OPC UA permiten integrar sin problemas los nuevos equipos de campo existentes en el sistema general. Todos los datos de proceso importantes, como las revoluciones, el consumo de energía o los niveles de llenado, se registran de manera fiable mediante un PLCnext Control, el PLC para PLCnext Technology, y se transmiten al sistema de control.

Gracias a la mejora continua de la biblioteca Water Functions, el número de posibilidades de conexión aumenta constantemente. La estrecha colaboración con los fabricantes de equipos de la gestión del agua garantiza una integración probada y eficaz de los equipos de campo.

Pantalla Water Functions Visu

Los objetos de visualización prefabricados facilitan la generación de imágenes de proceso.

Visualización lista para usar

Con Water Functions Visu, la versión ampliada del software con función de visualización, puede visualizar motores, bombas, ventiladores y válvulas. Los objetos de visualización ya prefabricados para el editor HMI de PLCnext Engineer le permiten crear imágenes de procesos en la gestión del agua. Para gestionar las alarmas, pueden vincularse fácilmente a los bloques de función los símbolos HMI, como los diálogos de control y las listas de alarmas.

Usted elige la forma en que controla los bloques de función: puede acceder a una visualización local a través del editor HMI facilitado o utilizar su propia herramienta de visualización que puede conectarse a través de OPC UA.

Water Functions Visu: bloques de función para la conexión a un sistema SCADA

Water Functions Visu incluye bibliotecas HMI y de bloques de función

La aplicación Water Functions de la PLCnext Store se utiliza en un ordenador portátil

Water Functions basada en PLCnext sustituye a la versión anterior Waterworx.

Bloques de función para PLCnext Engineer

Water Functions se basa en el ecosistema PLCnext Technology, la plataforma de control abierta para una automatización de futuro garantizado. Con PLCnext Engineer, un entorno de desarrollo propio, disfrutará de la apertura de este sistema para la implantación y programación en aplicaciones de aguas y aguas residuales.

Las bibliotecas de software para PLCnext Engineer están disponibles para su descarga como aplicación en la PLCnext Store. Con la Solution App, puede ampliar directa y fácilmente el PLCnext Control con funciones técnicas para su aplicación industrial sin necesidad de otros conocimientos de programación.