A/U CM - Защитный профиль
5021110

U-образная профильная крышка, для клеммных колодок, внутренние размеры: 100 x 40 мм, толщина 2 мм, изготовление по данным длины, дополнительно требуется: 2 конечных держателя E/UK или конечных скобы E/U и 2 держателя крышки VAH, макс. поставляемая длина: 1,6 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность нанесения крупных надписей с помощью вставных полос AP-ES
Крышки защищают от случайного срабатывания клеммных блоков