TMP/CHARGER - Зарядное устройство
0803670

Зарядное устройство для аккумуляторов THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), с защитой от неправильной полярности и индикатором состояния, рабочее напряжение от 10,8 В до 24 В

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зарядное устройство для THERMOMARK PRIME
Позволяет заряжать TMP/ACCU без принтера
Напряжение питания зарядного устройства подается от внешнего источника питания (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 В) или непосредственно от автомобильного прикуривателя 12 В (входное напряжение от 11 В до 14 В) при помощи поставляемого кабеля (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 В)