SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 PP - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1027686

Аппаратн. соединитель передняя стенка, PROFINET CAT5 (МЭК 11801:2002), 4-контактный, Гнездо, прямое, M12-Внешняя блокировка Push-Pull, D-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,34 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Зарекомендовавший себя стандарт M12 для надежной передачи сигналов, данных и питания
Простое и быстрое подключение устройств и установок в трудно доступных областях
Независимая от производителя система блокировки push-pull M12, обеспечивающая максимальную степень готовности
Надежное присоединение экрана даже при экстремальных механических нагрузках
Совместимость со штекерами с винтовыми зажимами и зажимами push-in