LDP-110DC - Вставной модуль
2833673

Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2, полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 110 В DC ± 20 %

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Защита от неправильного подсоединения с помощью механического кодирования
Затухание индуктивного обратного напряжения обмотки