HCC 4-MC - Вилочная часть
1660669

cечение
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Вилочная часть, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 13,5 A, количество точек подсоединения: 10, тип подключения: Oбжимное соединение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прочное приспособление для снятия растягивающего усилия для штыревой и гнездовой части
Защита от прикосновений, даже в вытянутом состоянии