HCC 4-M - Вилочная часть
1600014

cечение
тип подключения
напряжение Пиктограмма

Вилочная часть, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 25 A, количество точек подсоединения: 10, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прочное приспособление для снятия растягивающего усилия для штыревой и гнездовой части
Защита от прикосновений, даже в вытянутом состоянии