WP 4185-WHPS
-
Веб-панель
1148690
Веб-панель, 47 см / 18.5"-TFT дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)), 1366 x 768 пиксел (HD), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 ГГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, без шинной системы
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой ввод в эксплуатацию: необходимо ввести только IP и URL
Гибкий благодаря открытому веб-стандарту и свободному выбору веб-сервера или ПО для визуализации
Благодаря HTML5 не требуется обновление безопасности JAVA или Flash-Plugin
Оптимальное решение для применения с PLCnext Engineer или CODESYS
Встроенная операционная система Linux
Возможность визуализации самостоятельно программируемых приложений на JavaScript
Безопасность коммуникации благодаря защищенным каналам передачи данных с шифрованием SSL