WP 15T - Веб-панель
2700935

Веб-панель; 38.1 см / 15"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)); 1024 x 768 пиксел (XGA); 65536 цветов; Процессор: Arm9™, 200 МГц; Интерфейсы: 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45; Операционная система: Windows® CE 5.0; Программное обеспечение: MicroBrowser; без шинной системы

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
Простота замены устройств. Проект визуализации сохранен в памяти ПЛК (веб-сервере)
В наличии дисплеи размером от 8,9 см (3,5") до 38,1 см (15")
Быстрый ввод в эксплуатацию
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Микро-браузер (WebVisit Client) во всех устройствах стандартной комплектации